eFuse(통합 핫 스왑)

업계 최고의 효율성, 안정성 및 고급 통합을 통해 차세대 시스템을 위한 높은 전력 밀도 제공
모든 제품 보기

카테고리별로 찾아보기

TI eFuse는 과전류, 단락, 과전압, 역방향 극성 및 돌입 전류에 대한 지능형 솔리드 스테이트 보호 기능으로 시스템 신뢰성을 강화합니다. 정밀도와 속도를 위해 설계된 TI의 eFuse는 오류를 능동적으로 감지하고 실시간으로 부하를 절연하여 상태가 안정화되면 자동으로 정상 작동으로 복원합니다. 열 최적화된 소형 설계에서 더 높은 효율성, 더 적은 부품 수 및 향상된 시스템 신뢰성을 달성하세요.

주요 기능별로 선택


전압

지원하는 최대 작동 전압을 기준으로 장치를 찾아보세요.

전류

지원하는 최대 연속 전류를 기준으로 장치를 찾아보세요.
더 높은 전류 및 전력이 필요한 경우에는 외부 FET 핫 스왑 컨트롤러 포트폴리오를 살펴보세요.

관련 카테고리


핫 스왑 컨트롤러

주요 eFuse 보기

더 적은 복잡성으로 안정적이고 전력 밀도가 높은 설계 달성

정밀한 시스템 보호
설계 간소화 및 축소
출시 시간 단축
최소한의 공간으로 효율성 극대화

TI의 eFuse 포트폴리오에 대해 자세히 알아보기


비디오 시리즈

eFuse를 사용한 설계

더 스마트한 전원 보호를 위해 eFuse를 구현하는 방법을 알아보세요. 이 교육에서는 과전압, 단락, 돌입 및 역방향 극성 상황으로부터 보호하는 주요 기능을 설명합니다.

Design & development resources

평가 보드

TPS1689 평가 모듈

TPS1685EVM은 TPS1685 eFuse 장치의 성능을 평가하는 데 사용됩니다. TPS1685EVM에는 54V(일반) 및 40A(정상 상태) 설계를 평가하기 위해 병렬로 연결된 두 개의 TPS16851 eFuse가 함께 제공됩니다. 이 평가 모듈은 두 개의 TPS16851 장치를 병렬로 통합하여 48V의 입력 전압에서 2kW 입력 전원 경로 보호 설계를 지원합니다.
평가 보드

TPS1685 평가 모듈

TPS1685EVM은 TPS1685 eFuse 장치의 성능을 평가하는 데 사용됩니다. TPS1685EVM에는 54V(일반) 및 40A(정상 상태) 설계를 평가하기 위해 병렬로 연결된 두 개의 TPS16850 eFuse가 함께 제공됩니다. 이 평가 모듈은 두 개의 TPS16850 장치를 병렬로 통합하여 48V의 입력 전압에서 2kW 입력 전원 경로 보호 설계를 지원합니다.
평가 보드

TPS2595 eFuse 평가 모듈

TPS2595EVM 평가 모듈(EVM)은 TPS2595 eFuse 장치를 평가할 수 있도록 완조립 및 테스트를 거친 회로입니다. EVM을 사용하면 다양한 부하 조건(0A~4 A)에서 TPS2595에 여러 다른 입력 전압(2.7V~18V)을 인가할 수 있습니다. 출력, 입력, 부하 전류 모니터 및 스위칭 파형은 EVM에서 모니터링할 수 있습니다.

LM7311

대략적인 가격 (USD)1ku |0.9

TPS1689

대략적인 가격 (USD)1ku |3.9

TPS1686

대략적인 가격 (USD)1ku |2