핫 스왑 컨트롤러

신뢰할 수 있는 전원 구동: 가장 중요한 시스템을 위한 지능형 전원 보호 및 제어
모든 제품 보기

카테고리별로 찾아보기

TI 핫 스왑 컨트롤러를 사용하여 돌입 전류, 오류 및 예기치 않은 중단으로부터 시스템을 보호하는 동시에 원활한 보드 삽입 및 제거를 지원합니다. 정밀한 전류 모니터링과 빠른 응답 시간, 그리고 구성 가능한 보호 기능을 갖춘 핫 스왑 컨트롤러는 안정적이고 중단 없는 동작을 보장합니다. 전력 밀도가 높은 현대 시스템을 위해 설계된 핫 스왑 컨트롤러는 엔지니어가 요구하는 성능과 신뢰성을 제공하며 향후 전원 아키텍처의 과제를 해결합니다.

핫 스왑을 위한 TI 내부 FET 솔루션을 살펴보세요.

관련 카테고리


eFuse(통합 핫 스왑)

TI의 핫 스왑 컨트롤러를 선택해야 하는 이유

빠르고 정확한 전원 경로 보호 및 모니터링
높은 전력 처리
맞춤형 보호 기능

Technical Resources

Analog Design Journal

핫 스왑 컨트롤러를 사용하여는 48V AI 서버의 보호 문제 해결

TI 핫 스왑 컨트롤러가 48V AI 서버의 보호 과제를 어떻게 해결하는지 자세히 알아보세요.
Application note

Handling System Transients in Hot Swap Applications

견고한 핫 스왑 설계를 위한 애플리케이션 수준의 솔루션에 대해 알아보세요.
Analog Design Journal

견고하고 안정적인 전원 경로 보호를 달 성하기 위한 전원 스위치 과도 보호 설계

eFuse 및 핫 스왑 솔루션을 사용하는 능동형 회로 보호 기능이 개별 프론트 엔드 보호 회로를 어떻게 대체하기 시작했는지 알아보세요.


Design & development resources

계산 툴

핫 스왑 설계 계산기 툴

핫 스왑 및/또는 eFuse 설계를 만들려면 복잡한 수식과 계산이 필요합니다. 입력 전압 범위, 전류 및 출력 커패시턴스와 같은 시스템 요구 사항을 입력하면 계산기가 견고한 설계를 위한 지침을 제공해주기 때문에 이 과정을 간소화할 수 있습니다.  이 툴은 기존 설계를 평가하거나 다양한 회로 상태에서 설계 여유도를 분석하여 문제를 해결하는 데도 사용할 수 있습니다.

계산기 이름

지원되는 부품

부품 설명

LM25066 설계 계산기

LM25066/66A/66I/66IA

PMBus 및 I/V/P/E 모니터링을 지원하는 2.9V~17V 핫 (...)

평가 보드

LM5066IEVM-626 PMBus를 지원하는 평가 모듈

The LM5066IEVM-626 evaluation module (EVM) is a fully assembled and tested circuit for evaluating the LM5066I high-performance hot-swap controller with PMBUS compliant SMBUS/I2C interface to accurately measure, protect and control the electrical operating conditions of systems connected to a (...)

평가 보드

LM5069EVM-627 고전압 역방향 연결 역전류 핫 스왑 평가 모듈

LM5069EVM-627 provides the design engineer with a fully functional hotswap controller evaluation module designed with surge voltage clamping, reverse voltage protection and reverse current protection. The EVM features LM5069-2, with auto restart. The LM5069EVM-627 User Guide describes board (...)

LMI800

대략적인 가격 (USD)1ku |12

LM5066H

대략적인 가격 (USD)1ku |3.301