비디오 시리즈

완전히 통합된 eFuse로 간단한 시스템 보호 달성

eFuse는 입력 또는 출력에서 장치 및 시스템 수준 보호를 제공하는 고집적 IC입니다. 기존에는 소수의 개별 부품으로 완전한 전원 경로 보호 회로를 구현했는데, 이러한 부품은 보드 공간을 최대 7% 더 많이 사용하고 불필요한 설계 장애물을 초래하며 UL 인증이 필요한 경우 출시 시간을 지연시킬 수 있습니다. 과전류, 과전압, 역방향 전극 및 더 필수적인 보호 기능을 포함하는 완전 통합 eFuse를 사용하면 이러한 문제를 제거할 수 있습니다. 이 시리즈의 처음부터 시작하거나 현재 당면한 문제를 해결하는 주제로 바로 이동합니다.

회로 보호 솔루션에 대해 알아보기: eFuse 대 개별 보호 회로

이 비디오에서는 eFuse 솔루션이 회로 보호 요구 사항을 충족하는 동시에 개별 솔루션의 제한 사항을 극복하는 방법을 알아봅니다.

00:02:56|21 7월 2017

eFuse 솔루션이 해당하는 예제를 통해 개별 보호 솔루션의 제한 사항을 어떻게 극복하는지 알아보세요. eFuse가 제공하는 효율성, 유연성, 돌입 전류 보호 및 단락 보호 기능을 통해 회로 보호 요구 사항을 충족하세요.