실시간 디지털 전원 MCU
카테고리별로 찾아보기
TI의 실시간 MCU는 태양광 및 재생에너지 시스템, 전기차 충전기, 데이터 센터, 고전압 직류 컨버터, 솔리드 스테이트 변압기 시스템 등에서 초저지연 디지털 전력 제어를 제공합니다. 전력 효율을 극대화하기 위해 TI 장치는 정밀 전류 및 전압 감지를 활용하여 빠른 제어 루프 응답을 생성합니다. 내장된 안전 기능은 견고한 기능 안전을 지원하며, 내장 AI 가속기는 신뢰성을 더욱 높입니다. TI의 포괄적인 소프트웨어 에코시스템, 개발 툴 및 생산에서 검증된 레퍼런스 설계를 통해 이 확장 가능한 플랫폼은 시장 출시 시간을 단축합니다.
제품군별 찾아보기
F29H85 MCU: 안전, 보안 및 제어
F28E12 MCU: 저비용 제어
F28P65 MCU: 제어 및 통합
AM263P MCU: 에코시스템, 안전 및 통신
F28P55 MCU: 에지 인텔리전스
TI의 주요 기술 살펴보기
C29 MCU 코어로 실시간 성능을 두 배로 강화하고 보안 지원을 향상합니다.
C29 MCU에는 20년 넘게 사용되어 온 C28 코어의 차세대 CPU가 포함되어 있습니다. 여러 명령 크기와 함께 완전히 보호된 파이프라인이 있는 VLIW(매우 긴 명령어) 아키텍처를 제공합니다.
장점:
- 명령 병렬 처리 및 버스 처리량 향상.
- 지연 시간이 낮은 매우 효율적인 실시간 제어.
- 고성능 범용 및 DSP(디지털 신호 프로세싱) 기능.
- 코드 효율성 향상.
- 하드웨어에서 코드 격리를 통해 SIL(Safety Integrity Level) 3 기능 안전 지원.
- 디버그 및 추적 기능 향상.
The C29 CPU – Unrivaled Real-Time Performance with Optimized Architecture on C2000 MCUs
혁신적인 C29 코어를 기반으로 제작된 MCU가 고전압 시스템에서 실시간 성능을 증대하는 방법
Application Software Migration to the C29 CPU User's Guide
정확한 오류 감지를 통해 시스템 효율과 안전 개선
에지 AI(인공 지능)를 통해 더 빠르게 반응하고 효율적이며 안전한 전자 장치를 만들 수 있습니다. 계산 능력을 데이터 소스에 더 가깝게 제공하여 클라우드가 아닌 장치에서 결정을 내릴 수 있습니다. TI의 마이크로컨트롤러 장치는 통합 TinyEngine™ NPU를 활용한 에지 AI 가속 장치를 포함하여 에지 AI 연산을 지원합니다.
장점:
- 아크 오류 감지 및 계통 상태 모니터링에서 최대 99% 정확도.
- 설계 및 개발을 용이하게 하는 단일 칩 솔루션.
- 시장 출시 시간을 단축하는 문서를 포함한 완전한 툴 체인 및 에코시스템.
- 5~10배 더 낮은 지연을 구현하는 TinyEngine™ NPU.
에지 AI 지원 MCU를 사용해 실시간 제어 시스템의 시스템 고장 감지 기능 최적화
보다 정확하고 안정적인 아크 오류 감지를 위해 C2000™ MCU를 사용하는 에지 AI
TMS320F28P550SJ활성
TMS320F28P550SG활성
고급 디지털 전력 변환
TI의 확장 가능한 초저지연 실시간 MCU는 전력 전자제품의 효율성을 개선합니다. TI의 포트폴리오에는 애플리케이션을 평가하고 개발하는 데 도움이 되는 다양한 설계 리소스가 있습니다.
TI의 일부 장치에 탑재된 온칩 PRU(프로그래머블 실시간 유닛) 서브시스템은 통신 및 데이터 처리와 같은 작업에 대한 저지연 처리를 가능하게 합니다. 이를 통해 메인 프로세서가 일반 작업에 집중하면서 계산 비용이 많이 들거나 시간이 중요한 워크로드를 PRU로 오프로드할 수 있습니다.
장점:
- 고정밀 감지.
- 고성능 제어.
- 첨단 구동.
- 견고한 주변 기기 커플링.
Real-Time Benchmarks Showcasing C2000™ Control MCU's Optimized Signal Chain (Rev. A)
Optimizing power efficiency and density in power electronics with real-time MCUs
Enhancing the Computational Performance of the C2000™ Microcontroller Family (Rev. C)
TMS320F28P550SJ활성
TMS320F28P650DK활성
런타임 기능 안전 보호를 지원
TI의 MCU에는 TÜV SÜD(Technischer Überwachungsverein) 인증 기능 안전 개발 프로세스를 거친 장치가 포함되어 산업용(최대 SIL 3) 안전 애플리케이션을 모두 지원합니다.
장점:
- 진단 기능이 내장된 안전 중심 아키텍처.
- 시스템 수준의 안전 평가를 용이하게 하는 인증된 프로세스.
- 주요 안전 메커니즘을 구현하기 위해 사전 빌드된 소프트웨어 라이브러리.
- 안전 및 보안 장치, 록스텝 코어 아키텍처 및 듀얼 클록 비교기.
- 구현 예제가 있는 소프트웨어 진단 라이브러리.
C2000™ Safety Mechanisms (Rev. B)
Functional Safety: A tunable FMEDA for C2000™ MCUs
안전하고 신뢰할 수 있는 시스템 설계
강력한 보안 기능이 필요한 애플리케이션에서는 TI의 MCU를 사용하는 것이 좋습니다. TI의 확장 가능한 장치는 툴, 라이브러리, 소프트웨어 예제 및 문서로 구성된 포괄적인 에코시스템과 호환됩니다.
주요 보안 모듈:
- 하드웨어 보안 모듈
- 안전 및 보안 유닛
- DCSM(이중 코드 보안 모듈)
- 암호화 가속
- 보안 부팅, 디버그 & 키 메커니즘
- 안전한 펌웨어 업데이트
Achieving Faster Secure Boot Time on AM26x Devices
Implementing Run-Time Safety and Security With the C29x Safety and Security Unit (Rev. A)
Enabling Cybersecurity for High Performance Real-Time Control Systems with C2000™ F29x Microcontrollers
OptiFlash 기술을 탑재한 AM26 MCU는 플래시 캐시, 하드웨어 부팅 가속, 인라인 오류 코딩 및 암호화 기능을 갖춘 전용 외부 플래시 컨트롤러와 같은 기능을 통해 통합 플래시가 있는 MCU에 비해 성능 격차를 최소화하는 것을 목표로 합니다. 이 아키텍처를 통해 저지연, 보안 코드 실행이 가능하면서 더 높은 유연성과 확장성을 제공합니다.
Enhancing System Performance Using Optiflash Memory Technology
OptiFlash Memory Technology (Rev. A)
유연한 디지털 전원 솔루션으로 텔레콤 정류기 및 서버 전원 애플리케이션을 위한 전원 솔루션 최적화
TI의 디지털 전원 절연 컨트롤러는 전력 변환을 최적화하고 AI 모델 처리를 CPU에서 NPU로 오프로딩하여 효율성과 신뢰성을 모두 향상시킵니다. 이를 통해 시스템 통합도를 높이고, 적응형 데드타임 제어, 실시간 펌웨어 업데이트, 그리고 UART, SPI, PMBus, I2C와 같은 통신 인터페이스를 포함한 고급 기능과 보호 기능을 제공합니다.
또한 TI의 실시간 마이크로컨트롤러는 PFC, DC/DC 에너지 변환, MCRPS 사양을 지원하는 소프트웨어 호환 플랫폼을 제공하며, 보안과 통신 기능까지 함께 지원합니다.
주요 리소스
- TMS320F28P550SJ – C2000™ 32비트 MCU, 150MHz 1.1MB 플래시 C28x + CLA, 5개의 ADC, CLB, AES 및 NPU 포함
- TMS320F28P550SG – C2000™ 32비트 MCU, 150MHz, 512KB 플래시 C28x + CLA, 5x ADC, CLB, AES 및 NPU
- TMS320F2800157 – HRPWM, CAN-FD를 지원하는 C2000™ 32비트 MCU 120MHz 256KB 플래시
- LAUNCHXL-F28P55X – C2000™ 실시간 MCU F28P55X LaunchPad™ 개발 키트
- LAUNCHXL-F2800157 – C2000™ 실시간 MCU F2800157 LaunchPad™ 개발 키트
- C2000WARE-DIGITALPOWER-SDK – C2000™ MCU용 DigitalPower SDK(소프트웨어 개발 키트)
- CCSTUDIO – CCStudio™ IDE - AI 기능 지원 개발 환경
- SYSCONFIG – 시스템 구성 툴
TI의 디지털 제어 솔루션으로 친환경 에너지 인프라 개발을 가속화하세요.
TI의 실시간 MCU는 정밀한 실시간 제어를 제공하는 확장형 혁신 플랫폼으로, 전력 밀도를 높이고 효율을 향상시켜 EV 충전, 재생 에너지 저장, 전력 변환 시스템 요구 사항을 충족합니다. TI의 최신 토폴로지 레퍼런스 설계와 소프트웨어 패키지를 통해 개발 기간 단축을 지원합니다.
장점:
- 고해상도 PWM(펄스 폭 변조)을 통해 GaN(질화 갈륨) 및 SiC(실리콘 카바이드)의 잠재력을 극대화합니다.
- 99% 이하 정확도의 인공 지능 기반 태양광 아크 오류 감지.
- 사용 편의성 및 시장 출시 시간 단축을 위한 PowerSUITE™ 소프트웨어.
주요 리소스
- TIDA-010955 – 태양광 애플리케이션의 머신 러닝 아크 감지를 위한 아날로그 프론트 엔드 레퍼런스 디자인
- TIDA-010054 – 3레벨 전기차 충전소용 양방향, 이중 활성 브리지 레퍼런스 설계
- TIDA-010954 – 600W, GaN 기반 단상 사이클로컨버터 레퍼런스 설계
- TMS320F28P550SJ – C2000™ 32비트 MCU, 150MHz 1.1MB 플래시 C28x + CLA, 5개의 ADC, CLB, AES 및 NPU 포함
- TMS320F28P650DK – C2000™ 32비트 MCU, 2x C28x+CLA CPU, 잠금 단계, 1.28MB 플래시, 16b ADC, HRPWM, EtherCAT, CAN-FD, AES
- TMS320F28P550SG – C2000™ 32비트 MCU, 150MHz, 512KB 플래시 C28x + CLA, 5x ADC, CLB, AES 및 NPU
- LAUNCHXL-F28P55X – C2000™ 실시간 MCU F28P55X LaunchPad™ 개발 키트
- LAUNCHXL-F28P65X – C2000™ 실시간 MCU F28P65x LaunchPad™ 개발 키트
- C2000WARE-DIGITALPOWER-SDK – C2000™ MCU용 DigitalPower SDK(소프트웨어 개발 키트)
- CCSTUDIO – CCStudio™ IDE - AI 기능 지원 개발 환경
- SYSCONFIG – 시스템 구성 툴
확장형 디지털 전력 플랫폼 또는 독립형 휴대용 옵션을 통해 안정적인 에너지 공급을 유지하여 가정, 서버 및 데이터 센터를 보호하세요.
TI의 실시간 MCU 플랫폼은 단상 UPS부터 3상 온라인 UPS까지 다양한 전력 범위를 지원하며, 소프트웨어 개발 호환성을 제공합니다. 양방향 DC/DC, 다상 기능 등 다양한 옵션과 함께 휴대용 전원 스테이션 같은 관련 솔루션까지 포괄합니다.
장점:
- 긴밀하게 통합된 주변 기기(ADC, PWM, CPU)를 통해 초저지연 디지털 전력 제어 루프 구현.
- GaN(질화 갈륨) 및 SiC(실리콘 카바이드) 도입을 위한 고해상도 PWM(75ps) 및 고스위칭 주파수 기능(1MHz 초과) 지원
- 비용에 민감한 설계와 소형 크기에 적합한 소프트웨어 호환 실시간 MCU 플랫폼
주요 리소스
- TIDA-01606 – 11kW, 양방향 3상 3레벨(T형) 인버터 및 PFC 레퍼런스 설계
- TIDA-010954 – 600W, GaN 기반 단상 사이클로컨버터 레퍼런스 설계
- TIDA-010210 – GaN 레퍼런스 디자인 기반의 11kW, 양방향, 3상 ANPC
- TMS320F28P550SJ – C2000™ 32비트 MCU, 150MHz 1.1MB 플래시 C28x + CLA, 5개의 ADC, CLB, AES 및 NPU 포함
- TMS320F28P650DK – C2000™ 32비트 MCU, 2x C28x+CLA CPU, 잠금 단계, 1.28MB 플래시, 16b ADC, HRPWM, EtherCAT, CAN-FD, AES
- F29H850TU – C29x 200MHz 3코어, 록스텝, 기능 안전 준수, 4MB를 지원하는 C2000™ 64비트 MCU
- LAUNCHXL-F28P55X – C2000™ 실시간 MCU F28P55X LaunchPad™ 개발 키트
- LAUNCHXL-F28P65X – C2000™ 실시간 MCU F28P65x LaunchPad™ 개발 키트
- F29H85X-SOM-EVM – F29H85x controlSOM 평가 모듈
- C2000WARE-DIGITALPOWER-SDK – C2000™ MCU용 DigitalPower SDK(소프트웨어 개발 키트)
- CCSTUDIO – CCStudio™ IDE - AI 기능 지원 개발 환경