배터리를 최대한 활용

View all products

카테고리별로 찾아보기

TI의 배터리 관리 솔루션, 툴 및 전문 지식을 활용하면 보다 효율적이고, 더 오래 가고, 보다 믿을 수 있는 배터리 구동 애플리케이션을 손쉽게 디자인할 수 있습니다. TI의 배터리 관리 포트폴리오에는 산업용, 오토모티브 및 개인용 전자 제품 애플리케이션에 사용할 수 있는 충전기, 게이지, 모니터 및 보호 IC가 포함되어 있습니다.

배터리 관리 솔루션에 TI를 선택해야 하는 이유

빠르고 효율적인 충전
차별화된 게이징 기술
정확한 통합 배터리 보호

TI, 업계 최고 셀 카운트 및 EIS 통합 배터리 모니터로 BMS 지능화 실현

EIS 기술을 이용한 안전성 및 성능 제공

TI BMS 포트폴리오의 최신 확장: BQ79826Z-Q1은 엔지니어가 안전하고 고성능인 차량용 및 산업용 애플리케이션을 제작할 수 있도록 설계된 최신 제품입니다.

기술 리소스


비디오

안전하고 효율적인 작동을 위한 휴머노이드 지원

휴머노이드 로봇의 현장 도입이 가까워지면서, 효율적이고 안전한 에너지 관리가 필수가 되었습니다. 이러한 시스템에는 높은 전력 밀도, 긴 실행 시간, 빠른 충전, 첨단 안전 메커니즘이 균형을 이루는 배터리 솔루션이 필요합니다. 산업 자동화 및 로봇 공학 부문 총괄 책임자 Giovanni Campanella가 배터리 모니터와 충전 시스템으로 휴머노이드 로봇의 신뢰성, 안전성, 성능을 확보하는 방법을 설명하는 영상을 시청하십시오. 이 기조 연설은 2025년 BMS 세미나에서 발표한 내용입니다.

시작하기 위한 리소스 찾기

의료 응용 분야에서 안전하고 효율적이며 오래 지속되는 배터리 시스템 만들기

게이지는 높은 시스템 온 칩 정확도를 지원하는 프로그래머블 하드웨어 및 펌웨어 기반 보호 기능을 제공합니다. 충전기는 다중 셀 구성 및 병렬 배터리 팩을 지원하여 빠른 백업이 가능합니다. 보호기는 전압, 전류, 온도를 통해 직렬 단일 셀 배터리 시스템에 기능을 제공합니다.

BQ41Z50활성

2-4 시리즈 리튬 이온 고집적 배터리 연료 게이지 및 보호기

BQ25731활성

USB Type-C PD를 지원하는 I2C 1-5셀 NVDC 벅-부스트 배터리 충전 컨트롤러

BQ2982활성

0V 충전이 비활성화된 단일 셀 리튬 이온 및 리튬 폴리머 배터리용 고압측 보호기

완제품 다이어그램

HEV 및 EV 응용 분야에서 기능 안전 및 런타임 제고

모니터는 ±1mV 정확도와 셀 전압 및 팩 전류의 동기화된 판독값을 제공합니다.
게이지는 간단한 설정 구성을 제공하고 여러 셀 화학 물질을 지원하여 e-Call 시스템에 손쉽게 통합할 수 있습니다.

BQ79600-Q1활성

자동 호스트 시작 호환 오토모티브 SPI/UART 통신 인터페이스 기능 안전

BQ34210-Q1활성

오토모티브 등급 단일 셀 시스템 측 CEDV 연료 게이지

완제품 다이어그램

정원 및 전동 공구 응용 분야에서 오래 지속되며 빠르게 충전되는 배터리 시스템 구현

게이지의 정밀한 측정 알고리즘은 배터리의 정확한 충전 상태를 보장합니다. 충전기는 전체 USB Type-C® 전원 공급 스펙트럼을 지원합니다.
모니터는 고정밀 전압 측정을 제공합니다. 
보호기는 모니터와 함께 활용할 때 2차 중복 보호를 제공합니다.

BQ41Z90미리 보기

3-16 시리즈 리튬 이온 고집적 배터리 연료 게이지, 모니터 및 보호기

BQ25731활성

USB Type-C PD를 지원하는 I2C 1-5셀 NVDC 벅-부스트 배터리 충전 컨트롤러

BQ76942활성

3 시리즈 ~ 10 시리즈 다중 셀 배터리 모니터 및 보호기

완제품 다이어그램

TI의 배터리 관리 기술로 장치를 신속하게 충전하고 오래 사용

게이지는 ±1mV의 측정 정확도를 제공하며, 셀 밸런싱이 배터리 수명을 극대화합니다. 충전기는 인덕터가 없는 스위치드 커패시터를 사용하여 최대 8A의 전류를 제공합니다. 보호기는 감소된 크기와 약 4μA의 전력 손실을 자랑하며, 소형 폼 팩터 제품에 적합합니다.

BQ25996활성

I²C controlled single-cell 4:1 16A switched capacitor parallel battery charger

BQ27Z846미리 보기

1셀 팩용 보호 및 ECC 인증 기능이 있는 배터리 게이지
평가 보드

BQ27Z746 보호 솔루션을 지원하는 Impedance Track™ 배터리 가스 게이지 평가 모듈

BQ27Z746EVM-047 EVM(평가 모듈)은 BQ27Z746 배터리 관리자에게 완벽한 평가 시스템입니다. EVM에는 통합 보호 회로 모듈이 포함된 BQ27Z746 및 Windows® 기반 PC 소프트웨어에 대한 링크가 포함되어 있습니다. BQ27Z746 통합 회로(IC) 및 모든 온보드 구성 요소가 제공되므로 중요 셀 매개 변수를 모니터링하고, 셀 용량 및 상태를 예측하고, 1 시리즈 셀 리튬 이온 또는 리튬 폴리머 배터리 팩의 과충전, 과방전, 단락 및 과전류로부터 셀을 보호합니다. BQ27Z746EVM은 다른 팩 구성에 (...)


완제품 다이어그램

ESS 응용 분야에서 고정밀, 보호 배터리 시스템 만들기

모니터는 소형 주거용 에너지 저장 시스템을 위한 신뢰할 수 있는 솔루션과 고전압 시스템을 위한 높은 정확도(±5mV)를 제공합니다. 게이지는 필수 시스템 보고를 위한 높은 성능 상태 정확도를 제공합니다. 충전기는 최대 20A 충전 전류를 지원하여 백업 배터리를 빠르게 충전하고 최대 70V 출력을 제공합니다.

BQ34Z100-R2활성

멀티 케미스트리 Impedance Track™ 독립 실행형 연료 게이지

BQ25756활성

MPPT가 내장된 독립 실행형 또는 I²C 제어 70V 양방향 벅-부스트 충전 컨트롤러

BQ79616-Q1활성

ASIL-D를 준수하는 16S 오토모티브 정밀 배터리 모니터, 밸런서 및 통합 보호기

완제품 다이어그램

E-모빌리티 응용 분야에서 고속 충전을 지원하는 안정적이고 정확한 배터리 시스템 만들기

게이지는 내장된 인증 기능을 제공하여 비공식 배터리 팩의 사용을 방지합니다(–40°C~150°C 작동 온도). 충전기는 최대 240W의 USB Type-C®를 제공하고, 10~16셀을 사용하는 배터리 및 양방향 전원을 지원합니다. 모니터 및 보호기는 중복 보호를 위한 직렬 3~16셀 배터리를 위한 보호 기능을 제공합니다.

BQ41Z90미리 보기

3-16 시리즈 리튬 이온 고집적 배터리 연료 게이지, 모니터 및 보호기

BQ25756활성

MPPT가 내장된 독립 실행형 또는 I²C 제어 70V 양방향 벅-부스트 충전 컨트롤러

BQ76952활성

리튬 이온, 리튬 폴리머 및 LiFePO4를 위한 3s~16s의 고정밀 배터리 모니터 및 보호기

설계 및 개발 자료

간단한 설계를 하든 복잡한 시스템을 구축하든, 설계에 대한 확신을 갖고 있어야 합니다. TI의 광범위하고 사용이 편리한 하드웨어 및 소프트웨어 툴과 연중 무휴 24시간 업계 전문가의 지원을 통해 혁신을 이끌 수 있습니다.

bqStudio(Battery Management Studio)는 TI 배터리 관리 제품의 평가, 설계, 구성, 테스트 또는 기타 활용 프로세스를 지원하는 견고한 종합 툴을 제공합니다. 여기에는 실시간 감시, 그래프 및 로깅 지원, 명령 전송을 위한 간편한 인터페이스, 직접 저수준 통신 및 I/O, 구성, 보정, 학습 주기 수행, 장치를 생산 단계로 가져가기 위한 유용한 파일 생성 등 레지스터 및 데이터 메모리에 대한 전체 액세스를 제공하는 기능은 물론, 자동화된 가이드 지원도 포함됩니다.

자세히 보기

bqStudio(Battery Management Studio) 소개

게이징 매개 변수 계산기(GPC)는 배터리 설계자가 특정 배터리 프로필에 대한 일치하는 보정 방전 끝 전압(CEDV) 계수를 얻는 데 도움이 되는 수학 계산 및 시뮬레이션 툴입니다. 이 툴을 사용하면 사용자가 연료 게이지 IC의 정확도를 초과 온도로 높일 수 있습니다.

자세히 보기

배터리 설계자가 TI의 CEDV 알고리즘 기반 연료 게이지 중 하나를 사용하여 배터리 팩의 특정 화학 성분을 위한 일치하는 계수를 얻는 데 도움이 되는 수학 계산 및 시뮬레이션 툴입니다. USB를 통해 연결된 CEDV 평가 보드와 함께 TI의 bq Smart Battery Builder 소프트웨어를 사용하여 생성할 수 있는 3쌍의 로그 파일을 허용합니다.

자세히 보기