AC/DC 스위칭 레귤레이터
카테고리별로 찾아보기
TI는 다양한 토폴로지와 애플리케이션에 걸쳐 AC/DC 전력 변환 제품을 제공합니다. TI의 스위칭 레귤레이터는 라인 및 부하 조건 전반에서 효율을 향상시키는 개선된 전기적 특성을 제공하여 최신 전원 공급 장치 요구 사항을 충족합니다. TI의 컨버터는 최고 수준의 통합을 제공하며 컨트롤러와 GaN 전력 스테이지를 단일 제품으로 결합하여 설계 단순성을 지원합니다. TI의 애플리케이션별 컨트롤러는 게이트 드라이버를 통합하고 통합 전력 트랜지스터 없이 소프트 스위칭 제어 알고리즘을 사용합니다. 범용 컨트롤러는 드롭인 또는 핀 투 핀 교체를 통해 더 높은 토폴로지 유연성을 제공합니다. 모바일 어댑터부터 전기 자동차 충전기, 스마트 TV, 데이터 센터 서버 전원 공급 장치, 에너지 인프라에 이르기까지, TI의 AC/DC 스위칭 레귤레이터는 전 세계의 에너지 핵심 애플리케이션에서 혁신적인 성능을 지원합니다.
TI의 AC/DC 스위칭 레귤레이터를 선택하는 이유
Technical Resources
PFC(역률 보정) 기본 사항 및 토폴로지 분류
How to approach a power-supply design – part 1
TV 및 오디오 애플리케이션에서 초저대기전력 구현
TI의 PFC 및 LLC 컨트롤러와 컨버터는 TV와 사운드바 같은 개인용 전자 기기 애플리케이션을 위한 고급 전력 관리 솔루션을 제공합니다. 이러한 솔루션은 최신 소비자 기기의 엄격한 설계 요구사항을 충족하는 동시에 효율을 최적화합니다.
장점:
- "상시 가동" TV 시스템을 위한 초저 대기 소비 전력.
- 포괄적인 시스템 보호 기능을 갖춘 고효율 전력 변환 • 사운드바용 오디오 대역 외 부하 적응형 주파수 관리.
- 향상된 시스템 안정성을 위한 통합 전원 모니터링.
주요 리소스
가전제품을 위한 초소형 AC/DC 전원 관리
에어컨, 배터리 충전기, 각종 가전제품 전반에 걸쳐 뛰어난 전력 관리 성능을 제공하도록 설계된 TI의 고급 AC/DC 컨트롤러 및 컨버터로 가전제품 설계를 한층 업그레이드하세요.
장점:
- 고효율 전력 관리 – 최적화된 BOM과 고급 역률 보정으로 부품 수와 시스템 전체 크기를 줄입니다.
- 저소음 작동 – 낮은 음향 잡음을 구현하는 설계로 주거 및 상업 환경에서 사용자 경험을 향상합니다.
- 안정적인 성능 – 강력한 열 관리 기능으로 까다로운 전력 요구 조건에서도 일관된 작동을 보장합니다.
주요 리소스
- PMP41015 – 산업용 PLC 애플리케이션을 위한 40W AC-DC 절연 전원 공 급 장치 레퍼런스 설계
- UCG28826EVM-093 – UCG28826 평가 모듈
차세대 차량용 애플리케이션을 위한 고성능 AC/DC 전력 관리
HEV 배터리 시스템 내 보조 전원용 플라이백 컨트롤러부터 μDCDC 및 온 보드 충전 애플리케이션을 위한 PFC 및 LLC 컨트롤러에 이르기까지, TI는 전체 파워트레인 전반에 걸쳐 정밀 제어, 안정성, 강력한 보호 기능을 제공합니다.
장점:
- 자동차 환경에서 안전한 작동을 보장하는 강력한 보호 기능.
- 엔진룸 환경에서도 안정적인 성능을 보장하는 넓은 작동 온도 범위.
- 엄격한 자동차 산업 표준을 충족하는 자동차 등급 수준의 신뢰성.
주요 리소스
- PMP23431 – 60V~1000V 입력, 삼중 출력 10W PSR 플라이백 레퍼런스 설계
- UCC28070-Q1 – 차량용 2상 인터리브 연속 전도(CCM) 모드 PFC 컨트롤러
- UCC28730-Q1 – 오토모티브용 제로 전력 대기 PSR 플라이백 컨트롤러
- UCC28070EVM – UCC28070 평가 모듈
- UCC28730EVM-552 – UCC28730 UCC24650 2차측 웨이크업을 지원하는 1차측 플라이백 컨트롤러
핵심 에너지 인프라를 위한 포괄적인 AC/DC 전력 솔루션
PFC, LLC, 플라이백을 포함한 TI의 포괄적인 AC/DC 컨트롤러 포트폴리오는 탁월한 전력 관리 성능을 제공합니다. 스마트 미터와 전력망 모니터링 시스템부터 재생에너지 변환 장치 및 백업 전원 공급 장치에 이르기까지, TI의 컨트롤러는 다양한 전력 토폴로지 환경에서 정밀한 제어와 강력한 보호 기능을 바탕으로 안정적인 시스템 작동을 지원합니다.
장점:
- 다양한 토폴로지와 제어 방식을 지원하여 넓은 전력 범위를 커버하며, 저전력 보조 전원 공급 장치부터 고전력 그리드 연계 애플리케이션까지 확장 가능한 솔루션을 제공합니다.
- 포괄적인 오류 감지, 과전류 보호, 아크 민감도.
주요 리소스
- UCG28826EVM-093 – UCG28826 평가 모듈
- UCC28911EVM-718 – UCC28911 평가 모듈
Design & development resources
전류 모드 플라이백 컨트롤러용 UCC28750 평가 모듈
UCG28826 평가 모듈
UCG28826EVM-093은 AC/DC 어댑터, 충전기, USB 벽면 콘센트 및 기타 애플리케이션을 위한 오프라인 GaN 통합 반공진 플라이백 어댑터를 평가하기 위한 65W USB-C® PD 평가 모듈(EVM)입니다. EVM은 CoC 티어 2 및 DoE 레벨 6 효율 및 대기 전력 요구 사항을 충족합니다. EVM은 평가 목적으로만 사용되며, 최종 제품이 아닙니다. UCG28826EVM-093은 90VRMS~264VRMS의 입력 전압을 최대 3.25A, 최대 3.00A 출력 전류 정격을 지원하는 5VDC, 9VDC 및 15VDC의 (...)
UCC25661 평가 모듈
UCC25661 EVM(평가 모듈)은 설계자가 UCC25661x LLC 공진 컨트롤러(고전압 간극을 위해 핀이 제거된 16핀 SOIC 패키지)의 작동 및 성능을 평가할 수 있도록 지원합니다. 이 평가 모듈은 UCC25661x가 LLC 공진 하프 브리지 DC-DC 컨버터를 제어하여 다양한 부하 및 입력 전압 범위에서 고효율을 달성하는 방법을 보여줍니다.
WEBENCH® Power Designer
가장 자주 사용되는 스위치 모드 전원 공급 장치용 Power Stage Designer™ 소프트웨어 툴
Power Stage Designer는 사용자 입력에 따라 21 토폴로지의 전압 및 전류를 계산할 때 전원 공급 장치 설계 속도를 높이는 데 도움이 되는 Java 기반 툴입니다. 또한 Power Stage Designer에는 전원 공급 장치를 간편하게 설계할 수 있도록 다양한 기능을 갖춘 보드 플로팅 툴과 유용한 툴박스가 포함되어 있습니다. 모든 계산이 실시간으로 실행되므로 새 전원 공급 장치 설계를 시작하는 것이 가장 빠른 툴입니다.
- 토폴로지 창 - 입력 매개 변수를 기반으로 토폴로지 정보와 구성 요소 파형을 제공
- 루프 계산기 (...)
TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 착수하기 (...)