커뮤니티 기반 소프트웨어의 파워
오픈 소스 소프트웨어에 TI를 선택하는 이유
주요 오픈 소스 프로젝트
혁신적인 에코시스템을 위한 오픈 소스 지원
TI는 20년 이상 오픈 소스 소프트웨어를 지원해 왔으며 Linux 커널, Yocto, U-Boot 및 Zephyr를 포함한 60개 이상의 오픈 소스 프로젝트에 계속해서 적극적으로 참여하고 있습니다.
AutoSD
TI는 출시 예정인 Red Hat In-Vehicle Operating System의 개발 중인 미리 보기를 제공하기 위해 커뮤니티 기반 이진 분배 시스템인 AutoSD에 지속적으로 기여하고 있습니다.
Buildroot
Buildroot는 여러 대상 플랫폼에서 임베디드 시스템을 위한 경량형의 부팅 가능 Linux 환경을 만들기 위해 사용되는 크로스 컴파일 툴체인입니다. TI 임베디드 장치 지원을 통해 개발자에게 쉽고 빠른 개발 방법을 제공합니다.
Debian
Debian은 기본 Linux 분배 운영 체제로, 광범위한 소프트웨어 패키지, 지원되는 다수의 아키텍처 및 원활한 업데이트 프로세스 덕분에 자주 사용됩니다. Debian을 사용하여 현재와 미래의 TI 임베디드 장치 지원을 제공하는 데 주력하고 있습니다.
FreeRTOS
FreeRTOS는 소형 메모리 풋프린트, 빠른 실행 시간 및 최첨단 RTOS 기능을 탑재한 시장을 선도하고 있는 RTOS 임베디드 시스템입니다.
Linux 커널
Linux 커널의 최고 기여자인 TI는 아키텍처 개선, 버그 픽스, 드라이버 및 핵심 기술을 제공하고 협력하고 있습니다.
Matter
Matter는 Connectivity Standards Alliance의 지침에 따라 더 많은 사물이 서로 더 많이 연결되게 함으로써 제조업체의 개발을 단순화하고 고객을 위한 호환성을 높여줍니다.
실시간 Linux
Preempt RT 메인라인에 관련된 여러 작업을 조정하여 유지보수 작업자가 RT 개발, 장기 지원 및 미래 연구를 계속할 수 있도록 실시간(RT) Linux 프로젝트를 지원합니다.
ThreadX
리소스 제약 장치에 신뢰성 있고 매우 빠른 성능을 제공하는 작지만 강력한 운영 체제를 포함하는 고급 임베디드 개발 제품군입니다.
Trusted Firmware
Trusted Firmware는 Armv8-A, Armv9-A 및 Armv8-M을 위한 안전한 소프트웨어의 레퍼런스 구현 펌웨어를 제공합니다. 이를 통해 SoC 개발자 및 OEM은 관련 Arm 사양에 부합하는 신뢰할 수 있는 레퍼런스 코드 기반을 제공합니다.
U-Boot
U-Boot는 낮은 수준의 다양한 하드웨어 초기화 작업을 수행하고 장치의 운영 체제를 부팅하기 위해 임베디드 장치에서 사용되는 오픈 소스 부트 로더입니다. TI는 코드 검토, 기능 개선 및 버그 픽스를 지속적으로 제공합니다.
Yocto
YP(Yocto Project)는 오픈 소스 협업 프로젝트로서, 하드웨어 아키텍처와 관계없이 개발자가 맞춤형 Linux 기반 시스템을 만드는 데 도움을 줍니다.
Zephyr
Zephyr는 연결된 임베디드 장치를 위해 설계된 커뮤니티 중심의 모듈식 RTOS입니다. TI는 정기적으로 업스트림 지원을 제공하고 있으며 Zephyr 커뮤니티에 기여하고 있는 회원사입니다.
GitHub의 TI 오픈 소스 소프트웨어
GitHub 프로젝트
GitHub 저장소를 통해 소프트웨어 제품 릴리스에 액세스하고 이에 기여하십시오.
GitHub 샌드박스
GitHub 샌드박스를 통해 공식적으로 제품으로 출시되지 않은 프로젝트를 살펴보십시오.