TI의 기술, 콘텐츠, 제품 및 툴은 고성능, 고해상도 및 지능형 차량용 레이더 시스템의 설계를 지원합니다. TI는 첨단 운전자 보조 시스템(ADAS)에 필요한 초단거리~장거리 이미징 레이더 애플리케이션을 활성화함으로써 차량 안전을 높이고 자율성을 가속화할 수 있도록 지원합니다.

TI 레이더 애플리케이션의 장점

포괄적인 포트폴리오
출시 시간 단축
지원 및 교육

안전한 감지 및 데이터 전송 지원

모든 요구 사항에 맞는 레이더 장치 제공

TI의 매우 안정적인 차량용 레이더 장치 포트폴리오는 고해상도, 고성능 아날로그 프론트 엔드 및 통합 SoC부터 저전력, 저비용 레이더 칩까지 다양합니다. TI의 장치는 확장 가능한 ADAS를 지원하여 차량 자율 주행 수준을 달성하고 글로벌 신차 평가 프로그램 규정을 준수하는 데 도움이 됩니다. 

주요 장점: 

  • 귀사의 애플리케이션에 맞는 광범위한 레이더 칩 포트폴리오.
  • 출시 시간을 단축할 수 있는 소프트웨어 호환성.
  • 캐스케이드 가능한 프런트 엔드는 비용을 최적화하는 동시에 확장성과 유연성을 제공.
  • 에지 및 위성 레이더 시스템 아키텍처에 최적화된 장치.
  • 전 세계 규정을 준수하기 위한 60 및 77GHz 주파수 대역 제공.

Technical article

새로운 차량용 레이더 위성 아키텍처를 위한 준비가 되셨습니까?

이 기술 문서를 읽고 위성 레이더 아키텍처 및 중앙 집중식 데이터 프로세싱이 ADAS 의사 결정과 차량 자율성을 개선하는 방법을 알아보세요.

AWR2544 레이더 센서를 사용한 위성 아키텍처 구현

이 비디오에서 위성 레이더의 장점과 AWR2544가 어떻게 이 최신 아키텍처를 위해 설계된 최초의 레이더-온-칩인지 알아보세요.

AWR2544활성

76-81GHz FMCW 위성 레이더 온칩 센서

AWR2944활성

코너 및 장거리 레이더용 오토모티브 2세대, 76GHz~81GHz, 고성능 SoC

안정적이고 안전한 데이터 전송

차량의 자율성 수준이 높아질수록 차량 주변에 더 많은 레이더 센서가 필요하므로 자동차 제조업체는 모든 데이터의 전송을 처리해야 합니다. TI의 고대역폭 통신 제품 포트폴리오는 차량 전체에서 안정적이고 안전한 데이터 전송을 지원합니다.


DP83TG720S-Q1활성

RGMII 및 SGMII를 지원하는 1000BASE-T1 차량용 이더넷 PHY

DS90UB953-Q1활성

2MP/60fps 카메라 및 레이더용 2MP MIPI® CSI-2 FPD-Link III 시리얼라이저

DP83TC817S-Q1활성

MACsec을 지원하는 차량용 100BASE-T1 이더넷 시간 정밀 동기화 및 PHY, TC-10

효율적이고, 잡음이 낮고, 비용 효율적인 전력 관리

레이더를 위한 TI의 전원 관리 통합 회로(PMIC) 포트폴리오에는 인덕터 및 출력 커패시터 크기를 줄이고, 과도 및 열 성능을 개선하고, 레이더 시스템 크기와 비용을 줄이는 통합 벅 레귤레이터가 포함되어 있습니다. TI의 기술이 설계 엔지니어가 설계 프로세스에서 소음을 제한하고 전력 밀도를 유지하는 데 어떻게 도움이 되는지 알아보세요.


LP87745-Q1활성

레이더 MMIC를 위한 차량용 3A 저잡음 벅 컨버터 3개, IO LDO 및 5V 부스트 컨버터 PMIC

LP87725-Q1활성

레이더 MMIC를 위한 차량용 3A 저잡음 벅 컨버터 3개, I/O LDO 및 부하 스위치 PMIC

보다 안전하고 더 안전한 장치 시스템 구현

기능 안전 및 보안은 오늘날의 오토모티브 시스템에서 필수 고려 사항입니다. TI의 레이더 장치 중 상당수는 국제 표준화 기구 26262 준수 및 ASIL(Automotive Safety Integrity Level) B 인증을 획득했습니다. TI의 레이더용 PMIC 포트폴리오는 외부 모니터 및 워치독 집적 회로 없이 통합 오류 모니터링 및 보호 기능을 포함하여 ASIL B 또는 C를 달성하여 솔루션 비용과 크기를 모두 절약할 수 있도록 도와줍니다. 기능 안전 문서(시간당 고장 모드 영향 및 진단 분석, 기능 안전 설명서)를 통해 PMIC는 전체 기능 안전 설계 프로세스를 간소화하는 데 도움이 됩니다.


Functional safety information

Design Guide for Functional Safety Compliant Systems using mmWave Radar Sensors (Rev. A)

이 설계 가이드에서는 엄격한 안전 인증을 충족하고 mmWave 레이더 센서 제품을 사용하여 오토모티브 시장에 안전 준수 레이더 솔루션을 제공하는 레이더 시스템을 개발하는 방법을 설명합니다.

레이더 센서의 기능 안전 지원

이 비디오에서는 mmWave 장치 아키텍처를 통해 시스템 수준에서 산업용(안전 무결성 수준 2) 및 차량(ASIL B) 애플리케이션을 지원하여 시장 출시 시간을 단축하는 방법을 알아보십시오.

레퍼런스 디자인

고급 코너 레이더 레퍼런스 설계

TIDA-01027 레퍼런스 설계는 AWR2944 평가 모듈(EVM)을 사용해 NCAP R79 안전 요구 사항을 충족하는 데 있어 코너 레이더 애플리케이션의 기초 역할을 합니다. 사용자는 이 설계를 이용해 최대 200m까지 장치 시야(FoV) 내에 있는 (방위 평면에서) 물체의 위치와 속도를 추정 및 추적할 수 있습니다. 이 애플리케이션은 맹점 감지, 전방 접근 차량 지원, 차선 변경 지원 등, 다양한 기능을 갖춘 코너 및 전방 장거리 레이더 시스템에 초점을 맞춥니다. 또한, TI 컴프레션 엔진과 하드웨어 가속기(hardware (...)

레퍼런스 디자인

차량용 4D 이미징 레이더를 위한 2개 장치 mmWave 계단식 레퍼런스 디자인

이 오토모티브 레이더 레퍼런스 디자인은 계단식 76GHz~81GHz 레이더 센서 모듈입니다. 여기에는 AWR2243 디바이스의 2개 디바이스 계단식 어레이와 AM2732R 레이더 프로세서가 포함됩니다. 이 계단식 레이더 구성에서는 기본 디바이스가 20GHz LO(로컬 오실레이터) 신호를 1차 및 2차 디바이스 모두에 분배하여 이 두 디바이스가 단일 무선 주파수(RF) 트랜시버로 작동할 수 있습니다. 이를 통해 최대 6개의 전송(TX) 및 8개의 수신(RX) 안테나 요소를 지원할 수 있으며, MIMO(Multiple Input (...)
레퍼런스 디자인

듀얼 CAN FD를 통한 개체 데이터 출력을 지원하는 오토모티브 RFCMOS 77GHz 레이더 모듈 레퍼런스 설계

이 레퍼런스 설계는 76~81GHz 레이더 센서 모듈을 위한 솔루션입니다. 보드의 전원 공급 장치는 차량용 배터리 입력을 레이더 AFE, 프로세서 및 CAN FD 트랜시버에 필요한 레일로 변환합니다. 이러한 모든 기능은 차량용 전방 또는 코너 레이더 시스템에 적합한 소형 폼 팩터 PCB에 포함되어 있습니다.

Reference designs icon

차량용 레이더 관련 레퍼런스 설계

레퍼런스 설계 선택 툴을 사용하여 애플리케이션 및 매개 변수에 가장 적합한 설계를 찾을 수 있습니다.

레퍼런스 설계 보기
비전 기반 ADAS 시스템은 눈, 어둠, 폭우와 같은 조건에서 제대로 작동하지 않습니다. 레이더는 이러한 장애물을 극복하고 견고성을 더합니다. 더 작은 크기, 더 낮은 소비 전력, 더 뛰어난 가격/성능비라는 추세를 통해 레이더가 점점 더 많이 채택되고 있습니다. 이는 레이더 기반 전방 충돌 제어 및 적응형 크루즈 컨트롤부터 사각지대 감지를 위한 코너 레이더, 발렛 파킹 또는 어린이 탑승 감지에 이르기까지 다양한 ADAS 사용 사례를 구현하고 지원합니다.

— Miro Adzan, 총괄 관리자, ADAS, 텍사스 인스트루먼트

Featured products

AWR2944활성

코너 및 장거리 레이더용 오토모티브 2세대, 76GHz~81GHz, 고성능 SoC

AWRL1432활성

단일 칩 저전력 76GHz~81GHz 오토모티브 mmWave 레이더 센서

AWRL6432활성

단일 칩 저전력 57GHz~64GHz 오토모티브 mmWave 레이더 센서

AWR6843AOP활성

안테나 온 패키지, DSP 및 MCU가 통합된 단일 칩 60GHz~64GHz 차량용 레이더 센서

AWR2243활성

76GHz~81GHz 오토모티브 2세대 고성능 MMIC

AWR2544활성

76-81GHz FMCW 위성 레이더 온칩 센서

Technical Resources

White paper

최신 ADAS 아키텍처의 통신 프로토콜 (Rev. A)

이 백서에서는 안정적인 첨단 운전자 지원 시스템을 구현하는 통신 기술을 살펴봅니다.

ADAS 엔지니어가 새로운 NCAP 규정에 대해 알아야 할 사항

사각지대 감지에 대한 새로운 NCAP 규제로 인해 설계 프로세스가 더 복잡해질 수 있습니다. TI가 시장 최초의 단일 칩 코너 레이더 센서인 AWR2944로 규정을 충족하는 데 어떤 도움을 줄 수 있는지 알아보세요.
White paper

How Radar is Displacing Traditional Technologies

레이더가 자동차 산업의 안전과 효율성에 어떻게 긍정적인 영향을 미쳤는지 알아보십시오.