차량용 카메라 시스템에 TI를 선택해야 하는 이유
안전하고 지능형 주행 환경을 구현하는 카메라 시스템 설계
비전 데이터를 실시간으로 처리
차량용 카메라 시스템에는 실시간 비전 분석이 필요합니다. TI의 Arm® 기반 프로세서는 컴퓨터 비전, 신호 및 이미지 프로세싱에서 인공 지능 및 딥 러닝 기능까지 자동차 안전을 개선하기 위한 광범위하고 효율적인 컴퓨팅 성능을 지원합니다. 중요한 리소스를 희생하지 않고 고성능 카메라 시스템을 설계하고 시스템 설계를 간소화하십시오.
네트워크를 통해 데이터를 안정적이고 안전하게 전송
차량 주변의 카메라 수가 늘어나면서 데이터가 증가하고 있습니다. TI의 고급 통신 기술은 차량 아키텍처 전반에 걸쳐 카메라 데이터를 안전하고 안정적으로 전송하여 시간이 중요한 안전 결정을 지원합니다. TI의 다양한 차량 네트워킹 포트폴리오에는 이더넷 물리적 계층(PHY), 평면 패널 디스플레이 링크(FPD-Link) 시리얼라이저, CAN(컨트롤러 영역 네트워크), 로컬 상호 연결 네트워크 및 PCIe(주변 기기 구성 요소 상호 연결 익스프레스)가 포함되어 있으며, 모두 안전에 중요한 운전자 지원 애플리케이션을 위해 데이터 속도와 안정성을 향상시키도록 설계되었습니다.
전력 효율이 높은 성능
증가하는 성능 요구 사항을 충족하면서 전력 요구 사항을 줄이는 것은 카메라 시스템 설계자의 관심사입니다. 특정 시스템 온 칩 또는 이미지 센서 전용의 통합 전원 관리 통합 회로(PMIC)는 효율성과 열 성능을 높이면서 부품 수와 시스템 크기를 줄일 수 있습니다. TI의 프로그래머블 전원 관리 통합 회로는 카메라 시스템 설계의 잡음을 제한하고 전력 밀도를 유지하는 동시에 국제 표준화 기구 26262 표준을 최대 자동차 안전 무결성 수준 D까지 충족하는 데 도움이 됩니다
Design & development resources
POL PMIC, FPD-Link III, 수퍼바이저 및 POC를 지원하는 오토모티브 2.6-MP 카메라 모듈 레퍼런스 디자인
MIPI CSI-2 인터페이스, PMIC, FPD-Link를 지원하는 오토모티브 8.3MP 저비용 카메라 모듈 레퍼런스 설계
이 카메라 모듈 레퍼런스 설계는 8.3메가픽셀 이미저와 4.16Gbps TI FPD™ Link III 시리얼라이저를 결합하여 차량용 운전자 보조 시스템(ADAS)의 소형 저비용 카메라에 대한 요구 사항을 해결합니다. 또한 초소형 폼 팩터로 두 장치 모두에 전원 관리 통합 회로(PMIC) 전원 공급 장치를 제공합니다.
이 설계에는 8.3MP RAW12 HDR 비디오 데이터와 전원을 모두 전송하는 단일 동축 케이블을 사용하여 원격 차량용 카메라 모듈을 디스플레이 또는 머신 비전 프로세싱 시스템에 연결하는 고속 직렬 인터페이스가 (...)