絶縁型と非絶縁型の電圧センシング ソリューションで構成された TI の幅広い製品ラインアップを採用すると、AC と DC の高精度電圧測定を実現し、システム性能を最大限に高めることができます。TI のソリューションは高度な統合を通じて、外部部品点数の低減、基板面積の節減、システム コストの削減に貢献します。TI の電圧センシング テクノロジーは、数十年にわたる革新を土台としています。開発中の設計でこれらを活用すると、より高精度の測定を行い、精密な制御と保護を実現しやすくなります。

電圧センシング システムの設計における TI 製品の利点

クラス最高の精度
性能と信頼性を最大化するために製作
設計のいっそうのシンプル化
絶縁テクノロジー

絶縁型電圧センシング ソリューション

TI の高電圧抵抗を内蔵しているため、システム効率の向上とボード面積の節減を実現可能

高電圧抵抗は、高電圧抵抗ラダーを、TI の絶縁型アンプや変調器デバイスに統合したものです。

利点:

  • 最大 15 個の外部高電圧抵抗が不要になるため、システム レベルのコストを削減し、ソリューション サイズを最大 50% 小型化できます。
  • システム レベルのキャリブレーションが不要になるため、製造の時間とコストを節減できます。
  • ディスクリート抵抗に比べて温度ドリフトや寿命全体にわたるドリフトが非常に小さいため、外部抵抗を必要とするキャリブレーションを行わずに、誤差 <1% 未満の精度で電圧を測定できます。

アプリケーション・ノート

高電圧抵抗内蔵の絶縁型アンプおよび変調器で精度と性能を向上 (Rev. A 翻訳版)

ハイブリッド車 (HV)、エネルギー インフラ、モーター ドライブの各アプリケーションに適した、高電圧抵抗内蔵型のアンプと変調器の詳細をご確認ください。
ホワイト・ペーパー

絶縁型電圧センシングによる電力変換およびモーター制御の効率性の最大化 (Rev. A 翻訳版)

内蔵の絶縁型電圧センシング機能を使用して、高電圧の電力変換とモーター制御の効率を最大化する方法をご確認ください。

AMC0386-Q1アクティブ

車載、抵抗分圧器内蔵、外部クロック搭載、AC 入力絶縁型変調器

AMC0381D-Q1アクティブ

車載、抵抗デバイダ内蔵、差動出力、DC入力、絶縁型アンプ

AMC0380D-Q1アクティブ

車載、抵抗デバイダ内蔵、差動出力、AC入力、絶縁型アンプ

単一電源電圧で動作する TI の絶縁型コンバータを採用すると、外部のハイサイド電源が不要になります

TI の製品ラインアップが取り揃えている絶縁型アンプと絶縁型変調器は、絶縁型の DC/DC コンバータを内蔵しており、デバイスのローサイドから供給する単一電源電圧で動作させることができます。

利点:

  • 複数の位相間での測定など、グランドを基準としない信号を測定する場合、ノイズが多くスペースに制約のあるアプリケーションに適した、斬新なソリューションを実現できます。
  • 外部のハイサイド電源を除外する場合、設計のシンプル化と基板面積の節減に役立ちます。

技術記事

How solid-state relays simplify insulation monitoring designs in high-voltage applications

ユーザーの安全性を最大限に高め、大規模な停電が発生した場合でも損傷や火災が発生する可能性を最小限に抑えるために、絶縁系で障害が発生したときには、それを迅速かつ高精度で検出することが重要です。
アプリケーション概要

AMC3311 を使用して、AMC23C11 に絶縁型センシングとフォルト 検出用の電力供給を行う

AMC3311 と AMC23C11 を組み合わせて使用する方針は、電圧と電流の各センシング アプリケーションにとって有用なオプションです。
技術記事

Simplify your isolated current and voltage sensing designs with single-supply isol

単一電源電圧動作で設計をシンプルにする方法をご確認ください。

AMC3330-Q1アクティブ

車載対応、内部機能搭載、±1V 入力、高精度、電圧センシング、強化絶縁型アンプDC/DC

AMC3311-Q1アクティブ

車載、DC/DC コンバータ内蔵、0 ~ 2V 入力対応、高精度、強化絶縁型アンプ

AMC3336-Q1アクティブ

車載対応、DC/DC コンバータ内蔵、±1V 入力、高精度、電圧センシング、強化絶縁型変調器

マイコン (MCU) との直接インターフェイスを確立でき、外部部品が不要になります

TI の絶縁型電圧センシング デバイスには、固定ゲイン、およびレシオメトリック (可変) ゲインという、2 種類のシングルエンド出力オプションがあります。

利点:

  • 固定ゲインおよびレシオメトリックの各シングルエンド出力デバイスは、差動からシングルエンドへの変換を行うオペアンプを内蔵しているため、ソリューションのサイズとシステム コストを削減でき、マイコンとの直接インターフェイスを実現できます。
  • レシオメトリック シングルエンド出力デバイスは、マイコン内の A/D コンバータ (ADC) のスイングに合わせて絶縁型電圧センシング アンプの出力スイングを変化させることができるため、測定分解能が向上し、ADC のダイナミック レンジを最大限に活用できます。

アプリケーション・ノート

差動、シングルエンド固定ゲイン、レシオメトリック出力を備えた電圧センシング アプリケーション向け絶縁型アンプ

TI のシングルエンド出力、電圧センシング デバイスの詳細をご確認ください。
ホワイト・ペーパー

絶縁型電圧センシングによる電力変換およびモーター制御の効率性の最大化 (Rev. A 翻訳版)

内蔵の絶縁型電圧センシング機能を使用して、高電圧の電力変換とモーター制御の効率を最大化する方法をご確認ください。

AMC0311R-Q1アクティブ

車載対応、DC 電圧センシング向け、レシオメトリック出力、2V 入力、強化絶縁型アンプ

AMC0330R-Q1アクティブ

車載、AC 電圧センシング向け、レシオメトリック差動出力、±1V 入力、強化絶縁型アンプ

AMC0311S-Q1アクティブ

車載、DC 電圧センシング向け、シングルエンド出力、2V 入力、強化絶縁型アンプ

絶縁型電圧センシング アンプと変調器で構成された TI の製品ラインアップをご確認ください

TI の差動出力、絶縁型電圧センシング アンプの特長:

  • ノイズの多い環境での高いシグナル インテグリティ。
  • 信頼性の高い動作に貢献する、高い同相過渡耐性。
  • マルチソース (複数の供給源に対応) ソリューション。

 


アプリケーション概要

High-Accuracy Isolated Voltage Measurement in HEV/EV Subsystems Using AMC1311-Q1

HV/EV (ハイブリッド車と電気自動車) は非常に過酷な環境で高電圧動作するため、パワートレインの効率と長期的な信頼性を維持するうえで、高性能の絶縁型電圧 / 電流測定ソリューションが不可欠です。
ホワイト・ペーパー

絶縁型アンプと絶縁型変調器の比較 (Rev. B 翻訳版)

この資料は、絶縁型アンプと絶縁型変調器ベースのソリューションを比較し、絶縁型変調器ベースのソリューションで実現できるいくつかの独自の利点を説明します。

AMC0311D-Q1アクティブ

車載、DC 電圧センシング向け、差動出力、2V 入力、強化絶縁型アンプ

AMC1350-Q1アクティブ

車載対応、±5V 入力、高精度、電圧センシング、強化絶縁型アンプ

AMC0330D-Q1アクティブ

車載、AC 電圧センシング向け、差動出力、±1V 入力、強化絶縁型アンプ

強化絶縁型、基本絶縁型、機能絶縁型いずれかのアンプや変調器を選択可能

TI の絶縁型電圧センシング デバイスは、機能絶縁、基本絶縁、強化絶縁という 3 種類の絶縁定格のいずれかを入手できます。

利点:

  • 機能絶縁型デバイスは、1mm の沿面距離と空間距離、200VRMS の動作電圧に対応しています。
  • 基本絶縁型デバイスは、4mm の沿面距離と空間距離、800VRMS の動作電圧に対応しています。
  • 強化絶縁型デバイスは、8.5mm の沿面距離と空間距離、1,500VRMS の動作電圧に対応しています。
  • 幅の広いパッケージに封止した強化絶縁デバイスは、15.7mm の沿面距離、14.7mm の空間距離、2,000VRMS の動作電圧に対応しています。

アプリケーション概要

TI 初の超広範囲の沿面距離と空間距離に対応した絶縁型アンプ

改良済みで、より幅の広いパッケージは、パッケージ表面の劣化や、ピン相互間の空気中のアーク放電を防止に貢献するため、絶縁品質を確保しやすくなります。TI の各種絶縁型アンプの沿面距離と空間距離の延長を確認できます。
セレクション・ガイド

Understanding isolation terminology and relevance

これは、経験のある設計者にとって役立つ参考資料、または絶縁テクノロジーに新たに取り組もうとするエンジニアの出発点として活用できます。

AMC1411-Q1アクティブ

車載対応、高 CMTI、2V 入力、高精度、電圧センシング、強化絶縁型アンプ

AMC1311-Q1アクティブ

車載対応、2V 入力、高精度、電圧センシング、強化絶縁型アンプ

AMC1211-Q1アクティブ

2V 入力、高精度、電圧センシング、基本絶縁型アンプ

絶縁設計を始めるためのリソースを探します



リファレンス・デザイン

車載対応、大電力、高性能、SiC トラクション インバータのリファレンス デザイン

TIDM-02014 は、 テキサス・インスツルメンツと Wolfspeed が開発した、SiC ベース、800V、300kW のトラクション インバータ システムのリファレンス デザインで、設計エンジニアが高性能で高効率のトラクション インバータ システムを作成して市場に投入するまでの期間を短縮するための基盤として使用できます。このソリューションは、TI と Wolfspeed が開発したトラクション インバータ システムの技術を使用してシステムの効率を向上させる方法を提示します。そのために、高性能の絶縁型ゲート ドライバと、リアルタイムで可変のゲート ドライブ能力を活用して (...)


最終製品 - サブシステム

リファレンス・デザイン

11kW、双方向、3 相、3 レベル (T タイプ) インバータと PFC のリファレンス デザイン

このリファレンス デザインでは、双方向 3 レベル、3 相、SiC ベースのアクティブ フロント エンド (AFE) インバータおよび力率改善 (PFC) 段を実装する方法の概要を紹介します。このデザインでは、90kHz のスイッチング周波数と LCL 出力フィルタを使用して、磁気素子のサイズを縮小しています。98.6% のピーク効率を達成しています。このデザインは、DQ ドメインに完全な 3 相 AFE 制御を実装する方法を示しています。この双方向コンバータにより、DC 高速充電と vehicle-to-grid (V2G) の両方のアプリケーションが可能になります。
リファレンス・デザイン

高電圧の EV (電気自動車) 充電とソーラー エネルギー分野の絶縁監視に適した AFE (アナログ フロント エンド) のリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、電気ブリッジを使用する DC 絶縁監視 (DC insulation monitoring:DC-IM) 方式を採用しています。その結果、対称型と非対称型の各高精度絶縁リーケージ検出メカニズムと、絶縁抵抗検出メカニズムを実現できます。TI は新世代の絶縁型アンプとスイッチャを提供しています。これらを採用すると、ホット サイド (高電圧側) に外部電源を配置せずに絶縁を実現することができます。したがって、マイコンはコールド サイド (低電圧側) (...)

最終製品 - サブシステム

リファレンス・デザイン

三相インバータ用の高帯域幅の位相電流およびDC-Link電圧センシングのリファレンス デザイン

TIDA-01541 リファレンス デザインは、3 相インバータの絶縁型相電流と DC リンク電圧の測定向けに、システム コストの低減と設計の小型化を可能にするとともに、高帯域と高精度センシングを実現します。絶縁アンプの出力は、差動からシングル エンドへの回路を介して MCU 内部の ADC に接続されています。絶縁アンプの使用により、MCU内でSAR ADCを使用できるため、電流センシングへのトレードオフなしでシステム コストを低減できます。8ピンのパッケージにより、基板のフォーム ファクタが小さくなります。高帯域幅の絶縁アンプにより、3.5µs 以内で IGBT (...)
リファレンス・デザイン

ロボットとサーボ ドライブ向け、230VAC、2kW、3 相、GaN インバータのリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、6 個の高速スイッチング GaN FET を使用し、ドライバ、保護機能、温度レポート機能を内蔵した、高効率、320VDC 入力、3 相電力段を提示します。また、高温側のマイコン制御機能も搭載しており、特にモーター内蔵サーボ ドライブやロボット アプリケーションに適しています。絶縁型デルタ シグマ変調器を使用して、高精度の相電流センシングを実現します。非絶縁型で小型フォーム ファクタのデルタ シグマ変調器を使用して DC リンク電圧を測定するほか、アナログ位相電圧フィードバック オプションを搭載しているため、InstaSPIN-FOC™ (...)


最終製品 - サブシステム
非絶縁型技術

非絶縁型の電圧センシング ソリューション

高精度の抵抗ペアを使用して、高精度の高電圧センシングを実現

TI の IC パッケージに封止済みの高電圧抵抗デバイダは、高電圧の精密な減衰を実現し、ダウンストリームで低電圧部品を使用して安全に実装するのに役立ちます。

シングルチップへの集約を通じてソリューション全体のサイズを小型化し、規定の最大レシオメトリック ドリフトを通じて精度を向上させ、露出ポイントの減少を通じて複数の個別抵抗を接続したチェーンに比べて基板レベルのリーク電流を低減することができます。TI の高精度マッチング抵抗製品ラインアップは、ディスクリート差動アンプを製作するためのネットワークも取り揃えており、差動からシングルエンドへの変換の際に高精度を確保できます。


RES60A-Q1アクティブ

車載対応、12.5MΩ 固定入力、1400V、マッチング形式の薄膜抵抗デバイダ

RES11Aアクティブ

1kΩ 固定入力、低ノイズ、マッチング形式の薄膜抵抗デバイダ ネットワーク

RES11A-Q1アクティブ

車載、1kΩ 固定入力、低ノイズ、マッチング形式の薄膜抵抗デバイダ ネットワーク

グランドを基準として相対的な電圧を測定

シングルエンドの電圧センシングには、共通のグランド リファレンスを基準とした相対的な電圧信号を測定することが関係します。これは、最小限の複雑さで信号のバッファまたは増幅を行う簡明な方法です。TI の各種アンプは、高精度とコストの両方を重視するアプリケーションで、高精度かつ高信頼性のシングルエンド電圧センシングを実現できる設計を採用しています。


OPA2391アクティブ

デュアル、マイクロパワー、優れた速度電力比、低バイアス電流、RRIO (レール ツー レール入出力)、高精度オペアンプ

TLV9052アクティブ

コスト最適化アプリケーション向け、デュアル、5.5V、5MHz、15V/μs のスルーレート、RRIO (レール ツー レール入出力) オペアンプ

OPA2387アクティブ

超高精度、ゼロドリフト、入力バイアス電流の小さいオペアンプ

高精度センシング向けに、広い同相電圧に対処する、差動からシングルエンドへの変換

TI の各種差動アンプは、最大 ±275V の広い同相範囲とユニティ ゲイン動作をサポートしており、高電圧の高精度センシング アプリケーションで差動入力からシングルエンド出力への変換を可能にします。これらのアンプは薄膜高精度抵抗を内蔵し、独自の e-Trim™ テクノロジーを採用しているため、小さいゲイン誤差と高い同相除去を通じて高精度の性能を実現します。


回路設計

広い同相差動入力電圧範囲を ±10V の ADC 入力電圧範囲に変 換する回路 (Rev. A 翻訳版)

この資料では、差動アンプまたは計測アンプを使用して、同相電圧の高い信号を ADS86xx ファミリに入力できるレベルに変換する方法の長所と短所を説明します。
アプリケーション概要

Supporting High Voltage Common Mode Using Difference Amplifier

プログラマブル ロジック コントローラのアナログ入力モジュールで高い同相をサポートする際に、コスト効率の非常に優れた方法は、差動アンプを活用することです。
アプリケーション概要

Supporting High Voltage Common Mode Using Difference Amplifier

INA500x は、ディスクリート設計の価格範囲内で統合型の設計を実現し、差動アンプの全体像を刷新します。

INA500アクティブ

低消費電力、1MΩ を上回る RIN (入力抵抗)、13.5μA の静止電流 (Iq)、小型減衰差動アンプ

INA148-Q1アクティブ

車載、±200V 同相モード電圧、差動アンプ

INA149アクティブ

同相電圧が高い差動アンプ

広い同相電圧範囲にわたる電力監視を通じて、開発中システムの最適化に貢献

システム サイズを小型化し、コストを削減すると同時に、高性能を維持します。TI のデジタル電力モニタは、シングルチップ ソリューションで、電圧、電流、電力、エネルギー、充電量を測定することができます。この製品ラインアップは、アラート機能を搭載した複数のバージョンや、1,000A ~ 100mA の範囲で複数の桁に対応する電流センシングを実行する能力、または TI の EZShunt™ テクノロジーを使用する内蔵シャントを取り揃えています。

TI の電力計測向け A/D コンバータ (ADC) は、複数チャネルの高精度かつ同時サンプリングをサポートすると同時に、広いダイナミック レンジや低消費電力を実現します。


アプリケーション概要

デジタル電流センサによる電力とエネルギーの監視

電力効率の高いシステムの需要が増大を続ける現状で、システムの消費する電力とエネルギーを高精度監視することはますます重要になっています。
アプリケーション・ノート

How EZShunt Technology Simplifies and Reduces Error in Shunt-Based Designs

従来の電流センス アンプは外部シャント抵抗を使用して電力を監視する設計を採用しています。それに対し、TI の EZShunt テクノロジーはシャント機能とデジタル変換を統合するのに役立ちます。

INA700アクティブ

40V、16 ビット シャント内蔵 E3 ドライバ対応、電流 / 電圧 / 電力 / エネルギー モニタ

INA780Bアクティブ

400μΩ、EZShunt™ 技術採用、85V、16 ビット、I²C 出力、デジタル電力モニタ

INA4235アクティブ

I²C インターフェイス搭載、クワッドチャネル、16 ビット、超高精度、電流と電圧と電力とエネルギーのモニタ

過電圧、低電圧、過渡的なスパイクに対する保護を実現する電圧センシング機能

保護を目的とする電圧センシングは、潜在的な損傷や精度の不足から電圧測定システムを保護するのに役立ちます。これが搭載しているのは、過電圧レベルを管理する過電圧保護機能、電圧低下中にシステムの信頼性を維持する低電圧保護機能、高速スパイクやサージからの保護を実現する過渡保護機能です。

TI の製品ラインアップは、高速アンプと、リファレンスを内蔵したアンプやコンパレータで構成されており、厳しい条件が要求されるアプリケーションで迅速な応答と高精度測定能力を実現できます。


アプリケーション概要

Designing CC-CV Feedback Circuits With the TL103WB

バッテリ充電アプリケーションでは、コスト最適化済みの定電流 (CC) 設計と定電圧 (CV) 設計を活用すると、過度のコストを生じさせずに、十分な充電性能を達成しやすくなります。

コンパレータによる過電圧保護回路

この過電圧保護回路は、高電圧コンパレータとプッシュプル出力段を使用して、電源を負荷に接続する P チャネル MOSFET (金属 酸化膜 半導体の電界効果トランジスタ) を制御します。
回路設計

How to Protect 48-V Batteries from Overcurrent and Undervoltage

電動自転車や他のバッテリ支援車両がますます一般的になっている現状で、低電圧保護と過電流保護を組み合わせると、48V バッテリの安全な動作を確保できます。

TL103WBアクティブ

リファレンス内蔵、デュアル、36V、1.2MHz、低オフセット電圧、オペアンプ

TLV1812アクティブ

デュアル、マイクロパワー、高電圧コンパレータ

TLV9022アクティブ

オープン ドレイン出力、デュアル高精度コンパレータ
関連テクノロジー

関連テクノロジーの詳細

高電圧

高電圧システムの要求に対応できる設計を採用した各種デバイスは、優れた信頼性の達成に貢献します。


電流センシング

絶縁型システムと非絶縁型システムで高精度かつ高速な
電流センシングを実現できます。


絶縁

より信頼性の高い絶縁の採用を通じて、より低いシステム コストで、安全性が向上します。