マッチング済み薄膜抵抗

高精度システム向けに最適化済みの抵抗内蔵ソリューション
すべての製品を表示

統合型アンプで実証済みの TI の薄膜抵抗テクノロジーを、スタンドアロンの抵抗デバイダでも利用できるようになりました。高精度マッチング抵抗ネットワークを採用すると、非常に優れた初期レシオメトリック マッチングや、温度範囲全体にわたる長期的な安定性を達成できます。設計者は抵抗ペアを活用し、一般的なオペアンプと計測アンプの回路、センシング アプリケーション、レベル シフトの各分野でゲイン マッチングを実現することができます。TI の製品ラインアップは、産業用の使用事例と、AEC (車載電子部品評議会)-Q200 規格を満たす必要がある車載の使用事例に適した、各種製品を取り揃えています。

高精度抵抗ネットワークを使用して統合型ソリューションの精度を達成

長期ドリフトを最小化
最大の設計フレキシビリティ
基板面積の節減

Technical Resources

製品概要

Navigating Precision Resistor Networks

設計上の検討事項、サンプル アプリケーション、マッチング済み抵抗に関連する固有のパラメータの説明を含め、高精度抵抗ネットワークの製品概要
アプリケーション・ノート

Optimizing CMRR in Differential Amplifier Circuits With Precision Matched Resist

差動信号伝送の詳細を取り扱うほか、比のマッチング済みである複数の高精度抵抗ネットワークを使用して高い同相除去比を実現する利点を説明します
技術記事

内蔵の抵抗デバイダを活用して EV バッテリシステムの性能を向上 させる方法

統合型の高電圧抵抗デバイダを活用し、EV バッテリ管理ソリューションで、電圧の減衰とレベルシフトに関する高精度かつスペース効率の優れたアプローチを実現する方法をご確認ください。

RES80A-Q1

概算価格 (USD)1ku |1.98

RES31A-Q1

概算価格 (USD)1ku |0.863

RES21A-Q1

概算価格 (USD)1ku |0.863

RES60A-Q1

概算価格 (USD)1ku |1.725

RES31A

概算価格 (USD)1ku |0.731

RES21A

概算価格 (USD)1ku |0.731