高速オペアンプ (50MHz 以上のゲイン帯域幅:GBW)

高性能を実現する TI の幅広い製品ラインアップは、各種システム ニーズに対応
すべての製品を表示

カテゴリ別の参照

TI の高速オペアンプ (OP アンプ) 製品ラインアップは、50MHz から 8GHz 超までの範囲のゲイン帯域幅積 (GBW) を取り揃え、業界標準パッケージや小型パッケージで、広帯域幅、低ノイズ、高精度の性能 (e-trim™) を達成しています。低消費電力、高電圧 (> 12V)、低電圧 (3.3V)、大出力電流設計向けの特化型製品を取り揃えています。

パラメータ仕様別の選択


低ノイズ

広帯域およびノイズ制約のあるフロント エンド設計において SNR を最大化できるよう、低ノイズ密度かつ高利得に最適化されたアンプを見つけてください。

高精度

時間および周波数の両面で信頼性の高い性能が求められる用途に向けて、高い DC 精度と優れた AC 特性を兼ね備えたアンプを検討してください。 

バッファ

信号源を保持しつつ、信号チェーンの入力または出力において必要な帯域幅、駆動能力、絶縁を提供するアナログ バッファを選択してください。

小型サイズ オペアンプ

業界最小クラスのアンプにより、基板スペースを節約できます。1.2mm × 1.4mmという極小サイズで高性能を実現。

定格

これらのデバイスはテストと認証取得が完了しており、過酷な条件でも動作する設計を採用しているため、機能安全の規格を満たしています。

スペシャル ファンクション アンプ (50MHz 以上)

必要な性能と信頼性を提供しつつ、集積化により性能向上と省スペース化を実現する専用ビルディング ブロック。

主な高速オペアンプ


開発中の設計に適した高速オペアンプ ソリューション

TI の広帯域アンプ製品ラインアップは、多様なニーズに対応するソリューションを取り揃えています。50MHz から 8GHz 超に至るまで、広帯域幅のアンプは多様なアプリケーションで使用できます。たとえば、複数の直列ゲイン段を単一のアンプに集約すると同時に、コストと部品表 (BOM) を最適化することができます。 


e-Book(PDF)

Engineer's Guide to High-Speed Amplifiers

高速アンプを一般的なアプリケーションで使用するために必要な追加の知識など、アンプに関する基本的なトピックを拡充します。
Analog Design Journal

Designing for low distortion with high-speed op amps

高速オペアンプを使用して低歪みアプリケーションの計算と設計を行う方法に関する詳細な分析は、ステップ バイ ステップ設計ガイドを順にご覧ください。

高速、電流シャント モニタのリファレンス デザイン

高速アンプを使用したローサイドの双方向電流シャント モニタは、より高速な障害検出、シングル シャント モーター制御、より高速なスイッチング周波数、またはより大きいゲインを活用できるアプリケーションを想定しています。

TLV365アクティブ

レール ツー レール入出力、50MHz、単一電源オペアンプ

OPA838アクティブ

1mA、300MHz ゲイン帯域幅、電圧帰還型オペアンプ

OPA2891アクティブ

超低 THD (全高調波歪み)、デュアルチャネル、180MHz、0.95nV/√Hz のオペアンプ

電流帰還型アンプには、実効帯域幅を狭めずに大きいゲインで大負荷を駆動できる能力があります。電圧帰還型アンプは、温度範囲全体で高精度を実現します。出力電流能力を最適化する目的で複数のアーキテクチャからいずれかを選択できるように、TI は多様な使用事例に対応するアンプを取り揃えています。


アプリケーション・ノート

Voltage Feedback vs. Current Feedback Op Amps

電圧帰還型アンプと電流帰還型アンプの間で多くの類似点と相違点を比較して対比すると、電流帰還型アンプを使用して、開発中の高ゲイン システムを向上させる方法を確認できます。
アプリケーション・ノート

Current Feedback Amplifiers: Review, Stability Analysis, and Applications

電流帰還型アンプの使用方法を分析し、大出力電流を駆動する場合に安定性を確保できるようにします。

ブートストラップ高出力電圧拡張リファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、高速、高電圧、電流帰還型アンプである THS3491 を 3 個使用し、1MHz で 50Vpp の正弦波電圧スイングを出力するほか、20Vpp の出力で 100MHz の広い信号帯域幅 (BW) を維持することもできます。

OPA2675アクティブ

デュアルチャネル、広帯域、大電力出力の電流帰還型アンプ

THS6232アクティブ

同相バッファ搭載、差動、広帯域、PLC と HPLC ライン ドライバ

OPA2891アクティブ

超低 THD (全高調波歪み)、デュアルチャネル、180MHz、0.95nV/√Hz のオペアンプ

光センシングシステム、言い換えるとタイムオブフライトシステムは、LIDAR (光を使用した検出と距離測定)、ファクトリオートメーション、医療 & ヘルスケア、光学ネットワークなど多くの業界で採用されている拡大中のテクノロジーです。トランスインピーダンス アンプは、電流を電圧に変換し、A/Dコンバータ (ADC) または時間/デジタル コンバータ (TDC) でその電圧をデジタル化することができます。通常、最初の電流は、光検出器の出力から取得したものです。また、TI は従来のテープ アンド リール キャリアを使用して、パッケージングなしの多数のアンプ (ベア ダイ形式) を出荷することもできます。以下のリソースとリンクをご覧になると、各アプリケーションに最適なアンプが見つかりやすくなります。 


アプリケーション・ノート

Transimpedance Considerations for High-Speed Operational Amplifiers

トランスインピーダンス アンプの概要と、トランスインピーダンス アプリケーションの設計時に意識する必要のある主な仕様です。
アプリケーション・ノート

トランスインピーダンス・アンプの直感的な補償方法 (Rev. A 翻訳版)

開発中アプリケーションのニーズに適したアンプを判断するのに役立つ設計を採用したカリキュレータです。

LIDAR のパルス形式タイム オブ フライト (ToF) のリファレンス デザイン

LIDAR システムは、ターゲットとの距離を測定するために、自らとその物体の間で光が往復するために要する時間を活用します。このリファレンス デザインは、光学フロント エンド設計の概要を提示します。

OPA855アクティブ

バイポーラ入力に対応、8GHz のゲイン帯域幅積、非補償型トランスインピーダンス アンプ

LMH34400アクティブ

クランプ機能と周囲光打ち消し機能搭載、240MHz、シングルエンド、トランスインピーダンス アンプ

LMH32401アクティブ

プログラマブル ゲイン、差動出力、高速トランスインピーダンス アンプ

TI は、HV/EV (ハイブリッド車と電気自動車) の電流センシングから、LIDAR ベースの ADAS (先進運転支援システム) に至るまで、車載アプリケーション向けの特化型設計を採用した幅広い AEC-Q100 認証取得済み高速アンプを取り揃えています。  多くのデバイスは機能安全にも対応しており、FIT (故障率) レートとピン故障モード解析 (FMA) に関する資料が付属しています。


高電圧 HV/E (ハイブリッド車と電気自動車) の HVAC (エアコン) eCompressor 向け、MathWorks® によるモーター制御機能のリファレンス デザイン

TIDM-02012 は、中性能の C2000™ TMS320F28003x リアルタイム マイコンで制御する HV/EV (ハイブリッド車と電気自動車) の eコンプレッサ アプリケーション向けに製作した、高電圧対応 5kW のリファレンス デザインです。

高速、電流シャント モニタのリファレンス デザイン

高速アンプを使用したローサイドの双方向電流シャント モニタは、より高速な障害検出、シングル シャント モーター制御、より高速なスイッチング周波数、またはより大きいゲインを活用できるアプリケーションを想定しています。

TLV365-Q1アクティブ

車載対応、レール ツー レール入出力、50MHz、単一電源オペアンプ

THS4541-Q1アクティブ

車載向け高速差動 I/O アンプ

OPA855-Q1アクティブ

車載対応、バイポーラ入力採用、8GHz のゲイン帯域幅、非補償型トランスインピーダンス アンプ

厳しい条件が要求される試験と測定の各アプリケーション向けに、大出力電力、広帯域幅、低ノイズ、高精度などの特定用途に適した多様な要件を想定した設計のアンプを採用すると、開発中のシグナル チェーンを最適化できます。入力インピーダンスが大きいアンプから完全差動アンプに至るまで、これらのアンプは、計測機器、データ アクイジション システム、自動試験機器で高精度の性能を実現します。 


技術記事

Achieving high-DC precision and wide large signal bandwidth with Hi-Z buffers

この技術記事では、複合ループをベースとするアーキテクチャを製作する方法を解説しています。加えて、複数の保護機能を内蔵している TI の BUF802 バッファを活用してシステムの信頼性を向上させる方法を確認できます。
製品概要

Pairing High-Speed JFET Amplifiers With Hi-Z DAQ Systems

広帯域幅のデータ アクイジション (DAQ) システムに適した高速 JFET アンプに関する設計上の検討事項。

静電容量の大きい負荷を使用するアプリケーション向け、100MHz 対応、出力電流が 1A であるドライバのリファレンス デザイン

このリファレンス デザインでは、電流帰還アンプ THS3491 を使用して、低抵抗または高容量負荷に対して > 1A の出力電流駆動能力を実現するとともに、20VPP において 100MHz の大信号帯域幅を維持する方法を紹介します。

OPA814アクティブ

600MHz、高精度、ユニティ ゲイン安定、FET 入力 e-trim™ オペアンプ

TI は、帯域幅を犠牲にせずに、小型パッケージで低ノイズや低消費電力という性能を実現する、各種高速アンプを設計しています。予防、診断、治療のどのアプリケーションに取り組んでいる場合でも、TI のアンプと設計リソースは、開発中プロジェクトをできるだけ迅速に市場に投入することを目標にしています。 


超音波向け、2.3nV/√Hz、差動、タイム ゲイン制御 (TGC) DAC のリファレンス デザイン

DAC の出力をバッファリングし、完全差動アンプを使用して超音波アナログ フロント エンド (AFE) への入力を駆動する方法をご確認ください。
アプリケーション・ノート

High Speed ADCs and Amplifiers for Flow Cytometry Applications

液体に関するサイトメトリー (細胞や血球の特性と個数に関する計算機能) は、個別の細胞または粒子が複数浮遊している液体を特性評価するための高度な技術です。性能を犠牲にせずに、フロー サイトメトリー (液体の光学的特性分析) 機器を小型化できるように、半導体製品が採用されてきました。
アプリケーション・ノート

Driving High-Speed ADCs: Circuit Topologies and System-Level Parameters (英語) (Rev. A)

高速パイプライン型 A/D コンバータ (ADC) のアナログ入力で使用するパッシブ インターフェイスとアクティブ インターフェイスの性能に関連する要素について説明しているアプリケーション レポートです。

THS2630アクティブ

35V、180MHz、高速、低ノイズ、完全差動アンプ

OPA2810アクティブ

デュアルチャネル、高性能、27V、105MHz、RRIO、FET 入力のオペアンプ

Technical Resources

ホワイト・ペーパー

車載 LiDAR の紹介 (Rev. D 翻訳版)

次世代の自動化システムに役立つ、産業用と車載対応のタイム オブ フライト (ToF) を使用した LIDAR (光を使用した検出と距離測定) ソリューションの概要です。
e-Book(PDF)

Analog Engineer’s Pocket Reference Guide Fifth Edition (Rev. D)

使用頻度の高いアナログ回路設計式をまとめた e-book (PDF) をご用意しています。

Design & development resources

電流センシング回路の設計ツール

このグラフィカル ツールを使用して電流センシング回路を設計することができます。必要な回路を設計するために、TI の高速アンプと、シャント抵抗や電圧出力などの入力仕様を選択できます。また、このツールは DC 伝送特性と過渡応答のグラフも生成します。

完全差動 ADC ドライバ回路の設計ツール

このグラフィカル ツールを使用すると、完全差動 A/D コンバータ (ADC) 回路を設計できます。TI の高速完全差動アンプのいずれかを選択し、入力、ターゲット ゲイン、負荷の特性を指定した後、生成された回路を視覚的に表示することができます。このツールは、出力ノイズ解析も行います。

トランスインピーダンス アンプ回路の設計ツール

このグラフィカル ツールを使用して、トランスインピーダンス アンプ回路を設計することができます。アンプを選択するほか、フォトダイオードの特性、または目標のパルス幅や帯域幅などの入力パラメータを選択します。このツールは、周波数応答とパルス応答、ノイズ スペクトルのグラフ、信号対雑音比のグラフを生成します。
OPA955

概算価格 (USD)1ku |8.039

OPA2620

概算価格 (USD)1ku |1.59

OPA620

概算価格 (USD)1ku |1.139

THS3470

概算価格 (USD)1ku |17.25