TI の車載ディスプレイ デザインの利点
車載ディスプレイ設計で信頼できるパートナー
ニーズに合わせてディスプレイをカスタマイズ
FPD-Link シリアライザ / デシリアライザ (SerDes) は、車載システム内で、ツイスト ペア ケーブルまたは同軸ケーブルを使用して高解像度ビデオ データを送信します。 ビデオ、オーディオ、クロック、さらに双方向の制御データを 1 つのストリームに集約する方法で、システムのサイズ小型化とケーブル重量の低減を推進できます。 スペクトラム拡散機能は、リンクの電磁干渉 (EMI) 特性の向上に貢献します。
TI の FPD-Link ディスプレイ向け SerDes は、1080p、2K、4K、8K の各ディスプレイと、オン デバイスの HDCP (高帯域幅デジタル コンテンツ保護) キー、および経年と温度に起因するケーブルの劣化を補償する適応型イコライゼーションをサポートしています。 デイジーチェーン機能と、FPD-Link のさまざまな世代にわたる下位互換性を活用して、フレキシブルなアーキテクチャとコスト効率の優れた車両アップグレードを実現できます。
3 ways to drive multiple displays in an integrated digital cockpit with FPD-Link I
FPD-Link IV:デュアル 4K UHD のデモ
信頼性、セキュリティ、インテリジェンスを強化
高効率でインテリジェントなバックライト LED ドライバで構成された TI の製品ラインアップは、グローバル調光とローカル調光両方のソリューションを取り揃えており、厳格な要件を上回る、革新的で信頼性の高い車載ディスプレイ システムの製作に役立ちます。
ディスプレイ向け電源デバイスは、非常に高い効率を実現すると同時に、電力損失を最小化し、車載アプリケーションの画質向上に貢献します。ミニ LED やマイクロ LED に対応する TIの高密度ディスプレイ ドライバは、優れた視覚特性と超低消費電力を実現し、次世代のディスプレイ テクノロジーを強化します。
TI の車載認証取得済み DLP® テクノロジーを採用すると、高輝度、鮮明、色鮮やかなプロジェクション ディスプレイを設計できます。
車載ヘッド アップ ディスプレイ (HUD) は、ドライバーの目と同じ高さで情報を表示し、ドライバーが継続的に路面に注意を払うと同時に、自動車の速度やその他の情報にもアクセスできるようにします。
DLP テクノロジーをベースとする TI の HUD には、広い視野角、長い仮想画像距離、輝度、フレキシブルな開発オプションという利点があり、拡張現実 (AR) HUD を実現できるほか、より良い運転環境の製作に役立ちます。
車載認証取得済みマイコンの採用で、従来型ディスプレイを変革
自動車とインテリジェンスを統合する場合、ディスプレイが中心的な役割を果たします。複数の状況に対して利便性の高い対話型操作が可能になり、車内エンターテインメントがいっそうスマートになります。
TI の Arm® Cortex®-M0+ マイコン (MCU) 製品ラインアップを採用すると、高性能かつコスト最適化済みのオプションを活用し、モーター制御や汎用の目的で、車載ディスプレイを機能させることができます。
機能安全システム認証手続きの効率化
TI の機能安全製品と、FIT 率 (平均故障率)、FMD (故障モード分布)、FMEDA (故障モード、影響、および診断分析) などに関連する資料やリソースは、ISO (国際標準化機構) 26262 の要件と ASIL B までの ASIL (車載セーフティー インテグリティ レベル) を満たすのに役立ちます。