TI の包括的な LED ドライバ製品ラインアップ、設計ツール、技術リソースは、開発中の設計に革新的なライティング機能を追加するのに役立ちます。LED の機能別、または LED ドライバの電源トポロジ別に、システムに最適なデバイスを検索できます。
カテゴリ別の参照
新製品
電源のトレンド
開発中の LED 設計で最高の電力密度を実現
TI は、高度な統合型デバイスで構成された多様な製品ラインアップを提供し、さまざまな市場のニーズに対応しています。堅牢性を重視するファクトリ オートメーション アプリケーション、進化する車載ライティング システム、小型化の進むパーソナル エレクトロニクスなどです。 TI の各種デバイスを使用すると、より大きい電流出力の効率的な供給、放熱特性を強化したパッケージの採用を通じた発熱の効果的な除去、TI のモノリシック リニア LED ドライバと DC/DC LED ドライバによるシステムのフットプリント節減を実現できます。
電力密度 に関する主な製品
技術リソース
ホワイト・ペーパー
Common LED Functions and LED Driver Design Considerations..
このホワイト ペーパーは、LED の 4 つの主な機能と、それぞれを活用して開発中の設計を最適化する方法を説明します。
ビデオ
LED ドライバのトポロジ (LED Driver Topologies)
このビデオでは、昇圧、降圧、フローティング昇降圧、SEPIC、Čuk (チューク) の各トポロジの長所と短所など、LED ドライバを選択する際に検討する必要のある複数のトポロジの概要を解説します。
ビデオ
調光アルゴリズム (Dimming Algorithms)
このビデオでは、LED 電流と光出力の関係や、アナログ調光と PWM 調光の各手法の利点と制限を解説します。