カテゴリ別の参照
TI の DLP ディスプレイ テクノロジーの特長
あらゆる平面でのディスプレイ
コントラストの優れた DLP マイクロディスプレイを採用すると、オンデマンドの自由形状ディスプレイ アプリケーションを実現し、あらゆる平面に色鮮やかで鮮明な画像を投影できます。
優れた画質
DLP ディスプレイ テクノロジーの主な特長はマイクロミラーの高速動作です。これは高い解像度を実現する他、高輝度かつ色鮮やかで鮮明な画像と文字を表示するための中心的な機能を果たします。
多様なソリューション
DLP テクノロジーはフレキシビリティが高く、お客様の多様なニーズに対応するため、広範な解像度、輝度レベル、スクリーン サイズ、価格のプロジェクション製品が用意されています。
DLP プロジェクションの実際の動作を体験できます
DLP プロジェクションは、幅広いアプリケーション向けに、優れた色精度、真の 4K UHD (超高品位) 解像度、高いリフレッシュ レートを実現します。その方法をご確認ください。
DLP テクノロジーが、明瞭かつ鮮明な高精度映像をさまざまなプロジェクション環境でどのように映し出すかを示す実践例をご確認ください。
DLP ディスプレイ テクノロジーを使用したステップバイステップの設計開始
チップセットを選定する際に考慮する事項
チップセットは、デジタル マイクロミラー デバイスおよびコントローラという 2 個の主なコンポーネントで構成されています。また、大半の製品は、パワー マネージメント IC (PMIC) も採用しています。必要な電力に応じて、チップセットは多様な PMIC を採用していることがあります。
チップセットを選定する際に考慮すべき非常に重要な要因は、輝度、解像度、フォーム ファクタです。右の画像は、意思決定に役立ちます。
ディスプレイ製品とプロジェクション製品 の設計と開発
ディスプレイまたはプロジェクションのアプリケーションに最適なチップセットの調査、評価基板を使用した設計の迅速な分析、入手可能な最新ソフトウェアのダウンロード、ソリューションの迅速な市場投入に役立つ光学モジュール メーカーの選定、オンライン エンジニアリング サポートの活用による設計上の問題の解決、サード パーティーを使用したソリューションを稼働環境に迅速に導入、という一連の業務を実行することができます。
ハードウェア
信頼性の高いこれらの評価基板 (EVM) と技術資料を使用し、開発中アプリケーションに適したデジタル マイクロミラー デバイス (DMD) とコントローラの評価を開始します
ソフトウェア
開発に使用する DLP コントローラ、SDK (ソフトウェア開発キット)、GUI (グラフィカル ユーザー インターフェイス)、または API (アプリケーション プログラミング インターフェイス) に適したファームウェア (FW) をダウンロードします
光学モジュール
デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) など既製光学モジュールを取り扱っているメーカーを選定すると、開発期間を短縮できます
教育用リソース
TI のエンジニアから迅速で信頼性の高い技術サポートを受けることができます。これらのエンジニアはお客様の技術的な質問に回答し、設計時に直面する課題の解決に役立つ知識を公開しています
パートナー
設計と開発のエコシステムに属するさまざまなサード パーティーと連携して業務を進めることができます。それらの企業は、光学モジュール、設計サービス、専用ソフトウェア、特化型コンポーネントを提供します
設計と開発に役立つリソース
DLP® 製品サードパーティの検索ツール
お客様の設計ニーズを最適な方法で満たし、市場投入までの期間を短縮できるように、DLP® Products は、さまざまなサード・パーティーと連携します。これらのサード・パーティーは、光学モジュールやハードウェアの設計から、専用ソフトウェアやその他の量産サービスまで、あらゆる支援を行っています。以下に示す検索ツールの一方または両方をダウンロードすると、TI のサード・パーティー各社を手早く参照すること、またはお客様のニーズに適した特定の光学モジュールを見つけることができます。掲載されている各種製品、ソフトウェア、サービスの製造と管理を実施しているのは、TI (テキサス・インスツルメンツ) (...)
DLP160CP 0.16 インチ nHD (640 x 360) の DLP® LightCrafter™ Display の評価基板
0.16 インチ nHD の DLP® LightCrafter™ Display の評価基板は、マイコンが生成したグラフィックをビデオ プロセッサなしで表示できるよう設計されています。この製品は、家電製品、ヒューマン マシン インターフェイス、ロボット、玩具など、産業用とパーソナル エレクトロニクスの各アプリケーションで、低コストの DLP 自由形状オンデマンド ディスプレイを実装するための新しい可能性を切り開きます。この評価基板 (EVM) は、0.16 インチ nHD (360 x 640) 光学エンジンである DLPC3421 と、MSPM0G3507 マイコンで構成される (...)
DLPC7540 高解像度ディスプレイ コントローラの評価基板
DLP®製品である DLPC7540EVM を DLP471TEEVM または DLP650TEEVM と組み合わせると、DLP 4K UHD システムのプロトタイプ製作期間を短縮できます。DLPC7540EVM は、0.47 インチ 4K UHD または 0.65 インチ 4K UHD という標準的なデジタル マイクロミラー デバイス (DMD) のどちらかを駆動するソリューションを実現すると同時に、付属の Vx1 インターフェイス フロント エンド システムを使用してテストを実施することができます。DLPC7540EVM を、DLP471TEEVM または DLP650TEEVM (...)
技術リソース
DLP ラボ
DLP System Design: Brightness Requirements and Tradeoffs (Rev. C)
TI DLP® Products Messaging Requirements and Icons Guidelines (Rev. A)
新製品
DLP230NP (0.23 1080p) デジタルマイクロミラーデバイス(DMD)用 DLP® ディスプレイ コントローラ
概算価格 (USD) 1ku | 20.00