ビデオ シリーズ

プレシジョン ラボ シリーズ:DLP® ラボ - ディスプレイ

このトレーニング カリキュラムでは、ディスプレイ アプリケーションでの DLP® テクノロジーの使用方法を詳細に説明します。概要ビデオでは、製品の選択と輝度の要件に関するトピックを取り扱います。より詳細なビデオでは、投影方式、冷却、他のアプリケーションをベースとする設計上の課題など、いくつかの検討事項に取り組みます。このシリーズの目標は、車載、ディスプレイ、産業用それぞれの光制御用途で、世界で最も輝度が高く、効率の高いシステムを製作できるようにエンジニアを支援することです。このページに対してコンテンツを定期的に追加する予定です。それらを参照できるように、このページをブックマークに登録してください。

Getting started quickly and easily with TI DLP® Display

Learn how easy it is to use DLP microdisplays to enable on-demand, free-form display applications and bring colorful and crisp images to virtually any surface.

00:02:48|30 4月 2025

DLP Pico chipsets offer versatile display capability and can create images on virtually any surface from ultramobile devices. They are a good fit for any application requiring a display with high contrast, small size, and low power.