Hardware
Finding the best DLP product for your application will help you select the best EVM. Get printed circuit board (PCB) layout and design requirements for your own design.
使いやすい評価基板 (EVM) でDLPテクノロジーをご体験ください。TI の評価基板 (EVM) は、経験の浅いエンジニアと熟練エンジニアの両方を支援できるように設計されており、評価から量産までの迅速な移行が可能です。各評価基板 (EVM) には使いやすさを高めるためのユーザー ガイドが付属しています
開発を開始する際に、開発中の PCB は、DLP プロジェクション サブシステムに適したレイアウトと電気的設計要件を必要とします。これらのガイドラインから逸脱した場合、デバイスが永続的な損傷を受ける可能性があります。
ハードウェア開発
車載
DLP2021-Q1 ダイナミック地表プロジェクタの評価基板
DLP® 製品向けの DLP2021LEQ1EVM 評価基板 (EVM) は、DLP2021-Q1 チップセットの評価迅速化に役立つ、電子系と光学系の包括的なシステムです。DLP2021-Q1 デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) は、FPGA (フィールド プログラマブル ゲート アレイ) ベースの DMD コントローラとのインターフェイスとして機能し、GPU (グラフィックス処理ユニット) を使用しないシステム アーキテクチャを実現できるようにします。
この評価基板 (EVM) には、2 つの投射用光源オプションがあります。RGB LED (発光ダイオード) または単一の白色 (...)
DLP2021-Q1 車載プロジェクション向け、AM263x-Q1 マイコン搭載の評価基板
DLP® 製品向けの DLP2021AM263Q1EVM 評価基板 (EVM) は、DLP2021-Q1 チップセットの評価迅速化に役立つ設計を採用した、電子系専用のシステムです。DLP2021-Q1 デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) は、Sitara マイコン ベースの DMD コントローラとのインターフェイスとして機能し、GPU (グラフィックス処理ユニット) を使用しないシステム アーキテクチャの製作に役立ちます。Sitara マイコンの 4 ビット幅 eMMC フラッシュ インターフェイスを使用すると、メモリの高速読み取り能力を通じて 25fps (...)
DLP3021-Q1 ダイナミック地表プロジェクタの評価基板
DLP® 製品の DLP3021LEQ1EVM 評価基板 (EVM) は、DLP3021-Q1 チップセットの制御やインターフェイス用に設計された完全な電子および光学サブシステムです。DLP3021-Q1 は FPGA ベースのデジタル マイクロミラー デバイス (DMD) コントローラとのインターフェイスとして機能します。このチップセットを、照明、光学素子、RGB LED と組み合わせて、小型のフォーム ファクタで、最大 30 ルーメンの輝度とフル モーションのビデオ再生を実現するプロジェクタを作成します。DLP3021LEQ1EVM は量産向けの設計ではなく、評価のみを目的としています。
DLP3030-Q1 エレクトロニクス評価基板
DLP4620-Q1 評価基板
DLP4620SQ1EVM 評価基板 (EVM) は、DLP4620S-Q1 車載チップセットを駆動するために設計された包括的な電子サブシステムです。DLP4620S-Q1 チップセットは、0.46 インチ DMD (1358 x 566)、DLPC231-Q1 DMD コントローラ、TPS99000-Q1 PMIC で構成されています。この評価基板 (EVM) を光学系、RGB LED、フォトダイオードと組み合わせると、ヘッド アップ ディスプレイや透過式ウィンドウ ディスプレイなどの車載ディスプレイ アプリケーションに適した、車載グレード DLP (...)
DLP4621-Q1 評価基板
DLP4621Q1EVM 評価基板 (EVM) は、DLP4621-Q1 車載チップセットを駆動するために設計された包括的な電子サブシステムです。DLP4621-Q1 チップセットは、0.46 インチ DMD (960 x 480)、DLPC231-Q1 DMD コントローラ、TPS99001-Q1 PMIC で構成されています。この評価基板を光学系および LED と組み合わせて使用することで、適応型の駆動ビーム、グレアのないビーム ステアリング、反射型道路標識向け調光、歩行者向け調光、シンボル投影、OEM (自動車メーカー) のブランド表示などの車載ディスプレイ (...)
DLP5530-Q1 エレクトロニクス評価基板
DLP5530-Q1 インテリア プロジェクタ評価基板
DLP5530-Q1 画像生成ユニット (PGU) プロジェクタ評価基板
DLP® 車載用高分解能ヘッドライト エレクトロニクスの評価基板
DLP5531-Q1 光エンジン評価基板
3D プリンティング
DLPLCRC410 評価基板
DLP® 0.65-インチ、1080p、S600デジタル マイクロミラ デバイス(DMD)評価基板
このDLP評価基板(EVM)には、0.65-インチ2xLVDSデジタルマイクロミラーデバイス(DMD)である DLP6500FYEが搭載されています。このDMDには、7.56-µmピッチの1920 x 1080マイクロミラーが搭載されています。DLPLCRC900EVMと組み合わせることで、ユーザーは最大9,523-Hzの1ビット パターン レートでピクセル単位の正確な制御が可能になります。
DLPLCR65EVM は、DLP テクノロジーをさまざまな光操作アプリケーションに組み込むためにフレキシビリティの高い開発キットを必要とする設計者の皆様にとって、適切な評価選択肢になります。この EVM (...)
DLP650LNIR DMD 評価基板
DLP® 0.67 インチ、2716 x 1600 アレイ、S610 デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) の評価基板
この DLP 評価基板 (EVM) は、2 本の LVDS 入力に対応した 0.67 インチのデジタル マイクロミラー デバイス (DMD) を搭載した DLP670S を採用しています。このデバイスは、2716 x 1600 個のマイクロミラーを実装しており、そのピッチは 5.4μm です。DLPLCRC900DEVM と組み合わせると、最大 9,523Hz のレートで、1 ビット パターンの高精度ピクセル制御を実現できます。
DLPLCR67EVM は、高速表示可能ファミリの中で最高解像度の DMD を必要とする設計者の皆様にとって、適切な評価選択肢になります。
DLP7000 DMD 評価基板
DLP7000UV DMD 評価基板
DLP® 0.90 インチ、WQXGA、A タイプのデジタル マイクロミラー デバイス (DMD) の評価基板
この DLP 評価基板 (EVM) は、2 本の LVDS 入力に対応する 0.9 インチのデジタル マイクロミラー デバイス (DMD) を搭載した DLP9000 を採用しています。このデバイスは、2560 x 1600 個のマイクロミラーを実装しており、そのピッチは 7.56μm です。DLPLCRC900DEVM と組み合わせると、最大 9,523Hz のレートで、1 ビット パターンの高精度ピクセル制御を実現できます。
DLPLCR90EVM は、DLP (...)
DLP9000XUV 0.9 インチ、高速、WQXGA、UV、Type-A DLP® DMD の評価基板
DLPLCR90XUVEVM は、DLP9000XUV を搭載しています。DLP9000XUV は、UV (紫外線) に対応する A タイプの 0.9 インチ高速 WQXGA DMD で、7.56μm ピッチで配置した 2560 x 1600 個のマイクロミラーを実装しています。DLPLCRC910EVM と組み合わせると、開発ユーザーは 1 ビット パターンをピクセル単位で高速に制御できます。このプラットフォームは、高度なパターン作成と画像処理の各アプリケーションに適したフレキシビリティと高速性の実現に役立ちます。
DLP9500 DMD 評価基板
DLP9500UV DMD 評価基板
0.99 インチ、4K、Type-A DLP® デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) の評価基板
DLPLCR99EVM は、0.99 インチの 4K Type-A DMD (デジタル マイクロミラー デバイス) を搭載した DMD ボード EVM (評価基板) であり、5.4µm のピッチで配列した 4,096 x 2,176 個のマイクロミラーを実装しています。DLP991U DMD は、約 8.9M ピクセルの高解像度で、広い露光面積を実現します。DLPLCRC964EVM と組み合わせると、各種産業用アプリケーションの必要に応じて、さまざまなビット深度と露光時間で高速なパターン レートを実現することができます。
DLP® LightCrafter™ デュアル DLPC900 の評価基板
この DLP 評価基板 (EVM) は、2 個の DLPC900 デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) コントローラを搭載しており、DLPLCR50XEVM、DLPLCR67EVM、DLPLCR90EVM や互換性のある他の DMD EVM を、構成可能な方法で制御することができます。カメラ、センサ、他のペリフェラル デバイスとの同期の利便性を高めるために、この評価基板は複数の入出力トリガを採用しています。このようなフレキシビリティの向上を活用すると、産業用、医療、計測、セキュリティ、通信、計測機器などのアプリケーション向けに、多彩なアーキテクチャを実現できます。
(...)
DLP Discovery チップセット向け、DLi D4100、D4120、D4130 開発キット
DLP6500 向け、DLi6500 1080p 開発キット
In-Vision Mercury, DLP6500 based 3D metrology light engine
3D 計測、スキャン、マッピングの各アプリケーション向けの設計を採用した Mercury ライト・エンジンは、TI の DLP6500 チップセットをベースにしており、1440 x 1080 ピクセルの解像度と 4:3 のアスペクト比を使用してパターンを投影します。この光学システムは、深い被写界深度、低歪み、および高い MTF (変調伝達関数) 値を実現します。
In-Vision Twowave DLP9000 light engine module for two-channel parallel or sequential light exposure
In-Vision’s Twowave DLP light engine module offers native WQXGA/2K (2560 x 1600 pixels) resolution based on the DLP9000 advanced light control chipset. It combines 2 LEDs with 1 DMD and allows for parallel or sequential light exposure at different wavelengths (365nm and 460nm).
Optecks DLP650LNIR DMD evaluation module
Optecks DLP650LNIR 評価基板 (EVM) は DLP650LNIR DMD を搭載しています。この製品は 0.65 インチで NIR (近赤外線) に対応する WXA シリーズ 450 DMD であり、850 ~ 2000nm の近赤外線スペクトルで動作するアプリケーションでの使用を想定した設計を採用しています。Optecks DLP650LNIR EVM は、レーザー焼結、アブレーション (除去)、マーキング、コーディング (刻印)、プリント、および NIR 光源を使用する他のアプリケーションに適した高度な画像処理ソリューションです。DLPCRC410EVM (...)
DLPC410 向け、ViALUX V-Modules
DLPC910 向け ViALUX SuperSpeed V-Modules
ViALUX の各種 SuperSpeed v-module は、DLPC910 向けのコントローラ・ボード、デジタル・マイクロミラー・デバイス (DMD) である DLP6500FLQ または DLP9000X と、ALP-4 コントローラ・スイート・ソフトウェアを採用した、総合的なサブシステムを実現します。これらの産業グレード・モジュールを採用すると、高性能のピクセル・レベル制御をすぐにサポートできます。新規開発アプリケーション向けの設計を採用したこれらの DLP サブシステムは、強力なプログラミング・インターフェイスに対応しており、新製品の早期市場投入に貢献します。
この DMD (...)
Visitech LUXBEAM Rapid System HD UV
LUXBEAM® Rapid System LRS-HD は、DLP® 技術をベースとしたステレオリソグラフィ・サブシステムであり、シングルヘッド・スクロール・モーションの 3D プリントや付加製造システム向けの専用設計を採用しています。堅牢で高分解能の DLP9500 チップを採用した LRS-HD には、UV (紫外線)、ハイブリッド (HY:紫外線と可視光の組み合わせ)、可視光 (VIS) の各派生版があり、いずれも長い寿命、安価な保守コスト、365 ~ 460nm の波長での優れた性能を実現します。
Visitech LUXBEAM Rapid System MCx HD UV
Offering the same performance as the LRS-HD light engines, the LUXBEAM® Rapid System LRS-MCx offers stackability of modules for stitched images down to 50 micron pixel pitch in image. This allows for highest manufacturing throughput for 3D printing with single pass linear motion systems. (...)
Visitech LUXBEAM Rapid System NIR
ポリマー・ベースのパウダー・ベッド・フュージョン (粉末を溶融する 3D プリンタ) 向けの新しいアプローチとして、VISITECH は LRS-MCx-WX 光学エンジンの導入を進めており、投影型 2D画像で 100W を上回る比類のない近赤外線 (NIR) 出力を実現できます。従来の選択的レーザー焼結 (SLS) テクノロジーは、ポリマー金属を点ごと、また面ごとに連続的に加熱する手法です。それに対し、パウダー・ベッド・フュージョンは、生産性の高いシステムを目指すための代替選択肢となります。
Visitech LUXBEAM Rapid System WQ
LUXBEAM® Rapid System LRS-WQ は、DLP® 技術をベースとしたステレオリソグラフィ・サブシステムであり、業務用の 3D プリントや付加製造システム向けの専用設計を採用しています。堅牢かつ高信頼性の高解像度 DLP9000 WQXGA チップを採用した LRS-WQ は、長い寿命と安価な保守コストを実現します。このシステムは、倍率が異なる多様な画像処理レンズと組み合わせる構成が可能であり、1.9μm ~ 130μm の範囲内で任意のピクセル・ピッチを指定でき、A4 サイズの製造領域に対応します。
Wintech W4100 高速開発キット
SDK4100 (...)
3D スキャン
DLP® 3010 ライト コントロールの評価基板
DLP® 4710 ライト コントロールの評価基板
DLP5500 0.55 インチ、1024 x 768、S450 DLP® デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) の評価基板
この DLP 評価基板 (EVM) は、2 本の LVDS 入力に対応する 0.55 インチのデジタル マイクロミラー デバイス (DMD) を搭載した DLP5500 を採用しています。このデバイスは、1024 x 768 個のマイクロミラーを実装しており、そのピッチは 10.8μm です。DLPLCRC900EVM と組み合わせると、最大 5,000Hz のレートで、1 ビット パターンの高精度ピクセル制御を実現できます。DLPLCR55EVM は、最高分解能の DMD と高度なパターン制御を必要とする設計者にとって、評価の適切な選択肢になります。
DLP® 0.65-インチ、1080p、S600デジタル マイクロミラ デバイス(DMD)評価基板
このDLP評価基板(EVM)には、0.65-インチ2xLVDSデジタルマイクロミラーデバイス(DMD)である DLP6500FYEが搭載されています。このDMDには、7.56-µmピッチの1920 x 1080マイクロミラーが搭載されています。DLPLCRC900EVMと組み合わせることで、ユーザーは最大9,523-Hzの1ビット パターン レートでピクセル単位の正確な制御が可能になります。
DLPLCR65EVM は、DLP テクノロジーをさまざまな光操作アプリケーションに組み込むためにフレキシビリティの高い開発キットを必要とする設計者の皆様にとって、適切な評価選択肢になります。この EVM (...)
DLP650LNIR DMD 評価基板
DLP® 0.67 インチ、2716 x 1600 アレイ、S610 デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) の評価基板
この DLP 評価基板 (EVM) は、2 本の LVDS 入力に対応した 0.67 インチのデジタル マイクロミラー デバイス (DMD) を搭載した DLP670S を採用しています。このデバイスは、2716 x 1600 個のマイクロミラーを実装しており、そのピッチは 5.4μm です。DLPLCRC900DEVM と組み合わせると、最大 9,523Hz のレートで、1 ビット パターンの高精度ピクセル制御を実現できます。
DLPLCR67EVM は、高速表示可能ファミリの中で最高解像度の DMD を必要とする設計者の皆様にとって、適切な評価選択肢になります。
DLP7000 DMD 評価基板
DLP9000X 0.9 インチ、高速、WQXGA、Type-A DLP® DMD の評価基板
DLPLCR90XEVM は、DLP9000X を搭載しています。DLP9000X は、A タイプの 0.9 インチ高速 WQXGA DMD で、7.56μm ピッチで配置した 2560 x 1600 個のマイクロミラーを実装しています。DLPLCRC910EVM と組み合わせると、開発ユーザーは 1 ビット パターンをピクセル単位で高速に制御できます。このプラットフォームは、高度なパターン作成と画像処理の各アプリケーションに適したフレキシビリティと高速性の実現に役立ちます。
DLP9500 DMD 評価基板
DLP® LightCrafter™ 4500
DLP® LightCrafter™ 4500 開発モジュールは、産業、医療、科学アプリケーション向けに、高い輝度と解像度を備えたフレキシブルなライト ステアリング ソリューションを実現します。DLP LightCrafter 4500 は 0.45 WXGA チップセットを採用しており、高い解像度、輝度、プログラマビリティを小型のフォーム ファクタで提供します。
DLP LightCrafter 4500 の USB ベース API (アプリケーション プログラミング インターフェイス) と使いやすい GUI (グラフィカル ユーザー インターフェイス) により、開発者は高速パターン (...)
DLPLCRC410 評価基板
In-Vision Mercury, DLP6500 based 3D metrology light engine
3D 計測、スキャン、マッピングの各アプリケーション向けの設計を採用した Mercury ライト・エンジンは、TI の DLP6500 チップセットをベースにしており、1440 x 1080 ピクセルの解像度と 4:3 のアスペクト比を使用してパターンを投影します。この光学システムは、深い被写界深度、低歪み、および高い MTF (変調伝達関数) 値を実現します。
Optecks DLP650LNIR DMD evaluation module
Optecks DLP650LNIR 評価基板 (EVM) は DLP650LNIR DMD を搭載しています。この製品は 0.65 インチで NIR (近赤外線) に対応する WXA シリーズ 450 DMD であり、850 ~ 2000nm の近赤外線スペクトルで動作するアプリケーションでの使用を想定した設計を採用しています。Optecks DLP650LNIR EVM は、レーザー焼結、アブレーション (除去)、マーキング、コーディング (刻印)、プリント、および NIR 光源を使用する他のアプリケーションに適した高度な画像処理ソリューションです。DLPCRC410EVM (...)
DLPC410 向け、ViALUX V-Modules
DLPC910 向け ViALUX SuperSpeed V-Modules
ViALUX の各種 SuperSpeed v-module は、DLPC910 向けのコントローラ・ボード、デジタル・マイクロミラー・デバイス (DMD) である DLP6500FLQ または DLP9000X と、ALP-4 コントローラ・スイート・ソフトウェアを採用した、総合的なサブシステムを実現します。これらの産業グレード・モジュールを採用すると、高性能のピクセル・レベル制御をすぐにサポートできます。新規開発アプリケーション向けの設計を採用したこれらの DLP サブシステムは、強力なプログラミング・インターフェイスに対応しており、新製品の早期市場投入に貢献します。
この DMD (...)
Visitech LUXBEAM Rapid System HD UV
LUXBEAM® Rapid System LRS-HD は、DLP® 技術をベースとしたステレオリソグラフィ・サブシステムであり、シングルヘッド・スクロール・モーションの 3D プリントや付加製造システム向けの専用設計を採用しています。堅牢で高分解能の DLP9500 チップを採用した LRS-HD には、UV (紫外線)、ハイブリッド (HY:紫外線と可視光の組み合わせ)、可視光 (VIS) の各派生版があり、いずれも長い寿命、安価な保守コスト、365 ~ 460nm の波長での優れた性能を実現します。
Visitech LUXBEAM Rapid System MCx HD UV
Offering the same performance as the LRS-HD light engines, the LUXBEAM® Rapid System LRS-MCx offers stackability of modules for stitched images down to 50 micron pixel pitch in image. This allows for highest manufacturing throughput for 3D printing with single pass linear motion systems. (...)
Visitech LUXBEAM Rapid System NIR
ポリマー・ベースのパウダー・ベッド・フュージョン (粉末を溶融する 3D プリンタ) 向けの新しいアプローチとして、VISITECH は LRS-MCx-WX 光学エンジンの導入を進めており、投影型 2D画像で 100W を上回る比類のない近赤外線 (NIR) 出力を実現できます。従来の選択的レーザー焼結 (SLS) テクノロジーは、ポリマー金属を点ごと、また面ごとに連続的に加熱する手法です。それに対し、パウダー・ベッド・フュージョンは、生産性の高いシステムを目指すための代替選択肢となります。
Wintech W4100 高速開発キット
SDK4100 (...)
ディスプレイとプロジェクション
DLP(登録商標)LightCrafter(商標)Display 471TP 評価基板
DLP® LightCrafter™ Display 471TP は、コンシューマや産業用の各市場に出回っているポータブル高解像度アプリケーションを想定した、使いやすいプラグ アンド プレイ形式の評価プラットフォームです。この評価基板 (EVM) の特長である DLP471TP チップセットは、0.47 インチの 4K デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) である DLP471TP、 HSSI ディスプレイ コントローラである DLPC6540および最小クラスのフォーム ファクタと最小コストで 4K UHD の解像度を実現する PMIC/LED ドライバである DLPA3005 (...)
DLP(登録商標)LightCrafter(商標)Display 230NP 評価基板
DLP® LightCrafter™ Display 230NP は、コンシューマ、産業用、医療、IoT (モノのインターネット) の各市場向けのウルトラモバイルやウルトラポータブル (可搬性が非常に高い) 対応の多様なディスプレイ アプリケーションに適した、使いやすくコンパクトでプラグ アンド プレイ形式の評価プラットフォームです。この評価基板 (EVM) は、 DLP230NP .23 1080p DMD、 DLPC3436 ディスプレイ コントローラ、および DLPA2005 PMIC/LED ドライバで構成された、DLP230NP チップセットを採用しています。この ビデオ (...)
DLP LightCrafter Display 3010EVM-G2
DLP® LightCrafter™ Display 2000 評価基板
DLP® LightCrafter Display 2000 評価基板 (EVM) は、手頃な価格のコンパクトなプラグ アンド プレイ DLP ディスプレイ評価基板 (EVM) です。モバイル プロジェクタ、スマート ホーム ディスプレイ、AR (拡張現実) メガネ、家電製品、ロボットなど、多くのウルトラモバイルやウルトラポータブル (可搬性が非常に高い) ディスプレイ用途に最適です。この評価基板 (EVM) は、DLP2000 (nHD) チップセット、8/16/24 ビットの RGB パラレル ビデオ プロセッサ インターフェイスを搭載しているほか、光学エンジン (こちらで別途購入可能) (...)
DLP160CP 0.16 インチ nHD (640 x 360) の DLP® LightCrafter™ Display の評価基板
0.16 インチ nHD の DLP® LightCrafter™ Display の評価基板は、マイコンが生成したグラフィックをビデオ プロセッサなしで表示できるよう設計されています。この製品は、家電製品、ヒューマン マシン インターフェイス、ロボット、玩具など、産業用とパーソナル エレクトロニクスの各アプリケーションで、低コストの DLP 自由形状オンデマンド ディスプレイを実装するための新しい可能性を切り開きます。この評価基板 (EVM) は、0.16 インチ nHD (360 x 640) 光学エンジンである DLPC3421 と、MSPM0G3507 マイコンで構成される (...)
DLP160CP 0.16 インチ nHD (640 x 360) の DLP® LightCrafter™ Display の評価基板
0.16 インチ nHD の DLP® LightCrafter™ Display の評価基板は、マイコンが生成したグラフィックをビデオ プロセッサなしで表示できるよう設計されています。この製品は、家電製品、ヒューマン マシン インターフェイス、ロボット、玩具など、産業用とパーソナル エレクトロニクスの各アプリケーションで、低コストの DLP 自由形状オンデマンド ディスプレイを実装するための新しい可能性を切り開きます。この評価基板 (EVM) は、0.16 インチ nHD (360 x 640) 光学エンジンである DLPC3421 と、MSPM0G3507 マイコンで構成される (...)
DLP® LightCrafter™ Display 2000 評価基板
DLP® LightCrafter Display 2000 評価基板 (EVM) は、手頃な価格のコンパクトなプラグ アンド プレイ DLP ディスプレイ評価基板 (EVM) です。モバイル プロジェクタ、スマート ホーム ディスプレイ、AR (拡張現実) メガネ、家電製品、ロボットなど、多くのウルトラモバイルやウルトラポータブル (可搬性が非常に高い) ディスプレイ用途に最適です。この評価基板 (EVM) は、DLP2000 (nHD) チップセット、8/16/24 ビットの RGB パラレル ビデオ プロセッサ インターフェイスを搭載しているほか、光学エンジン (こちらで別途購入可能) (...)
DLP(登録商標)LightCrafter(商標)Display 230NP 評価基板
DLP® LightCrafter™ Display 230NP は、コンシューマ、産業用、医療、IoT (モノのインターネット) の各市場向けのウルトラモバイルやウルトラポータブル (可搬性が非常に高い) 対応の多様なディスプレイ アプリケーションに適した、使いやすくコンパクトでプラグ アンド プレイ形式の評価プラットフォームです。この評価基板 (EVM) は、 DLP230NP .23 1080p DMD、 DLPC3436 ディスプレイ コントローラ、および DLPA2005 PMIC/LED ドライバで構成された、DLP230NP チップセットを採用しています。この ビデオ (...)
DLP LightCrafter Display 3010EVM-G2
DLP(登録商標)LightCrafter(商標)Display 471TP 評価基板
DLP® LightCrafter™ Display 471TP は、コンシューマや産業用の各市場に出回っているポータブル高解像度アプリケーションを想定した、使いやすいプラグ アンド プレイ形式の評価プラットフォームです。この評価基板 (EVM) の特長である DLP471TP チップセットは、0.47 インチの 4K デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) である DLP471TP、 HSSI ディスプレイ コントローラである DLPC6540および最小クラスのフォーム ファクタと最小コストで 4K UHD の解像度を実現する PMIC/LED ドライバである DLPA3005 (...)
DLPC4430EVM シングル コントローラ構成の評価基板
DLPC4430EVM コントローラ評価基板 (EVM) を、DLP650NEEVM、DLP780NEEVM、DLP470NEEVM、DLP670REEVM、DLP800REEVM、DLP480REEVM、DLP550JEEVM、DLP550HEEVM、DLP650LEEVM いずれかのデジタル マイクロミラー デバイス (DMD) 評価基板 (EVM) と組み合わせると、輝度が 2,000 ルーメンを上回り、解像度が 1080p (1,920 x 1,080)、WUXGA (1,920 x 1,200)、SVGA (800 x 600)、XGA (1,024 x 768)、WXGA (...)
DLPC4420 Altera FPGA 搭載のデュアル コントローラ構成用の評価基板
DLPC7540 高解像度ディスプレイ コントローラの評価基板
DLP(登録商標)製品である DLPC7540EVM を DLP471TEEVM または DLP650TEEVM と組み合わせると、DLP 4K UHD システムのプロトタイプ製作期間を短縮できます。DLPC7540EVM は、0.47 インチ 4K UHD または 0.65 インチ 4K UHD という標準的なデジタル マイクロミラー デバイス (DMD) のどちらかを駆動するソリューションを実現すると同時に、付属の Vx1 インターフェイス フロント エンド システムを使用してテストを実施することができます。DLPC7540EVM を、DLP471TEEVM または (...)
DLP471TE 4K UHD デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) の評価基板
DLP® 製品である DLP471TEEVM を DLPC7540EVM と組み合わせると、DLP 0.47 インチ 4K UHD システムのプロトタイプ製作期間を短縮できます。DLP471TEEVM は、DLPC7540EVM とのペアとして設計済みの 0.47 インチ 4K UHD DMD (デジタル マイクロミラー デバイス) を評価するソリューションを実現し、スプラッシュ、テスト パターン、および HDMI ソース (信号源) から受信した動画を DMD に表示することができます。
DLP650TE 4K UHD デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) の評価基板
DLP® 製品である DLP650TEEVM を DLPC7540EVM と組み合わせると、DLP 0.65 インチ 4K UHD システムのプロトタイプ製作期間を短縮できます。DLP650TEEVM は、DLPC7540EVM とのペアとして設計済みの 0.65 インチ 4K UHD デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) を評価するソリューションを実現し、スプラッシュ、テスト パターン、および HDMI ソース (信号源) から受信した動画を DMD に表示することができます。
分光器
DLP650LNIR DMD 評価基板
DLP® NIRscan™ ナノ評価基板
DLP NIRscan Nano は、携帯型近赤外線分光器ソリューション向けバッテリ動作の小型評価基板 (EVM) です。DLP2010NIR デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) を採用した NIRscan Nano は、Bluetooth Low Energy をサポートしており、ハンドヘルド分光器によるモバイル ラボ測定を実現できます。この EVM が搭載している DLP2010NIR DMD、回析格子、および単素子検出器は、InGaAs リニア アレイをベースとする高額な検出器を使用するデザインを置き換えます。TI の Tiva™ TM4C1297NCZAD (...)
DLP® NIRscan™ 評価基板
DLP NIRscan は、低コストで高性能な近赤外線分光計を設計するための包括的な評価基板(EVM)です。 このツールはフレキシビリティが高く、必要なものがすべて含まれており、DLP ベースの分光計開発の迅速な開始を可能にします。 この評価基板は、近赤外(NIR)光用に最適化されている初の DLP チップセットとなる DLP 0.45 WXGA NIR チップセットが特長です。 DLP テクノロジーにより、食品、製薬、石油/ガス、他の新興産業で使用されている分光器で、ラボ レベルの性能を工場や現場でも実現できるようになります。分光器の詳細をご覧ください。
電源は別売りです。
Optecks DLP650LNIR DMD evaluation module
Optecks DLP650LNIR 評価基板 (EVM) は DLP650LNIR DMD を搭載しています。この製品は 0.65 インチで NIR (近赤外線) に対応する WXA シリーズ 450 DMD であり、850 ~ 2000nm の近赤外線スペクトルで動作するアプリケーションでの使用を想定した設計を採用しています。Optecks DLP650LNIR EVM は、レーザー焼結、アブレーション (除去)、マーキング、コーディング (刻印)、プリント、および NIR 光源を使用する他のアプリケーションに適した高度な画像処理ソリューションです。DLPCRC410EVM (...)
DLP(R) NIRscan Nano Transmissive EVM (Evaluation Modules & Boards)
DLP NIRscan Nano は、近赤外線 (NIR) スペクトルを使用してサンプルの分光器測定を実施する目的で設計した送信用 EVM です。この高性能送信用モジュールを使用する場合、光源と NIRscan Nano の入力の間にサンプルを配置し、サンプル経由で送信を行う方法で分光器測定を実施できるようにします。この光学設計を通じて、送信用光学電力と分光器の間の結合を最大化しています。その結果、達成可能な感度が上昇し、測定精度が向上します
DLPC410 向け、ViALUX V-Modules
Visitech LUXBEAM Rapid System NIR
ポリマー・ベースのパウダー・ベッド・フュージョン (粉末を溶融する 3D プリンタ) 向けの新しいアプローチとして、VISITECH は LRS-MCx-WX 光学エンジンの導入を進めており、投影型 2D画像で 100W を上回る比類のない近赤外線 (NIR) 出力を実現できます。従来の選択的レーザー焼結 (SLS) テクノロジーは、ポリマー金属を点ごと、また面ごとに連続的に加熱する手法です。それに対し、パウダー・ベッド・フュージョンは、生産性の高いシステムを目指すための代替選択肢となります。
ソフトウェア
開発に使用している DLP コントローラまたは GUI (グラフィカル ユーザー インターフェイス) に適したファームウェアをダウンロードし、SPI (シリアル ペリフェラル インターフェイス)、I2C、USB コマンドのいずれかを使用して評価基板 (EVM) を制御することができます。
ソフトウェア開発ツール
アプリケーション ソフトウェアとフレームワーク
API for the DLPC3470, DLPC3478, and DLPC3479 controllers
計算ツール
ダイナミック地表投影照明の輝度推定カリキュレータ
この Excel カリキュレータ (計算ツール) は、DLP3021-Q1 デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) を使用して、ダイナミック地表投影型のアニメーション、ロゴ、またはシンボルを表示する場合に、輝度を推定するためのスタートとして使用できます。このカリキュレータに、路上照明、路面の種類、画像サイズなど、一般的な周囲条件を入力します。このカリキュレータはそれらの値を使用し、結果として自動車の周囲に形成される画像の推定輝度を計算します。
AR HUD のルーメン枠推定カリキュレータ
AR HUD の容積推定カリキュレータ
DLP-PICO-CHIP-SEL
DMD の回折パターンと回折効率のモデル化に役立つカリキュレータ
ファームウェア
DLPC900 構成およびサポート・ファームウェア
The DLPR900 configuration and support firmware enables broad functionality of the DLPC900 digital controller. The DLPC900 offers reliable operation of DLP670S, DLP6500FYE, DLP6500FLQ, and DLP9000 digital micromirror devices (DMDs). Combined with the DLPC900 controller, the DLPR900 firmware (...)
DLPC350 構成およびサポート・ファームウェア
評価基板 (EVM) 向けの GUI
DLP® ディスプレイ / 光制御 EVM の GUI インストーラ
DLP® ディスプレイと照明制御の評価基板 (EVM) は、Windows® ベースの GUI ツールを搭載しており、SPI、I2C、USB いずれかのコマンドを使用してこの EVM (評価基板) を制御することができます。
ソフトウェア開発キット (SDK)
LightCrafter シリーズ・コントローラ向け DLP® 先進光制御 SDK
This DLP® Software Development Kit (SDK) supports the DLPC900 controller used in multiple DLP Advanced Light Control LightCrafter™ series evaluation modules. The SDK provides APIs to integrate DLP technology with cameras to create 3D machine vision or 3D printer solutions for a variety of (...)
光学モジュール
光学モジュールはコンパクトなアセンブリ部品であり、DMD (デジタル マイクロミラー デバイス)、照明 (LED)、光学、関連機械部品などを統合しています。光学モジュールに対して、駆動用回路から電力とビデオ信号を供給する必要があります。この回路は、TI のリファレンス デザインを活用してカスタム品を製作するか、独立系サード パーティー企業から評価プラットフォームを調達することができます。
DLP ラボ トレーニング シリーズを視聴する
パートナーの製品とサービス
お客様の設計ニーズを最適な方法で満たし、市場投入までの期間を短縮できるように、DLP Products は、多くのパーティー企業と連携します。これらのパーティー企業は、光学モジュールやハードウェアの設計から、専用ソフトウェアやその他の量産サービスまで、あらゆる支援を行っています。