電気自動車 (EV) アーキテクチャの進化に伴い、オンボード チャージャと DC/DC コンバータは、ディスクリートの電子制御ユニット (ECU) 設計から、機械的または電気的に統合を進めたコンボ ボックス設計へと移行している最中です。 このような高度なアーキテクチャでは、洗練された電源トポロジに対応するためのリアルタイム デジタル コントローラが必要です。TI のリアルタイム マイコン (MCU) を、TI の絶縁型ゲート ドライバ、バイアス電源、センシング テクノロジーと連携させることで、高速で効率的な EV 充電や、高電圧から低電圧への DC/DC 変換を実現することができます。
オンボード チャージャと DC/DC コンバータ システムでの TI 製品の利点
高度な機能とアーキテクチャを実現
リアルタイム マイコンとアナログ テクノロジーの製品を取り揃えた TI の多様な製品ラインアップを活用すると、双方向の電力フローや統合型パワートレイン システムなどの高度な機能を実現し、より高い電力レベルへ移行できます。
電力密度の向上と同時に、システム サイズを縮小
TI の各種パワー マネージメント デバイスを採用すると、高度な最先端トポロジを使用する場合も含め、より高い周波数でスイッチングを実施でき、電力密度の向上につながります。
安全性と信頼性を強化
TI の機能安全準拠デバイスと TI の機能安全対応デバイス、利用可能な資料、TI の安全性担当エキスパートからの推奨を活用すると、ISO 26262 認証を効率的に取得できます。
実現に寄与する技術
リアルタイム制御マイコン
リアルタイム制御技術の進歩により、処理能力やセンシングとアクチュエータ駆動の性能が向上した結果、精度と効率が向上し、自動車の低コスト化をいっそう進めることができます。
利点:
- サイズと重量の低減:低レイテンシの制御ループと高分解能の PWM を活用すると、スイッチング周波数を引き上げ、受動部品や磁気部品の物理サイズと重量を低減することができます。
- 電力密度と効率の向上:100kHz ~ 1MHz のスイッチング周波数を必要とするワイド バンドギャップ (WBG) 半導体である GaN (窒化ガリウム) と SiC (シリコン カーバイド) の利点を発揮できます。
- システム統合によるコスト削減:コアとペリフェラルにより高度な電源トポロジを実現し、単一のマイコンに複数の電力変換機能を統合することができます。
F29x マイコンを搭載した、11kW 三相双方向オンボード チャージャと低電圧 DC/DC コンバータのリファレンス デザイン
この 11kW シングルステージ マトリクス コンバータ設計は、従来の PFC + DC/DC の 2 段アーキテクチャを置き換えます。単一の F29H85x マイコンで制御されるこの最適化済みソリューションを活用すると、5.5kW/L の電力密度と 97.5% の効率を実現できます。
ホワイト・ペーパー
Achieving High Efficiency and Enabling Integration in EV Powertrain Subsystems (Rev. A)
このホワイト ペーパーでは、オンボード チャージャや、高電圧から低電圧への変換を行う DC/DC コンバータの制御に関する一般的な課題と、これらのサブシステムで C2000™ リアルタイム マイコンを採用する場合の利点について説明します。
技術記事
How MCUs can unlock the full potential of electrification designs
モーターのサイズと重量を軽減して航続距離を延長し、電気自動車 (EV) の低コスト化を実現するために、高性能リアルタイム マイコンを活用する方法を確認できます。
TMS320F280039C-Q1アクティブ
車載対応、C2000™ 32 ビット マイコン、120MHz、384KB フラッシュ、FPU (浮動小数点演算ユニット)、CLA (制御補償器アクセラレータ) 搭載 TMU (三角関数算術演算ユニット
絶縁型ゲート ドライバ
ゲート ドライバを採用すると、入力と出力の間でガルバニック絶縁を実現し、IGBT (絶縁ゲート バイポーラ トランジスタ)、Si (シリコン)、Si (シリコン カーバイド) のいずれかをベースとする力率補正段を駆動することができます。
利点:
- システム レベルでの効率向上:ターンオン時とターンオフ時のエネルギーなど、スイッチング損失や導通損失を最小化します。
- システム全体のサイズと重量の低減:スイッチング周波数を高くすると、システム全体の磁気素子の数と重量を大幅に低減できます。また、デュアルチャネル ドライバを実装すると、シングルチャネル オプションに比べてプリント基板の面積縮小と部品表の削減を実現できます。
- システムの信頼性:ガルバニック絶縁と高い同相過渡耐性を通じて、過渡やノイズに対するシステムの耐性を高めます。
アプリケーション・ノート
Optimizing On-Board and Wireless Charger Systems Using Logic and Translation (Rev. A)
このアプリケーション ノートでは、オンボード チャージャ システムで効率的な電力変換を達成するための一般的な設計上の課題に対し、ロジックや変換機能を使用して解決可能なサンプル ソリューションを提示しています。
ホワイト・ペーパー
高性能な統合型パワートレイン・ ソリューション: EVに適用するための要件
このホワイト ペーパーでは、パワー エレクトロニクスによる EV の普及を促進するために、統合型パワートレイン ソリューションを使用する利点について検討します。ここでは、ワイド バンドギャップ半導体スイッチと絶縁型ゲート ドライバの実装に焦点を当てています。
ホワイト・ペーパー
Meeting the demand for more efficient and powerful onboard chargers (Rev. A)
このホワイト ペーパーでは、電力密度と効率を向上させ、大電力をサポートするための高度なトポロジについて説明します。
UCC21530-Q1アクティブ
Automotive, 4A/6A dual-channel reinforced isolated gate driver with enable, programmable deadtime
UCC21222-Q1アクティブ
Automotive, 4A/6A dual-channel basic isolated gate driver with disable, programmable deadtime
適切なバイアス電源ソリューション
コストを最適化すると同時に、電力密度と効率を向上させてシステム要件を満たすことができます。FET (電界効果トランジスタ) と磁気素子の両方を内蔵、内蔵 FET と外部磁気素子の組み合わせ、外部 FET と外部磁気素子の組み合わせ、という各種バイアス電源で構成されたラインアップから選択できます。
利点:
- 電力密度と効率の向上、小型フットプリント、150V/ns を上回る同相過渡耐性、EMI (電磁干渉) の低減という特長があります。
- ISO (国際標準化機構) 26262 に準拠し、システム レベルの診断機能と保護機能を搭載しており、機能安全の簡素化を実現しています。
- 高いロード レギュレーション精度と優れた放熱性能を備えた、保護機能付きパワー モジュール。
ホワイト・ペーパー
Power Through the Isolation Barrier: The Landscape of Isolated DC/DC Bias Power (Rev. A)
このホワイト ペーパーは、絶縁バリアにまたがって信号と電力を転送する各種絶縁型 DC/DC バイアス電源について説明します。
アプリケーション・ノート
UCC14240-Q1 Simplifies HEV, EV, Bias Supply Design for Isolated Gate Drivers
このアプリケーション レポートでは、絶縁型ゲート ドライバ向けバイアス アプリケーションで UCC14240-Q1 を採用する利点を紹介します。この資料では、車載用アプリケーションと、統合型バイアス電源ソリューションの使いやすさに焦点を当てています。
電圧および電流検出
電流と電圧の測定を高精度かつ低レイテンシで実現し、高い同相過渡耐性と高い動作電圧を備え、オンボード充電システムの効率、信頼性、性能の向上に貢献します。
利点:
- 静電容量性絶縁を採用し、安全性の向上とシステム コストを削減します。
- 高帯域幅に対応し、制御の高速化と応答時間の短縮を実現しているので、システムの信頼性と性能が向上します。
- 設計の複雑さを軽減し、外部保護を不要にすることができます。
Analog Design Journal
絶縁型電流センシングの設計上の考慮事 項 (Rev. A 翻訳版)
この記事では、絶縁仕様、ハイサイドへの電力供給方法、入力電圧範囲の選択など、絶縁型アンプを選択する際の設計上の検討事項について説明します。
アプリケーション概要
絶縁型シャント電流検出と閉ループ電流検出の精度の比較
この資料では、オンボード チャージャ、DC 充電 (パイル) ステーション、電力変換システム、モーター ドライブなどのアプリケーションで絶縁型電流検出を実現できるように、絶縁型シャント ベースと磁気ベースの各センシングを比較します。
設計効率
電動化の利点を最大限に引き出すには、電磁干渉 (EMI) 入力フィルタの設計をコンパクトかつ効率的にすることが不可欠です。 アクティブ EMI フィルタ IC を採用すると、パッシブ部品のみを使用する設計に比べて、磁気部品とフィルタ全体のサイズを小型化できます。
利点:
- システムの統合がいっそう容易:よりコンパクトなサイズとパッケージの小型化が役に立ちます。
- 部品の電力損失の低減:放熱管理の改善、効率の向上、部品寿命の延長、システム レベルの信頼性の向上を実現できます。
- 部品の重量低減:機械的堅牢性の向上と性能の向上につながります。
- 高周波帯での特性改善:小型化されたチョークは、巻線間の寄生静電容量が小さいため、高周波でのフィルタ減衰を改善できます。
ホワイト・ペーパー
アクティブEMI電源フィルタICを使用して同相放射を低減する方法
この技術ホワイト ペーパーでは、3.3kW の PFC (力率補正) AC/DC レギュレータを使用した測定結果について解説し、EMI の低減や基板面積の節減という利点を提示しています。
Analog Design Journal
Active EMI filters to reduce size and cost of EMI filters in automotive systems
この記事では、車載 EMI の課題の増大に対処するために、パッシブ フィルタに比べてノイズをアクティブに打ち消し、基板サイズと体積を節減する統合型アクティブ EMI フィルタ (AEF) ソリューションを採用する方法を説明します。
単相と 3 相のアクティブ EMI フィルタ IC は、同相 EMI の低減、スペースの節減、コストの削減に貢献
CM ノイズのキャンセルに適したスタンドアロン AEF 製品で構成された TI の製品ラインアップを採用し、従来型のパッシブ フィルタ設計に比べて、単相と 3 相の各システムでサイズ、重量、コストを効果的に削減する方法をご覧ください。
Featured products
TMS320F280037C-Q1アクティブ
車載、C2000™ 32 ビット マイコン、120MHz、256KB フラッシュ、FPU (浮動小数点演算ユニット)、CLA (制御補償器アクセラレータ) 搭載 TMU (三角関数算術演算ユニット)、
UCC21530-Q1アクティブ
Automotive, 4A/6A dual-channel reinforced isolated gate driver with enable, programmable deadtime
UCC14240-Q1アクティブ
車載対応、2.0W、24Vin (入力電圧)、25Vout (出力電圧)、高密度、3kVRMS 超過、絶縁型 DC/DC モジュール
28 APR 2021 | COMPANY BLOG
各自動車メーカーは EV (電気自動車) のパワートレイン統合を推進
パワートレイン システムを小型の筐体に統合することにより、より手頃で、より効率的な電気自動車 (EV) の実現につながります
Technical Resources
ホワイト・ペーパー
Meeting the demand for more efficient and powerful onboard chargers (Rev. A)
このホワイト ペーパーでは、電力密度と効率を向上させ、大電力をサポートするための高度なトポロジについて説明します。
ホワイト・ペーパー
Achieving High Efficiency and Enabling Integration in EV Powertrain Subsystems (Rev. A)
この資料では、オンボード チャージャや、高電圧から低電圧への変換を行う DC/DC コンバータの制御に関する一般的な課題と、これらのサブシステムで C2000™ リアルタイム マイコンを採用する場合の利点について説明します。
ホワイト・ペーパー
Taking charge of electric vehicles – both in the vehicle and on the grid (Rev. A)
この資料では、オンボード チャージャ、その動作方法、充電ステーションとオンボード チャージャや EV の BMS との連携方法、さまざまな電源アーキテクチャの実装について説明します。