Circuitos integrados de interfaz digital serie (SDI)

Optimice la integridad de la señal, la alimentación y el alcance de los cables para obtener una definición estándar de hasta 8k y más
Ver todos los productos

Buscar por categoría

Nuestra gama de interfaces digitales de serie (SDI) de video ofrece un rendimiento líder en la industria en integridad de señal, alimentación y extensión de alcance del cable para ayudar a simplificar el diseño del sistema para aplicaciones de video de difusión, profesionales y comerciales. Ofrecemos dispositivos compatibles pin a pin que le permiten optimizar el costo de su diseño y a la vez habilitan una ruta de actualización de SD a 12 G.

Seleccionar por función


Entradas/salidas (E/S) bidireccionales SDI

Habilite puertos de E/S configurables como ecualizador o controlador de cable SDI adaptativo de 75 Ω.

Ecualizadores y controladores de cable SDI

Mejore la integridad de la señal con ecualizadores de cable adaptativos y controladores de cable de baja potencia con reclockers integrados.

Categorías relacionadas


Multiplexores de cruce

Logre una integridad de señal excepcional e inmunidad al ruido mediante el enrutamiento y la conmutación de señales de alta velocidad.

Relojes para la sincronización de video

Genere y distribuya señales de reloj precisas para sincronizarlas con varios subsistemas.

Retemporizadores y dispositivos de interfaz física (PHY) Ethernet

Amplíe el alcance y distribuya señales de video de alta velocidad a través del protocolo de Internet (IP).

Dispositivos HDMI® y DisplayPort™

Cuente con señales flexibles y de alta frecuencia para obtener video e imágenes de alta resolución.

Technical Resources

Technical article

Three reasons why a bidirectional I/O will simplify your next 4K video design

La E/S bidireccional admite varias configuraciones de entrada y salida, lo que le permite ahorrar espacio del tablero y planificar diseños futuros con rutas de actualización compatibles con pin.
Technical article

Solve the challenge of too many wires in high-speed networking equipment

Encuentre la forma más eficaz de enrutar señales de baja velocidad con nuestro controlador de puerto cuádruple FPC401, que proporciona una solución más sencilla para la gestión de puertos.
Technical article

Three things to consider when upgrading to 4K Ultra HD 12G-SDI interfaces

Las pantallas de ultra alta definición están aquí. Explore cómo la interfaz de transferencia, los medios y la velocidad de SDI admiten el ancho de banda necesario para el contenido 4K.