Circuitos integrados LVDS, M-LVDS y PECL

Resuelva sus desafíos de transmisión de datos de alta velocidad con nuestra amplia cartera de dispositivos de LVDS.
Ver todos los productos

Buscar por categoría

Entregue y distribuya datos de forma más rápida y fiable con nuestra sólida cartera de serializadores, deserializadores, controladores, receptores, transceptores y búferes de señalización diferencial de baja tensión (LVDS), señalización diferencial de baja tensión multipunto (M-LVDS) y lógica de emisores positivos acoplados (PECL). Nuestros dispositivos ofrecen alta inmunidad al ruido, muy baja interferencia electromagnética (EMI) y baja potencia para su uso en una amplia variedad de aplicaciones.

Seleccionar por tipo


Serializadores-deserializadores de LVDS

Cumpla sus requisitos de transmisión de ancho de banda alto y baja potencia y a la vez reduzca el recuento de E/S mediante nuestra gama de serializadores-deserializadores de LVDS.

Búferes y controladores de LVDS y más

Explore nuestra amplia gama de búferes, controladores, receptores y conexiones cruzadas de LVDS para puentes, distribución de señales, extensión de alcance y traducción de niveles.

Controladores y receptores de M-LVDS

Los controladores y receptores multipunto de alta velocidad para aplicaciones que requieren varios dispositivos interconectados en una sola línea de transmisión admiten velocidades de transmisión de datos de hasta 250 Mbps y cumplen con la norma IEC 61000-4-2.

Controladores y receptores de PECL y LVPECL

Los controladores y receptores de alta velocidad permiten la traducción de nivel hacia los dispositivos de PECL y lógica de emisores positivos acoplados de baja tensión (LVPECL) y desde ellos en comunicaciones de alta velocidad.
Nuestra gama de búferes de LVDS dobles aislados de alto rendimiento ofrece una tensión de aislamiento reforzada de 8 kVPK para aumentar la fiabilidad y ahorrar espacio del tablero en su diseño.

Categorías relacionadas


Búferes LVDS aislados

Circuitos integrados (IC) LVDS, M-LVDS y PECL destacados


Technical Resources

Design guide

LVDS Owner's Manual Design Guide, 4th Edition

Consulte la guía de referencia de la industria para la señalización diferencial de baja tensión.

Aprenda los fundamentos básicos de LVDS 

La serie de formación de LVDS de TI es una forma rápida e interactiva de repasar todo sobre la LVDS. Esta serie de videos cubre una serie de temas, incluidas las topologías de LVDS, casos de uso, rendimiento y más.
Application note

An Introduction to M-LVDS and Clock and Data Distribution Applications (Rev. C)

Sumérjase en la M-LVDS y las ventajas de la distribución de datos y reloj con topologías diferenciales multipunto.

SN55LVRA4-SEP