SERIE DE VIDEOS
LVDS
La serie de formación sobre señalización diferencial de baja tensión (LVDS) está diseñada para aprender los fundamentos de la tecnología LVDS. Comienza con una visión general de la tecnología LVDS y, a continuación, amplía las ventajas de utilizar LVDS, como la inmunidad al ruido, la reducción de EMI, la baja potencia, etc. A continuación, se explican las tipologías M-LVDS y de comunicación utilizadas habitualmente con la interfaz LVDS/M-LVDS. En esta serie de formación también se presentan casos típicos de uso de la interfaz LVDS y cómo calcular la velocidad de transmisión de datos LVDS.
LVDS
Información general de LVDS
En este video se describe, de forma general, la tecnología de señalización diferencial de baja tensión (LVDS), se explica su funcionamiento y se define la diferencia que existe entre la LVDS y otras interfaces.
00:05:49|19 abr 2018
¿Qué es la señalización diferencial de baja tensión (LDVS)? ¿La LVDS es una interfaz de visualización? ¿Entiende la diferencia entre LVDS, interfaz de diagnóstico en línea (OLDI) y enlace de pantalla de panel plano (FPD-Links)? Este video responderá a sus preguntas sobre los receptores (RX), transmisores (TX) y búfer de los LVDS.
En este video, se ofrece una descripción general de la tecnología LVDS, se explica cómo funcionan el transmisor, receptor y búfer de la LVDS y se aclara la diferencia entre la LVDS y otras interfaces.