Retardadores, redrivers y mux-búferes Ethernet

Mejore la calidad de la señal con una distribución flexible para señales de 10 GbE a 400 GbE
Ver todos los productos

Buscar por categoría

Con compatibilidad para 10 Gbps y 25 Gbps, nuestra gama de recontroladores, retemporizadores y búferes multiplexores Ethernet le ayuda a optimizar la integridad de la señal, reducir el tamaño del sistema y compensar la pérdida de canales al ampliar el alcance de las interconexiones de alto rendimiento en una amplia gama de aplicaciones, como redes, sistemas informáticos y de almacenamiento e infraestructuras inalámbricas.

Seleccionar por tipo


Retemporizadores Ethernet

Amplíe el alcance y elimine las fluctuaciones y la diafonía al admitir más de 30 pulgadas de FR-4 o más de 8 metros de cable de cobre. Las funciones integradas incluyen tensión de alimentación única, CDR sin referencia y supervisión ocular incorporada.

Recontroladores Ethernet

Amplíe el alcance de la señal con ecualización de entrada y salida compatible con más de 30 pulgadas de FR-4 o más de 8 metros de cable de cobre. Estos dispositivos tienen la mitad de potencia y el doble de velocidad que las soluciones de la competencia.

Technical Resources

Application note

Optimal Implementation of 25G-28G Ethernet Retimers versus Redrivers (Rev. B)

Nuestra familia de productos 25G/28G incluye dispositivos de acondicionamiento de señal de 2, 4 y 8 canales, lo que le permite elegir un dispositivo que optimice el área y la disposición de la placa del sistema.
Application note

Extend reach with Ethernet Redrivers and Retimers for 10G-12.5G Applications (Rev. A)

Con una selección y utilización adecuadas, los recontroladores y retemporizadores ofrecen una forma cómoda y rentable de garantizar una conexión de alta velocidad siempre al alcance de la mano.

Recontroladores y retemporizadores para 10 GbE y más<br />

Con el tiempo, las velocidades de transmisión de datos de Ethernet han evolucionado y aumentado de forma significativa. 10 GbE, 25 GbE y más requieren acondicionadores de señal de recontrolador y retemporizador para mejorar la calidad de la señal y establecer una comunicación robusta en las aplicaciones.