Generadores de señal de reloj

Genere múltiples salidas de reloj con nuestros generadores de reloj
Ver todos los productos

Buscar por categoría

Mantenga la integridad de la señal con nuestra gama de generadores de reloj de baja fluctuación compatibles con PCIe Gen 5, Ethernet 1/10 Gb y otros estándares del sector.  Existen diversas herramientas y recursos de diseño de generadores de reloj que le ayudarán a simplificar el diseño del árbol de reloj, ahorrar tiempo y reducir el espacio de la placa en aplicaciones como las comunicaciones por cable, la industria automotriz y la industrial.

Seleccionar por función


Generadores de reloj de uso general

Reemplazos de cristal y oscilador fáciles de usar con EEPROM integrada, reguladores LDO y soporte de espectro expandido. Adecuado para sistemas de alto rendimiento con estándares como PCIe Gen 4.

Generadores de reloj de fluctuación ultrabaja

Generadores de reloj con baja fluctuación para aplicaciones que necesitan una fluctuación RMS de <300 fs y una mayor inmunidad a la fuente de alimentación. Adecuado para sistemas de alto rendimiento que requieren velocidades de datos de 10 Gbps y 25 Gbps.

Technical Resources

Application note

Crystal or Crystal Oscillator Replacement with Silicon Devices

Más información sobre cómo utilizar generadores de reloj para reemplazar cristales y osciladores en un sistema.
Application note

High Speed Layout Guidelines (Rev. A)

Aprenda a minimizar las interferencias electromagnéticas (EMI) y a enrutar señales de reloj de alta velocidad.
Application note

How to measure Total Jitter (TJ) (Rev. B)

Conozca los métodos de medición recomendados para la fluctuación total (TJ), incluyendo técnicas para minimizar las fuentes de ruido del equipo de medición.