¿Por qué es importante la corriente inactiva?

En los sistemas operados a batería, la necesidad de lograr una alta eficiencia en condiciones de carga nula o ligera requiere soluciones de energía para regular la salida de forma estricta y mantener una corriente de alimentación ultrabaja. Con la cartera de tecnologías y productos de corriente inactiva ultrabaja de TI, puede maximizar el tiempo de funcionamiento de la batería y facilitar un bajo consumo de energía en su próximo diseño. 

Ventajas de las tecnologías de TI de baja IQ

Baja potencia siempre activa
Tiempos de respuesta rápidos
Factor de forma reducido
RECURSOS

Encuentre recursos para empezar


Serie de videos

Cómo prolongar la duración de la batería con tecnologías de baja corriente inactiva

Optimice la duración de la batería dominando la corriente inactiva. Mire nuestra serie de videos para aprender a gestionar la corriente inactiva en estados sin carga o sin conmutación sin sacrificar la respuesta transitoria o el factor de forma.


Diseño de referencia

Diseño de referencia de batería de reserva con precarga, cargador y medidor de combustible 1S de ion

Este diseño muestra una batería de reserva automotriz que utiliza una batería de Li-ion 1S para funcionamiento de emergencia. La entrada de alimentación primaria tiene una tensión nominal de 6 V a 18 V (de 2.7 V a 36 V máximo) para cumplir con los requisitos automotrices de 12 V. La entrada de (...)

Diseño de referencia

Diseño de referencia de potencia en espera ultrabaja para batería de auricular inalámbrica

Los nuevos auriculares, completamente inalámbricos, se cargan con la batería dentro de su estuche de transporte, un diseño único que requiere tamaños de solución pequeños y componentes de alimentación eficientes. Además, las grandes demandas en este mercado están aumentando la necesidad de ofrecer (...)

Diseño de referencia

Diseño de referencia de nodo satelital de acceso para coche Bluetooth® de baja energía para automoci

Este diseño de referencia está destinado para utilizarse en sistemas de acceso para vehículos de arranque pasivo (PEPS) de entrada que utilizan tecnología Bluetooth® baja energía (BLE) para determinar la ubicación de un llavero. El diseño muestra cómo se puede implementar un nodo satelital BLE de (...)
TENDENCIAS DE POTENCIA RELACIONADAS

Explore otras tendencias de potencia

Aislamiento

Aumente la seguridad con la máxima tensión de funcionamiento y fiabilidad

Baja interferencia electromagnética (EMI)

Reduzca los costos del sistema y cumpla rápidamente las normas EMI reduciendo las emisiones

Bajo ruido y alta precisión

Mejore la integridad de la alimentación y la señal para aumentar la protección y precisión del sistema

Densidad de potencia

Obtenga más potencia en menos espacio para mejorar la funcionalidad del sistema con costos reducidos.