Nuestra experiencia en ingeniería dedicada a aplicaciones robóticas, combinada con la selección de productos adecuada para cualquier tipo de diseño de robots, puede ayudarle a acelerar el proceso de diseño. Desde procesadores de aplicaciones basados en Arm® y sensores de radar mmWave de TI hasta comunicaciones industriales y datos y documentos de seguridad funcional a pedido, podemos ayudarle a que su diseño cobre vida. 

Aplicaciones destacadas

  • Develop the most sophisticated robots of tomorrow with our analog and embedded products and expertise
  • Soluciones integrales a nivel del sistema para construir los robots del mañana
  • Diseñe vehículos guiados automatizados más inteligentes y seguros y robots móviles autónomos con nuestros productos de detección, percepción de alta velocidad y control en tiempo real

Explorar aplicaciones

¿Por qué elegir TI para su próximo diseño de robótica?

Simplifique la certificación de seguridad funcional
Mejore las funciones del robot inteligente
Detección precisa para la precisión del robot

Ingeniería de última generación de robótica

Construya sistemas de control de motores precisos, seguros y de baja potencia 

Elija las mejores configuraciones de alimentación y tamaño para los diseños de su robot con nuestras soluciones de control de motores. Nuestra amplia cartera de productos puede ayudarle a diseñar con la precisión y eficiencia que su aplicación requiere.

  • Comunicaciones en tiempo real precisas y sensibles al tiempo entre el servidor y el cliente mediante protocolos industriales integrados en el microcontrolador (MCU), como ProfiNet y EtherCAT.
  • Tiempos de respuesta precisos con nuestros MCU en tiempo real de latencia ultrabaja diseñados para la eficiencia.
  • Etapas de accionamiento eficientes y de alta densidad de potencia para brindar una variedad de niveles de potencia con nuestros controladores de puerta.
  • Mayor confiabilidad y precisión del control con nuestras soluciones de sensores de tensión, corriente y posición.

White paper

Simplifying Robotics Motor Drive Safety Assessments

Mediante un accionamiento de motor para un robot móvil autónomo (AMR) a modo de ejemplo, el documento describe los aspectos que se deben considerar para seleccionar los dispositivos adecuados que cumplan con los requisitos de seguridad y reduzcan la lista general de materiales.
More literature

Power Factor Correction (PFC) Circuit Basics

Aprenda a usar motores para lograr movimientos precisos, rápidos y potentes en el diseño de su robot.
Application note

High Resolution, Small Form Factor Phase Current Sense for 48V Robotics and Servo Drives

Esta nota de aplicación presenta los moduladores con aislamiento funcional AMC0106M05 y AMC0106M25 que se acaban de lanzar.

DRV8353FACTIVO

Controlador de puerta inteligente gestionado por calidad, seguridad funcional, trifásico, 102 V máx.

AMC0106M05ACTIVO

Modulador delta-sigma con entrada de ±50mV y aislamiento funcional para detección de corriente

AM2612ACTIVO

MCU de doble núcleo Arm® Cortex®-R5F a 500 MHz con control, seguridad y protección en tiempo real

Diseñe sistemas de procesamiento inteligentes, asequibles y funcionalmente seguros

Cree robots inteligentes y seguros, sin comprometer el rendimiento de control en tiempo real, para sistemas de bucle cerrado rápidos e intuitivos. Nuestra cartera de procesadores de aplicaciones basados en Arm® permite sistemas informáticos robóticos de bajo consumo, factor de forma pequeño y costo optimizado.

  • Elija entre diferentes opciones multinúcleo para interfaces paralelas de procesamiento de alto rendimiento y de comunicación normalizada para garantizar una integración sencilla con nuestras soluciones de control de movimiento rápidas, precisas y confiables.
  • Reduzca la complejidad, el tamaño, el peso y el costo del sistema con soluciones de chip único muy integradas, respaldadas por aceleradores de hardware dedicados para la visión y la inteligencia artificial.
  • Utilice nuestras herramientas de software de código abierto, nuestros módulos de sistema y nuestro ecosistema para agilizar la comercialización.

Functional safety information

Jacinto Functional Safety Enablers (Rev. B)

En esta demostración, presentamos, junto con Ignitarium y Kudan, la navegación robótica autónoma mediante SLAM y ROS en procesadores TDA4x.
Functional safety information

Jacinto Functional Safety Enablers (Rev. B)

Aproveche nuestra biblioteca de software de diagnóstico de seguridad funcional, kits de cualificación de compilador, sistemas operativos y herramientas de desarrollo de terceros y documentación de seguridad funcional para ayudarle en sus esfuerzos de certificación a nivel del sistema.

Academia de robótica de Edge AI

Comience con los fundamentos de la tecnología de la robótica y Edge AI integrado, incluidos ejemplos de código para varias demostraciones de robótica.

Cree diseños robóticos seguros, precisos, perceptivos y de bajo consumo para cada entorno

Nuestra tecnología de sensores y procesadores escalable con documentación de seguridad funcional disponible permite un factor de forma más pequeño, incluidas funciones de percepción 3D, visión y navegación.

  • Explore los dispositivos sensores de radar mmWave de TI con una precisión y resolución sin precedentes, que mejoran el rendimiento y la integración con un menor consumo de energía.
  • Nuestra cartera de procesamiento ofrece hardware dedicado para la visión, aceleradores de aprendizaje profundo y núcleos de procesamiento de señales digitales que ofrecen rendimiento a bajo consumo con un solo kit de desarrollo de software.
  • Cumpla los objetivos de su sistema de precisión, resolución y latencia con nuestras soluciones de detección de posición, proximidad y ambiental.

Application brief

Time of Flight and LIDAR - Optical Front End Design (Rev. A)

Los sistemas ópticos ToF LIDAR se utilizan en una amplia variedad de productos y las rutas de recepción se pueden diseñar mediante TDC o ADC. En este informe de la solicitud, lea más sobre nuestros dispositivos para usar en estos sistemas.

Cree robots autónomos seguros, eficientes e inteligentes con la detección y el procesamiento de TI

En este webinar, presentaremos cómo el radar mmWave y los procesadores Jacinto™ TDA4x juntos forman una solución de sistema que permite crear robots móviles autónomos más seguros en la actualidad.

Radar Academy de mmWave

Descubra cómo nuestros sensores industriales mmWave proporcionan no solo la distancia, sino también las velocidades relativas de las personas en la escena para activar la ralentización o la detención del robot en función de la proximidad y la velocidad de aproximación.

IWR6843ACTIVO

Sensor mmWave inteligente de un solo chip de 60 GHz a 64 GHz que integra capacidad de procesamiento

IWRL6432ACTIVO

Sensor de radar industrial de ondas milimétricas de 57 GHz a 64 GHz de baja potencia y chip único

IWRL6432ACTIVO

Sensor de radar industrial de ondas milimétricas de 57 GHz a 64 GHz de baja potencia y chip único

Desarrolle sistemas robóticos de alta integridad, precisos y seguros

Migre su sistema robótico a nuevas tecnologías y estándares, como las redes sensibles al tiempo y Ethernet de par único. Nuestros productos y soluciones a nivel del sistema están optimizados para cumplir con los requisitos de compatibilidad electromagnética robótica e interferencia electromagnética.

  • Compatibilidad con una amplia gama de estándares de comunicación industrial: soluciones Ethernet industriales multiprotocolo de un solo chip para EtherCAT, ProfiNet, Ethernet/IP y otros, transceptores y capas físicas para 10 MB/100 MB/1000 MB e IO-Link, la red de área del controlador y RS-485.
  • Nuestros productos inalámbricos se integran fácilmente con un procesador host que ejecute Linux® o con un MCU host que ejecute sistemas operativos en tiempo real. La plataforma SimpleLink™ para Wi-Fi® 6 permite una conectividad asequible y segura.

Application note

Industrial Communication Protocols Supported on TI Processors and MCUs (Rev. F)

En este informe de aplicación se muestran los protocolos de comunicación industrial compatibles con cada uno de los dispositivos de la gama de procesadores Sitara™ MCU+ y Sitara Arm® Cortex®-A, así como dónde y cómo obtener estos protocolos.

Comunicaciones industriales para la robótica

Descubra cómo seleccionar el estándar de comunicaciones industriales adecuado para sensores y cómo permitir que los robots alcancen nuevos niveles de automatización de fábricas.
Technical article

Factory automation design made simple with multiprotocol industrial Ethernet syste

Descubra cómo nuestro subsistema de comunicación industrial unitario en tiempo real programable (PRU-ICSS) puede admitir velocidades Ethernet industriales de 1000 Mbps para dispositivos de campo, sobre todo con el nuevo protocolo de las redes sensibles al tiempo.

DP83826EACTIVO

PHY de baja latencia de 10/100 Mbps con interfaz MII y modo mejorado

DP83TG720S-Q1ACTIVO

PHY Ethernet para automoción con RGMII y SGMII 1000BASE-T1

AM2434ACTIVO

MCU de 4 núcleos basada en Arm® Cortex®-R5F con comunicaciones industriales y seguridad de hasta 800

Optimice la certificación de los sistemas de seguridad funcional

Las fábricas necesitan equipos con capacidad de control y diagnóstico para reducir la probabilidad de fallos peligrosos que puedan dañar a las personas, el medio ambiente o los activos. 

Ayudamos a conseguir la certificación de seguridad funcional generando la confianza del cliente con productos diseñados por expertos para cumplir normas del sector como IEC 61508, ISO 13849, IEC 61800 e IEC 60730.


Functional safety information

Design Smaller Safe Torque Off (STO) Systems Using 3-Phase Smart Gate Drivers

En este artículo se analizan los requisitos de la STO, la tendencia del mercado, las soluciones existentes y el enfoque del diseño de la STO pequeña utilizando DRV8350F y DRV8353F.
Design guide

TUEV-Assessed STO Reference Design for Industrial Drives (IEC 61800-5-2) (Rev. B)

Esta guía de diseño describe un subsistema de desconexión segura de par (STO) para un inversor trifásico con controladores de puerta IGBT aislados de entrada CMOS.
White paper

Understanding Functional Safety FIT Base Failure Rate Estimates per IEC 62380 and SN 29500 (Rev. A)

Los fallos de hardware sistemáticos y aleatorios deben abordarse para lograr el cumplimiento de la seguridad funcional. Aprenda sobre dos técnicas para estimar la tasa de fallos base (BFR) necesaria para calcular hardware aleatorio cuantitativo.

AM6442ACTIVO

Arm® Cortex®-A53 de 64 bits de doble núcleo, Cortex-R5F de cuatro núcleos, PCIe, USB 3.0 y seguridad

TPS37ACTIVO

Supervisor de ventana de 65 V con corriente quiescente ultrabaja y función de retardo

TPS2662ACTIVO

eFuse de 0.025-0.88 A, 4.5 V a 60 V, 478 mΩ, con protección de polaridad inversa de entrada y salida

Permita un audio eficiente y fácil de integrar para sistemas robóticos

Diseñe robots con soluciones eficientes de convertidores de audio y amplificadores de audio que mejoren la interacción entre robots y personas mediante mensajes de voz, alertas y comunicación claros. Nuestra gama de productos de audio ofrece la claridad, eficiencia y fiabilidad necesarias para las aplicaciones robóticas basadas en audio.

  • Amplificadores de audio eficientes de clase D diseñados para mensajes de voz, música, pitidos y timbres en sistemas robóticos que funcionan con baterías.
  • Los algoritmos integrados de protección de altavoces de amplificador inteligente y procesamiento digital de señales (DSP) permiten una solución de audio rentable y fácil de integrar que ofrece la mejor eficiencia de su clase en todas las regiones energéticas de funcionamiento.
  • Agregadores PDM a TDM para simplificar la interfaz de la matriz de micrófonos.
  • Soluciones QFN integradas con atenuación para optimizar el espacio del tablero y el costo de la lista de materiales (BOM).

Application brief

The Future Speaks: Advancing Intelligent Robots With Texas Instruments' Audio Amplifiers

Explore soluciones de audio escalables para mensajes de voz, alertas y sistemas de retroalimentación robóticos.

TAS2x20: Integre fácilmente nuestro amplificador en su diseño

Descubra cómo los amplificadores TAS2x20 de TI proporcionan una solución fácil de integrar para sistemas de audio compactos.

TAS2120ACTIVO

Amplificador de altavoz de clase D con entrada digital mono de 8.2 W y boost de clase H integrado

PCMD3180ACTIVO

Convertidor de entrada de modulación por densidad de pulsos (PDM) a multiplexación por división en e

TAS6511-Q1ACTIVO

Amplificador automotriz de audio clase D de 1 canal con entrada digital, 50 W, 2 MHz con detecció
Kit de desarrollo de software (SDK)

Kit de desarrollo de software (SDK) MotorControl para MCU C2000™

El SDK de MotorControl para microcontroladores (MCU) C2000™ es un conjunto cohesionado de infraestructura de software, herramientas y documentación diseñado para minimizar el tiempo de desarrollo del sistema de control de motores basado en controladores en tiempo real C2000 destinado a diversas (...)

Placa de evaluación

Kit de arranque del procesador TDA4VM para sistemas de visión Edge AI

Haga que las cámaras inteligentes, los robots y las máquinas inteligentes cobren vida con el kit de inicio del procesador TDA4VM. Con un proceso de configuración rápido y una variedad de demostraciones y tutoriales básicos, puede comenzar a crear prototipos de una aplicación basada en visión en (...)

Placa de evaluación

Kit de inicio AM62A para procesadores Sitara™ de bajo consumo

El módulo de evaluación (EVM) del kit de inicio (SK) SK-AM62A-LP se basa en nuestro procesador de imágenes de IA AM62A. Incluye un procesador de señal de imagen (ISP) que admite hasta 5 MP a 60 fps, un acelerador de IA de 2 teraoperaciones por segundo (TOPS), un microprocesador Arm® Cortex®-A53 de (...)

Ha sido una gran asociación, y esperamos seguir lanzando robots juntos.

— Parris Wellman, Vicepresidente de ingeniería y robótica, Amazon,

08 NOV 2023 | COMPANY BLOG

Los robots están mejorando nuestro mundo en la fábrica y más allá

La arquitectura de redes de las fábricas de hoy en día evoluciona constantemente, lo que las vuelve más eficientes, seguras y sostenibles.
Read more

Technical Resources

E-book

E-book: An engineer’s guide to industrial robot designs

A medida que los diseños se vuelven más complejos, TI ayuda a los ingenieros a dar vida a los robots de última generación más rápido con semiconductores avanzados y experiencia a nivel de sistema. Explore los principales conocimientos de diseño para poner en marcha su desarrollo.
Application brief

The Importance of Third-Party Partner Networks When Solving Key Robotic System Design Challenges

Simplifique su proceso de diseño mediante el uso de nuestro ecosistema de socios externos que ofrece componentes de hardware listos para implementar. También se muestran kits de desarrollo de software y herramientas basadas en la nube para modelos de inteligencia artificial.

SDK de robótica

Robotics SDK proporciona un entorno de desarrollo de software robótico para los procesadores Jacinto de TI. También ofrece bloques de desarrollo de software y demostraciones de ejemplo que pueden aprovecharse en el desarrollo de software robótico.