Sensores de radar mmWave para uso industrial

Los sensores de radar altamente integrados permiten una detección precisa para productos electrónicos industriales y de consumo.
Ver todos los productos

¿Por qué utilizar los sensores radar mmWave industriales de TI?

Sensores inteligentes que ahorran espacio
Detección perceptiva con alta resolución
Aplicaciones industriales de última generación

Explore nuestra cartera

Diseño y desarrollo de sensores de radar mmWave industriales

Empiece

Ya sea que esté trabajando en un diseño simple o creando un sistema complejo, debe tener confianza en sus diseños. Lo ayudamos a impulsar la innovación con nuestra amplia gama de herramientas de hardware y software fáciles de usar y acceso a nuestros expertos disponibles a cualquier hora, todos los días, todo el año.

Todo lo que necesita para el desarrollo de sensores mediante el uso de la caja de herramientas de radar y nuestros kits de desarrollo de software (SDK). Acceda a plataformas de software unificadas, demostraciones listas para utilizar, proyectos de ejemplo con código fuente, diseños de antena, guías de hardware, herramientas de escritorio y experimentos de rendimiento.

Más información

Optimice sus diseños de hardware de radiofrecuencia (RF) con nuestras listas de comprobación y guías de recomendaciones y mejores prácticas. Encuentre rápidamente diseños existentes para copiarlos directamente tal cual o encuentre información y referencias útiles para su propio diseño de hardware. Comprenda mejor las ventajas y desventajas de la fabricación y descubra nuestros recursos de soporte.

Más información

El ecosistema de desarrollo CCStudio es un conjunto unificado de herramientas de desarrollo gratuitas y de alta calidad con IA generativa integrada para agilizar su desarrollo integrado. A través de lenguaje sencillo, agentes estándares de la industria y modelos que se alimentan de la amplia biblioteca de recursos de TI, puede desarrollar aplicaciones más rápido (independientemente de su nivel de experiencia) y, al mismo tiempo, mantener los estándares de confiabilidad y rendimiento que espera de la TI.

Sumérjase en la tecnología de radar de ondas milimétricas (mmWave) de TI con rutas de aprendizaje integrales. Acceda a módulos de capacitación estructurados a través de Radar Academy, explore los fundamentos técnicos en nuestros informes técnicos y mire las demostraciones prácticas en video.

TI colabora con otras empresas para ofrecer una serie de soluciones que usan sensores de radar mmWave de TI y servicios afines para ayudarle a acelerar la producción. Descargue esta herramienta de búsqueda para consultar nuestra lista de socios y encontrar la empresa que mejor se adapte a sus necesidades.

Encuentre socios

Habilitar mercados emergentes con el radar mmWave de TI

Framery

El innovador diseño de pod inteligente de Framery usa la tecnología de sensores de radar mmWave de TI para mejorar la experiencia cotidiana de los empleados de oficina. El sensor de radar IWR6843AOP permite una detección de ocupación de alta precisión con reducción de errores falsos. La tecnología de radar detecta cuando una persona entra o sale de un pod y automáticamente ajusta la iluminación y la ventilación del pod para mejorar la eficiencia energética. Además, la detección de ocupación precisa cuenta con una luz adaptativa montada en la parte superior que muestra si un pod está libre o en uso, o si está por empezar una reunión.

QUMEA

El sensor RADIQ-1 de QUMEA usa la tecnología de sensor de radar mmWave de TI para proporcionar una supervisión sin contacto de la presencia, signos vitales y caídas de las personas en centros de cuidado. El sensor de radar IWR6843AOP ultrapreciso detecta puntos de movimiento precisos en una habitación y usa estos datos para comprender la posición, la postura y el estado de una persona en tiempo real para proporcionar alertas casi sin errores. El alto nivel de precisión puede reducir las caídas en un 74 % y el cuidado en un 20 %, con una prevención eficaz y un éxito terapéutico medible. La tecnología de radar también proporciona privacidad absoluta en comparación con los sistemas basados en la visión, con datos que no contienen información que permita sacar conclusiones sobre una persona.

Inxpect

El sensor SBV-01 de Inxpect usa la tecnología de sensores de radar mmWave de TI para avanzar en la seguridad de los sistemas robóticos y de automatización industrial. El IWR6843 es un sensor de radar mmWave con certificación SIL-2 de un solo chip y de 60 GHz a 64 GHz que permite detectar operadores en áreas peligrosas para evitar que la maquinaria se reinicie hasta que el área esté despejada. Esta tecnología de radar de gran precisión reduce las detecciones falsas como polvo, escombros, humo y tierra, y puede medir incluso los movimientos más pequeños, como la respiración de una persona. Además, el radar puede medir varios objetos simultáneamente para aumentar la seguridad y la productividad en entornos complejos. 

Axis Communications

La cámara con fusión de radar y video AXIS Q1656-DLE de Axis Communications usa la tecnología de sensor de radar mmWave de TI para proporcionar una detección y visualización de vanguardia en los sistemas de vigilancia, incluso a largas distancias. El sensor de radar IWR6843 ultrapreciso permite mejorar la detección de personas con una reducción de disparadores falsos causados normalmente por sombras, haces de luz, gotas de lluvia o insectos. El sensor de radar proporciona información esencial, como la posición, la velocidad y la dirección del movimiento detectado para mejorar la inteligencia. Además, la tecnología de radar ayuda a ahorrar energía, ya que el radar puede "ver" en la oscuridad. 

Recursos de aplicaciones destacados

Los sensores mmWave ofrecen una detección precisa de ocupación y un recuento de personas

Nuestras soluciones mmWave de detección de ocupación/conteo de personas por ondas milimétricas permiten la detección y el seguimiento en 3D de varias personas u objetos con información precisa sobre posición, velocidad y ángulo.
Diseño de referencia

Diseño de referencia de recuento y seguimiento de personas con sensor de radar mmWave

Este diseño de referencia muestra el uso del IWR6843, un sensor de radar mmWave de chip único con DSP integrado para aplicaciones de recuento de personas en interiores o exteriores. Este diseño de referencia utiliza el módulo de evaluación (EVM) IWR6843ISK e integra una cadena completa de (...)

Diseño de referencia

Diseño de referencia de sensor de radar mmWave alimentado por batería inferior a 1 GHz y Bluetoot

Este diseño de referencia industrial demuestra el uso de un radar mmWave IWRL6432 de 60 GHz alimentado por batería con comunicación inalámbrica inferior a 1 GHz o Bluetooth® 5.2. Este diseño se ha demostrado en el recuento y seguimiento de personas y el seguimiento de movimiento de una batería de (...)


DIAGRAMAS DE EQUIPO FINAL
Diseño de referencia

Diseño de referencia de sensor de radar mmWave alimentado por batería inferior a 1 GHz y Bluetoot

Este diseño de referencia industrial demuestra el uso de un radar mmWave IWRL6432 de 60 GHz alimentado por batería con comunicación inalámbrica inferior a 1 GHz o Bluetooth® 5.2. Este diseño se ha demostrado en el recuento y seguimiento de personas y el seguimiento de movimiento de una batería de (...)


RECURSOS ADICIONALES
Diseño de referencia

Diseño de referencia de diagnóstico y monitoreo de mmWave

Este diseño de referencia muestra la funcionalidad de monitoreo independiente incorporada en los sensores de radar mmWave que mejora la eficiencia del sistema al minimizar la carga de procesamiento en el servidor. El diseño utiliza una biblioteca de diagnóstico de seguridad (SDL) para ejecutar (...)



RECURSOS ADICIONALES

Soluciones mmWave compactas y de potencia ultrabaja para detección de presencia, signos vitales y HMI de gestos

Nuestros sensores de radar de 60 GHz ofrecen soluciones compactas y de muy bajo consumo de potencia, por lo que son ideales para aplicaciones como la detección de presencia en televisores, monitores y PC/portátiles.
Diseño de referencia

Diseño de referencia de sensor de radar mmWave alimentado por batería inferior a 1 GHz y Bluetoot

Este diseño de referencia industrial demuestra el uso de un radar mmWave IWRL6432 de 60 GHz alimentado por batería con comunicación inalámbrica inferior a 1 GHz o Bluetooth® 5.2. Este diseño se ha demostrado en el recuento y seguimiento de personas y el seguimiento de movimiento de una batería de (...)


DIAGRAMAS DE EQUIPO FINAL

Mediciones de nivel de precisión alta de hasta 100 m y baja potencia para sistemas alimentados por bucle de 4 a 20 mA

Nuestros sensores radar mmWave permiten realizar mediciones de nivel de alta precisión de líquidos y materiales a granel en diversas industrias, como la alimentaria y de bebidas, la gestión de aguas residuales y la industria de procesos.
Diseño de referencia

Diseño de referencia de optimizador de potencia para transmisor con niveles de 77 GHz

El TIDEP-0091 destaca las estrategias para la optimización de la potencia de sensores mmWave de IWR14xx 76 a 81 GHz en aplicaciones de sondeo de nivel de tanque, sensores de desplazamiento, sensores de 4 a 20 mA y otras aplicaciones de baja potencia para detectar rangos con alta precisión en una (...)

Diseño de referencia

Diseño de referencia de diagnóstico y monitoreo de mmWave

Este diseño de referencia muestra la funcionalidad de monitoreo independiente incorporada en los sensores de radar mmWave que mejora la eficiencia del sistema al minimizar la carga de procesamiento en el servidor. El diseño utiliza una biblioteca de diagnóstico de seguridad (SDL) para ejecutar (...)


DIAGRAMAS DE EQUIPO FINAL

Detección robusta, alcance y medición de velocidad de precisión alta para la infraestructura de los vehículos

Nuestras soluciones de radar mmWave industriales habilitan una detección precisa de los vehículo & una medición de la velocidad y rango para aplicaciones de corto alcance & largo alcance (100 m+). Perfeccione la capacidad analítica & la toma de decisiones en la infraestructura vehicular para entornos que van desde estacionamientos hasta intersecciones.
Diseño de referencia

Diseño de referencia de detección y seguimiento de objetos de monitoreo del tráfico mediante sensor

Este diseño de referencia demuestra cómo nuestra tecnología de ondas milimétricas (mmWave) de un solo chip se puede usar para una detección robusta y de largo alcance en la vigilancia del tráfico y otras aplicaciones. El diseño de referencia puede utilizar el módulo de evaluación (EVM) (...)

DIAGRAMAS DE EQUIPO FINAL

tecnologías de los sensores de radar mmWave

Seguridad funcional

Nuestros circuitos integrados y SoC mmWave cuentan con mecanismos de seguridad integrados para ayudar a alcanzar los objetivos de SIL mediante la detección y mitigación de fallos peligrosos. Estos sensores son compatibles con el desarrollo de aplicaciones compatibles con IEC 61508, lo que acelera el diseño de seguridad y permite una integración perfecta del sistema.

Edge AI

Nuestros sensores de radar de mmWave, combinados con CCStudio™ Edge AI Studio, habilitan una detección industrial confiable y precisa. Esto incluye la identificación de superficies y la clasificación entre seres humanos y no humanos. Simplifique el aprendizaje automático con modelos PyTorch de código abierto en la periferia y utilice el flujo paso a paso completo de CCStudio™ Edge AI Studio para entrenar e implementar su propio modelo.

Ciberseguridad

Nuestros sensores industriales mmWave proporcionan la base para el desarrollo integrado seguro, con funciones de seguridad en chip que le ayudarán a crear equipos finales compatibles con todas las normativas (como Europa CRA, China GB y otros marcos emergentes). Como participante activo en el desarrollo de estándares armonizados, TI se compromete a ayudarle a cumplir con los requisitos de ciberseguridad en constante evolución.