Diseñe aplicaciones de detección de nivel con el radar mmWave de baja potencia de TI
Nuestros sensores industriales de radar mmWave realizan mediciones de líquidos, polvos y sólidos sin contacto, con un bajo consumo energético y una alta precisión
00:01:23|05 oct 2023
Nuestros sensores industriales de radar mmWave realizan mediciones de líquidos, polvos y sólidos sin contacto, con un bajo consumo energético y una alta precisión. Esta tecnología trabaja a cortas y largas distancias y garantiza una detección segura y con bajo mantenimiento. Gracias a nuestras opciones de 77 GHz y 60 GHz, ofrecemos flexibilidad en soluciones de detección para los entornos más exigentes.