¿Por qué elegir TI para su sistema de gestión térmica automotriz?
Tecnologías de apoyo
MCU de control en tiempo real
Una amplia gama de formatos de memoria, paquetes y elementos de seguridad y ciberseguridad proporcionan una plataforma escalable y compatible para los diseñadores automotrices. Diseñe sistemas de automoción más pequeños y asequibles para una amplia gama de aplicaciones, desde compresores de calefacción, ventilación y aire acondicionado (HVAC) hasta calentadores de coeficiente de temperatura positivo (PTC).
El microcontrolador (MCU) incluye los siguientes beneficios:
- bajo nivel de ruido, baja vibración y alto par de arranque para aplicaciones de control de motores sin sensores
- rápido tiempo de comercialización y facilidad de uso mediante software y hardware como las soluciones TIDM-02012 e InstaSPIN™
- un núcleo Lockstep que simplifica la seguridad funcional sin sobrecarga del software
How to optimize your automotive HVAC design in the growing HEV/EV market
Explore un diseño de referencia del compresor eléctrico HVAC
Mire el video de control de motores de compresores eléctricos HEV/EVAC de alta tensión
TMS320F2800157-Q1ACTIVO
TMS320F280025C-Q1ACTIVO
TMS320F280039C-Q1ACTIVO
controladores de compuerta confiables
Ofrecemos controladores de compuertas aislados y no aislados para accionar de forma confiable los medios puentes del compresor de tres fases basado en transistor bipolar de compuerta aislada (IGBT) o carburo de silicio (SiC) y circuitos de control de carga de coeficiente de temperatura positivo.
Entre los beneficios para controladores de compuertas se incluyen:
- aislamiento de transitorios no deseados y tensiones continuas para sistemas de alta tensión
- controladores de doble canal que reducen la superficie total de la placa de circuito impreso y el recuento de componentes en comparación con los dispositivos de un solo canal
- pinzas Miller integradas que protegen el sistema de falsos encendidos provocados por la corriente Miller
- rangos de tensión de alimentación ampliados que proporcionan un margen suficiente para la protección contra sobretensiones
How to design heating and cooling systems for HEV/EVs (Rev. A)
Qué controlador de compuerta elegir en aplicaciones de HVAC de alta tensión y por qué
¿Por qué debo sustituir los controladores de compuerta discretos por circuitos integrados de controlador de lado bajo?
UCC21551-Q1ACTIVO
UCC5350-Q1ACTIVO
UCC27624-Q1ACTIVO
eficiencias de la fuente de alimentación de polarización
Nuestras fuentes de alimentación de polarización ofrecen ventajas de diseño para compresores HVAC y calentadores PTC.
La alimentación de polarización incluye las siguientes ventajas:
- ahorro de costos al eliminar el prerregulador, el optoacoplador o el devanado terciario
- ahorro de energía al admitir una alta eficiencia y una corriente quiescente baja
- ahorro de espacio mediante la integración de componentes externos
- reducción de componentes en la lista de materiales