Drivers del lado de tierra
Buscar por categoría
Nuestros drivers de lado bajo ayudan a maximizar el potencial de su diseño reduciendo las pérdidas por conmutación, aumentando la resistencia del sistema al ruido y mejorando la densidad del sistema para conseguir un diseño eficiente y fiable. Además, ponemos a su disposición nuestros recursos de diseño, que incluyen videos, artículos técnicos y diseños de referencia, para ayudarle durante todo el proceso de diseño.
Seleccionar por canal
Controladores de compuerta de lado bajo de un canal
Drivers de compuerta de lado bajo de doble canal
Technical Resources
Low-Side Gate Drivers With UVLO Versus BJT Totem-Pole
Using a Single-Output Gate-Driver for High-Side or Low-Side Drive (Rev. B)
Benefits of a Compact, Powerful, and Robust Low-Side Gate Driver
Maximice la densidad de potencia en las fuentes de alimentación para servidores con la gran potencia de accionamiento y las opciones de encapsulados pequeños de los controladores de puerta de lado bajo de TI
Con una mayor potencia de accionamiento, características de conmutación más rápidas y múltiples opciones de bloqueo por subtensión (UVLO), los controladores de TI de lado bajo ayudan a minimizar las pérdidas en las etapas de potencia de corrección del factor de potencia y rectificadores síncronos.
Beneficios:
- Rangos de tensión de alimentación ampliados para proporcionar un margen suficiente para la protección contra sobretensiones.
- Manejo de corriente inversa para una capacidad transitoria fiable sin componentes adicionales.
- Los encapsulados pequeños sin plomo ayudan a reducir el tamaño y el peso de la placa de circuito impreso.
- Múltiples opciones UVLO, incluida UVLO de 5 V, que permite frecuencias más altas y minimiza las pérdidas de potencia.
Recursos destacados
- UCC27624 – Contr. puerta de lado bajo, 2 canal., 5 A/5 A, VDD de 30 V, UVLO de 4 V, bajo retardo de propagación
- UCC27614 – Contr. comp., lado bajo, único canal, VDD de 30 V, 10 A/10 A con UVLO de 4 V y demora de prop. baja
- UCC27511A – 20V VDD, 4A/8A single-channel low-side gate driver with 4V UVLO and split outputs in SOT-23 package
Maximice la densidad de potencia y la eficiencia con los controladores de puerta de lado bajo de TI, que combinan alta potencia de accionamiento y bajo retardo de propagación en encapsulados compactos
Con una mayor potencia de accionamiento y características de conmutación rápida, los controladores de medio puente de TI pueden ayudar a minimizar las pérdidas en las etapas de alimentación CA/CC o CC/CC.
Beneficios:
- Dos canales de 5 A para supervisar varios interruptores de potencia desde un solo dispositivo.
- Bajos retardos de propagación para reducir los tiempos muertos y aumentar la eficacia.
- Rangos de tensión de alimentación ampliados para proporcionar un margen suficiente para la protección contra sobretensiones.
- Manejo de corriente inversa para una capacidad transitoria fiable sin componentes adicionales.
- Opciones de encapsulados pequeños para reducir el tamaño y el peso de la placa de circuito impreso.
Recursos destacados
- UCC27624 – Contr. puerta de lado bajo, 2 canal., 5 A/5 A, VDD de 30 V, UVLO de 4 V, bajo retardo de propagación
- UCC27614 – Contr. comp., lado bajo, único canal, VDD de 30 V, 10 A/10 A con UVLO de 4 V y demora de prop. baja
- UCC27531 – 35V VDD, 2.5A/5A single-channel low-side gate driver with 9V UVLO and split outputs
- UCC27624DGNEVM – Módulo de evaluación UCC27624 para controlador de puerta de lado bajo de doble canal de 30 V, 5 A y
- UCC27614EVM – Módulo de evaluación UCC27614 para controlador de puerta de lado bajo monocanal de 30 V, 10 A y alta
Desde cadenas cinemáticas hasta sistemas de calefacción y refrigeración, los controladores de puerta TI de lado bajo ofrecen fiabilidad y eficiencia sin sacrificar tamaño ni peso
Con una mayor fuerza de accionamiento y unas características de conmutación rápidas, los controladores de lado bajo de TI ayudan a minimizar las pérdidas y a mejorar la fiabilidad en los diseños de vehículos.
Beneficios:
- Manejo de tensión negativa y corriente inversa para aumentar la fiabilidad sin necesidad de componentes adicionales.
- Bloqueo de subtensión de 5 V para funcionar con tensiones de polarización más bajas para aumentar la frecuencia de conmutación y reducir el tamaño del sistema.
- Rangos de tensión de alimentación ampliados para proporcionar un margen suficiente para la protección contra sobretensiones.
- Paquetes pequeños para reducir el tamaño y el peso de la placa de circuito impreso.
Recursos destacados
- TIDA-01407 – Diseño de referencia de potencia de salida de 12 V y entrada de batería de 48 V y 400 W para automoc
- TIDM-BIDIR-400-12 – Diseño de referencia de convertidor CC/CC bidireccional de 400 V/12 V
- UCC27624-Q1 – Contr. puerta de lado bajo, doble canal, 5 A/5 A, autom., VDD de 30 V, UVLO de 4 V, bajo retardo de
- UCC27517A-Q1 – Automotive, 20V VDD, 4A/4A single-channel low-side gate driver with 4V UVLO and dual-input structure
- UCC27624DGNEVM – Módulo de evaluación UCC27624 para controlador de puerta de lado bajo de doble canal de 30 V, 5 A y
Diseñe sistemas lidar más potentes y precisos con los controladores de puerta de lado bajo optimizados para nitruro de galio (GaN) de TI
La gama de controladores de lado bajo GaN de TI ofrece pulsos de salida estrechos y una distorsión mínima para etapas de generación de pulsos láser precisas y compactas.
Beneficios:
- La anchura de pulso de salida de 1.25 ns y la distorsión de pulso de 300 ps permiten pulsos de diodo más potentes y seguros para los ojos, así como sistemas lidar precisos y de largo alcance.
- Los encapsulados pequeños sin plomo permiten que quepan más diodos en un espacio compacto.
- Salidas divididas para ajustar independientemente la intensidad del impulso y la temporización mediante resistencias externas.
- Variantes industriales y aptas para la industria automotriz para cualquier aplicación de imagen láser que utilice conmutadores de potencia GaN.
Recursos destacados
- TIDA-01573 – Diseño de referencia del controlador láser de nanosegundos para LiDAR
- LMG1025-Q1 – Automotive, 5.75V VDD, 7A/5A single-channel low-side gate driver with 4V UVLO and 1.25ns pulse width
- LMG1020 – 5.75V VDD, 7A/5A single-channel low-side gate driver with 4V UVLO and 1ns pulse width for GaN
- UCC27611 – 20V VDD, 4A/6A single-channel low-side gate driver with 4V UVLO and 5V regulated output
- LMG1025-Q1EVM – Módulo de evaluación LMG1025-Q1 de controlador de lado bajo GaN y GaN FET LiDAR
- LMG1020EVM-006 – Módulo de evaluación LMG1020 de controlador de lado bajo GaN + GaN FET LiDAR
Desde los de uso general hasta los de alto rendimiento, la gama de controladores de puerta de lado bajo de TI supervisa de forma fiable dispositivos grandes y pequeños
Los controladores de lado bajo de TI ofrecen una mayor fiabilidad en encapsulados pequeños para su uso en etapas de corrección del factor de potencia de refuerzo, interruptores de corte de un solo interruptor o interruptores de descarga de baterías.
Beneficios:
- Manejo de la tensión negativa para mayor fiabilidad frente a los transitorios inducidos por el motor.
- Rangos de tensión de alimentación ampliados para proporcionar un margen suficiente para la protección contra sobretensiones.
- Encapsulados compactos para reducir el tamaño y el peso de la placa de circuito impreso.
- Las múltiples opciones de bloqueo por subtensión, incluida la de 5 V, ayudan a aumentar las frecuencias a la vez que minimizan las pérdidas de potencia.
Recursos destacados
- TIDM-02010 – Diseño de referencia de control de motor doble con PFC digital intercalado para HVAC
- TIDA-010216 – Diseño de referencia de batería de 16 s con control MOSFET de lado bajo para aplicaciones de gran ca
- UCC27517 – Contr. puerta lado bajo, único canal, 20 V VDD y 4 A/4 A, UVLO de 4 V y estructura de doble entrada
- UCC27624 – Contr. puerta de lado bajo, 2 canal., 5 A/5 A, VDD de 30 V, UVLO de 4 V, bajo retardo de propagación
- UCC27531 – 35V VDD, 2.5A/5A single-channel low-side gate driver with 9V UVLO and split outputs
Design & development resources
Diseño de referencia de SMPS CA/CC de respuesta transitoria rápida, 480 W y <17 mm, con perfil estre
El TIDA-01495 tiene un perfil bajo (17 mm de altura), una eficiencia máxima del 94.1 %, alta densidad de potencia, entrada universal, 24 V CC, diseño de referencia de fuente de alimentación de CA/CC de consumo con salida de 480 W. El circuito consta de una corrección de factor de potencia (PFC) de (...)
Diseño de referencia de control de motor de un solo eje con corrección de factor de po
Este diseño de referencia demuestra las mejores prácticas para integrar el control de motor de un solo eje y la corrección del factor de potencia (PFC) en un solo microcontrolador. Esta práctica es popular al diseñar compresores de frecuencia variable, (...)
Diseño de referencia de convertidor CC/CC bidireccional de 400 V/12 V
The Bidirectional 400V-12V DC/DC Converter Reference Design is a microcontroller-based implementation of an isolated bi-directional DC-DC converter. A phase shifted full-bridge (PSFB) with synchronous rectification controls power flow from a 400V bus/battery to the 12V battery in step-down (...)
Productos nuevos
Automotive, 40V 100mΩ 5A, 2-ch low-side driver, independent channel diagnostics & integrated clamp
Precio aprox. (USD)1ku |0.21
Contr. lado bajo de 2 canales, 40 V de 120 mΩ, 5 A autom. con diag. de canal indep. y abraz. integ.
Precio aprox. (USD)1ku |0.363
Automotive, 5.75V VDD, 7A/5A single-channel low-side gate driver with 4V UVLO and 1ns pulse width
Precio aprox. (USD)1ku |5.191