Magnetsensoren
Nach Kategorien durchsuchen
Unser Portfolio an Magnetsensoren umfasst Schalter, Latches sowie ein- und mehrachsige Linear- und Winkelsensoren, die eine hohe Leistung, einen geringen Stromverbrauch und eine Kostenoptimierung für Positions- und Strommessanwendungen bieten. Diese Sensoren verfügen über Funktionen, wie beispielsweise Öffnungs- und Schließerkennung und Ein-/Aus-Erkennung , Drehcodierung, Winkelerfassung sowie die Messung von Linearverschiebung und driftarmer Stromstärke.
Warum sollten Sie sich für unsere Magnetsensoren für die Positionserkennung entscheiden?
Magnetsensor-Technologien
Verwenden Sie TIMSS, um im Handumdrehen Magnetfelder zu simulieren und so die beste Magnet- und Bausteinplatzierung zu ermitteln.
Vorteile:
- Schnelle Simulation von Magnetfeldern und Emulation des Bausteinverhaltens zur Beschleunigung des Designprozesses.
- Unsere Magnetsensoren sind schnell und einfach zu handhaben, sodass Sie wertvolle Entwicklungszeit sparen.
- Sie ermöglichen eine Simulation über einen weiten Bereich von Systemtoleranzen, wodurch die Anzahl der Systemüberarbeitungen gemindert werden kann.
- Mehr als 60-mal schneller als die Simulationssoftware anderer Hersteller.
- Es sind 400 Bausteinvarianten sowie mehrere Bewegungs- und Magnettypen erhältlich.
- Die Codierung fällt weg.
Texas Instruments' Magnetic Sense Simulator User's Guide
Introduction to TI Magnetic Sense Simulator Features
TI-MAGNETIC-SENSE-SIMULATOR
Verbessern Sie die Flexibilität bei der Platzierung, indem Sie horizontale Magnetfelder in Relation zum Gehäuse erkennen.
Vorteile
- Die Flexibilität bei der Sensorplatzierung hilft, Systemkosten und Platz zu sparen, da die Magnete in verschiedenen Richtungen angeordnet werden können. Diese Möglichkeit haben Sie mit herkömmlichen orthogonalen Sensorlösungen nicht.
- In das Silizium integrierte vertikale Sensoren können Magnetfelder parallel zur Oberfläche oder horizontal von der Gehäuseseite in X- oder Y-Richtung erkennen.
- Der Sensor zeigt in Richtung Gehäuseseite.
- Hohe Empfindlichkeit und Präzision zu einem wettbewerbsfähigen Preis.
Serie Precision Labs: Magnetsensoren
Sensing Magnetic Fields In-Plane Versus Out-of-Plane (Rev. C)
6 more myths about Hall-effect sensors
Erzielen Sie eine schnelle, präzise und genaue Winkelerfassung mit anisotropen Magnetoresistanz-Sensoren (AMR).
Vorteile
- Ermöglicht eine hochgenaue (0,1-Grad) Winkelerfassung zur Erzielung eines höheren Drehmoments und Wirkungsgrads.
- Bietet einen großen Magnetfeldbereich (20mT-1T).
- Der Baustein TMAG6180-Q1 enthält integrierte Hall-Effekt-Sensoren für 360-Grad-Funktionalität, während der TMAG6181-Q1 einen integrierten Umdrehungszähler bietet, mit dem Sie die Anzahl der Umdrehungen verfolgen können.
- Arbeitet in Sättigung. Daher kann ein kostengünstiger Ferritmagnet anstelle eines Neodym-Magneten verwendet werden.
- Weist keine Hysterese- oder Orthogonalitätsfehler und zeichnet sich durch ein minimales Rauschen aus.
eBike Position Sensor Functions
TMAG6180-6181-Evaluierungsmodul
Entwicklung eines Positionserfassungssystems mit einem AMR-Winkelsensor
TMAG6180-Q1AKTIV
TMAG6181-Q1AKTIV
Gewährleisten Sie mit den sicherheitskonformen Magnetsensoren von TI jederzeit die Systemsicherheit und reduzieren Sie Risiken.
Vorteile
- Erfüllt die Standards für funktionale Sicherheit, wie TI QRAS AP00210 für die Entwicklungsverfahren für neue Produkte, ISO 26262 und IEC 61508.
- Systemische Fähigkeit gemäß ASIL B bis ASIL D, mit Diagnosefunktionen zur Erkennung von Fehlern und Redundanzfunktionen für einen optimierten Sicherheitsstandard.
- Fähigkeit zur Erkennung von Fehlern in der Integrität von Erfassungspfaden und Bereitstellung eines robusten Meldungsmechanismus für den Mikrocontroller.
- Wichtig für sicherheitskritische Systeme, wie elektrische Servolenkung (EPS), Umrichtersysteme für Elektrofahrzeuge und (EV) Hybrid-Elektrofahrzeuge(HEV) sowie Motorantriebe in der Industrie.
- Die Diagnose liefert wichtige Informationen über den Status des jeweiligen Bausteins, z. B. bei Fehlern bei der Kommunikation oder Problemen mit dem analogen Frontend (AFE).
Auto Functional Safety and How TI is Helping Customers W/ High-Precision Sensors
Funktionale Sicherheit bei TI
TMAG5173-Q1AKTIV
TMAG5170-Q1AKTIV
TMAG5170D-Q1AKTIV
Senken Sie Systemkosten und verlängern Sie die Batterielebensdauer mit unseren Magnetsensoren
Vorteile
- Verlängern Sie die Lebensdauer der Systembatterie
- Reduzieren Sie die Wartungskosten durch eine längere Batterielebensdauer.
- Steigern Sie die allgemeine Systemeffizienz.
- Unsere innovative Lösung bietet Modi für einen geringen Stromverbrauch, wie den Ruhemodus und den Tiefschlafmodus. Dank dieser Optionen können Sie den Stromverbrauch reduzieren, wenn der Baustein nicht in Betrieb ist.
- Umfasst einen Aktivierungs- und Ruhemodus, um die Einschaltzeit der Sensoren zu reduzieren. Dazu wird die Umgebung zyklisch auf neue Daten überprüft.
Low Power Design Using Hall-Effect Sensors (Rev. A)
How Hall-Effect Sensors are Used in Electronic Smart Locks (Rev. B)
Hall-Effect Sensors in Low-Power Applications (Rev. B)
Technical Resources
What is a Hall-effect sensor?
TI Precision Labs – Magnetsensoren<br />
How to select the right current sense technology for your high-voltage system
Optimieren Sie Stromverbrauch, Leistung, Kosten und Platzbedarf, mit magnetischen Positionssensoren für Haushaltsgeräte
Sie können unsere magnetischen Positionssensoren in Ihre Gerätedesigns implementieren, um Funktionen wie Hindernisvermeidung, Motorkommutierung, Füllstandsmessung, Öffnen- und Schließerkennung und Knopfauswahl zu ermöglichen. Zu den Anwendungen zählen unter anderem Staubsaugerroboter, Elektrowerkzeuge, Waschmaschinen, Kühlschränke, Kochplatten und Rasenmähroboter.
Vorteile:
- Stromverbrauch von weniger als 1µA.
- Schnelle und genaue Sensormessung mit bis zu 60 kHz Bandbreite.
- Kostenoptimierte Lösungen.
- In extrem kleinen Gehäusen erhältlich.
- Der integrierte Digitalrechner zur Koordinatendrehung ermöglicht schnelle, genaue und präzise Winkelberechnungen.
Empfohlene Ressourcen
- DRV5055-5057EVM – Evaluierungsmodul für lineare Hall-Effekt-Sensoren DRV5055, DRV5056 und DRV5057
- HALL-ADAPTER-EVM – Hall-Sensor-Breakout-Adapter-Evaluierungsmodul
Nutzen Sie den innovativen Energiesparmodus, optimieren Sie die Kosten und realisieren Sie platzsparende Konzepte in der Gebäudeautomatisierung
In der Gebäudeautomation erfüllen unsere magnetischen Positionssensoren Funktionen wie das Erkennen von Öffnen und Schließen, Manipulationserkennung und absolute Positionserfassung. Die Anwendungen reichen dabei von intelligenten Schlössern und Tür- und Fenstersensoren bis hin zu Rauch- und Wärmemeldern.
Vorteile:
- Der Stromverbrauch von weniger als 1 µA trägt zur Verlängerung der Batterielebensdauer bei.
- Erhältlich in sehr kompakten Gehäusen für platzbeschränkte Anwendungen.
- Der integrierte Digitalrechner zur Koordinatendrehung ermöglicht schnelle, genaue und präzise Winkelberechnungen.
- Erkennt das Vorhandensein, die Stärke und die Entfernung externer Magnetfelder, um Manipulationen zu verhindern.
Empfohlene Ressourcen
- DRV5055-5057EVM – Evaluierungsmodul für lineare Hall-Effekt-Sensoren DRV5055, DRV5056 und DRV5057
- HALL-ADAPTER-EVM – Hall-Sensor-Breakout-Adapter-Evaluierungsmodul
- TI-MAGNETIC-SENSE-SIMULATOR – Magnetische Simulationssoftware mit mechanischer Bewegung und Sensorausgabe
Wir liefern Magnetsensoren für Ihre individuellen Konzepte in der Fertigungsautomatisierung, einschließlich Robotik, Transportsystemen, Positionssensoren und Näherungsschaltern. Dies ist nur eine kleine Auswahl der möglichen Anwendungen.
In der Fertigungsautomatisierung und -steuerung ermöglichen unsere magnetischen Positionssensoren eine präzise Objekterkennung, genaue Abstandsmessungen sowie hochauflösende Winkel- (Roboterarme) und Slide-by-Motion-Systeme (lineare Motortransportsysteme).
Vorteile:
- Hochauflösende Winkelerfassung mit Linear- und Winkelsensoren, mit kurzer Latenzzeit (2 µs).
- Verschiedene Energiesparmodi, wie beispielsweise der Aktivierungs- und Ruhemodus bei vielen 3D-Linearsensoren, helfen beim Stromsparen.
- Weniger als 1 µA Stromverbrauch bei verschiedenen geschalteten Bausteinen.
- Extrem kleine Gehäuse für Anwendungen mit begrenztem Platzangebot, wie Näherungs- und Positionssensoren.
Empfohlene Ressourcen
- TIDA-060045 – Referenzdesign für exakte lineare Positionserfassung mit kurzer Latenzzeit mit vier 3D Hall-Effekt-S
- TIDA-060040 – Referenzdesign für Absolutwinkel-Encoder mit Hall-Effekt-Sensoren zur präzisen Motorpositionssteueru
- TMAG5170 – Hochpräziser linearer 3D-Hall-Effekt-Sensor mit SPI-Bus (Serial Peripheral Interface)
- TMAG6180-Q1 – Hochpräziser analoger AMR-Winkelsensor für die Automobilindustrie mit 360°-Winkelbereich
- TMAG6180-6181EVM – Evaluierungsmodul TMAG6180 und TMAG6181 mit Differenzial-Sinus- und Kosinus-Analogausgängen
- TMAG5170UEVM – TMAG5170 – Evaluierungsmodul
Design & development resources
Magnetische Simulationssoftware mit mechanischer Bewegung und Sensorausgabe
LDC507x Designtool für Leiterplattensensoren zur Schätzung der Motorposition
Das Designtool LDC5072X ist eine leistungsstarke Ressource zur Beschleunigung des Designs und der Implementierung von induktiven Leiterplattensensoren zur Überwachung der Motorposition mit dem LDC5072-Q1. Das Tool akzeptiert Benutzereingaben für elektrische und mechanische Anforderungen und erzeugt (...)