VIDEOREIHE
Precision Labs Baureihe: Magnetsensoren
TI Precision Labs ist der umfassendste Online-Schulungsraum der Elektronikbranche für Analogtechniker. Die On-Demand-Kurse und Anleitungen beleuchten nicht nur einführende Ideen hinsichtlich der Bausteinarchitektur, sondern vermitteln auch fortgeschrittene anwendungsspezifische Problemlösungen unter Verwendung von Theorie und praktischen Kenntnissen. Mit diesen praxisorientierten Kursen können Sie Ihr Wissen zu Themen wie der Prognose der Schaltungsleistung vertiefen. Durch das leicht verständliche Format der Kurse können Sie sich nahtlos von abstrakten Konzepten zu bestimmten Anwendungen und Formeln vorarbeiten. Branchenexperten stellen die einzelnen Themen vor, um die Designzeit zu verkürzen und schnell vom Proof-of-Concept zur Produktion zu gelangen. Der Lehrplan für Magnetsensoren enthält kurze Schulungsvideos, die die Grundlagen von Magnetsensoren, wichtige Spezifikationen für das Design, Tipps für Hall-Anwendungen usw. abdecken.
Precision Labs Baureihe: Magnetsensoren
Einführung in die Hall-Effekt-Positionserfassung
Dieses Video erläutert, was Hall-Effekt ist, und behandelt wichtige magnetische Eigenschaften.
00:08:58|06 Mai 2019
In diesem Video werden Hall-Effekt, Dauermagnete und verschiedene magnetische Eigenschaften vorgestellt. Sie erfahren hier mehr über die Vorteile von Hall-Effekt-Sensoren, den Vergleich von Hall-ICs mit diskreten Hall-Elementen und die verschiedenen Arten von Hall-Effekt-Sensoren.