Highspeed-DACs (> 10 MSPSS)
Nach Kategorien durchsuchen
Unser Sortiment an Highspeed-Digital-Analog-Wandlern (DAC) bietet Lösungen für Hochgeschwindigkeits-Wandlungsanwendungen, einschließlich Luft- und Raumfahrt-, Verteidigungs-, Drahtlos-, Industrie- und Prüfanwendungen. Bereichern Sie Ihre Systemdesigns mit branchenführenden Optionen für leistungsfähige und energiesparende Hochgeschwindigkeits-Bausteine.
Zugehörige Kategorien
Sämtliche Hochleistungs-HF-Transceiver
Technical Resources
TI-Präzisionslabore - DACs
Highspeed-Signalketten – Schulungsreihe
Hochgeschwindigkeits-DAC-Schaltungen
Die Schnelldesign-IP JESD204 für FPGAs, die mit Highspeed-Datenwandlern von TI verbunden sind
Die JESD204 Rapid Design IP ist dazu entwickelt worden, FPGA-Technikern einen beschleunigten Weg zu einem funktionierenden JESD204-System zu ermöglichen. Diese IP ist derart ausgelegt worden, dass nachgelagerte digitale Verarbeitung und sonstige Anwendungslogik von den meisten leistungs- und (...)
Frontend für Arbiträr-Wellenformgenerator mit Breitbandübertragung und hoher Spannung
Dieses Design demonstriert die Verwendung einer aktiven Schnittstelle mit dem Current-Sink-Ausgang des DAC5682Z. Zu den typischen Anwendungen dafür zählen Frontends für Arbiträr-Wellenformgeneratoren. Das EVM enthält den DAC5682Z für die Digital-Analog-Wandlung, einen (...)
Referenzdesign für Hochfrequenzsender mit großer Bandbreite
This design illustrates the circuit modifications required to support high bandwidth and high frequency applications using current source DACs like the DAC38J84 with the TRF3704 modulator. The TRF3704 is a 6 GHz modulator capable of supporting wide BB bandwidths. The (...)