HF-Transceiver
Nach Kategorien durchsuchen
Unsere integrierten Datenwandler mit hoher Kanaldichte, großer Signalbandbreite und hoher Auflösung ermöglichen Ihnen eine schnellere Entwicklung, bieten einen besseren Dynamikbereich und verringern die Stückliste in den anspruchsvollsten Anwendungen für Drahtlos-, Verteidigungs- und Prüftransceiver.
Auswählen nach Anwendung
Universal
Drahtlosinfrastruktur
Zugehörige Kategorien
Vorgestellte RF-Transceiver
Technical Resources
Keys to quick success using high-speed data converters
Highspeed-Signalketten – Schulungsreihe
Grundlagen der Hochgeschwindigkeits-Datenwandler
Die Schnelldesign-IP JESD204 für FPGAs, die mit Highspeed-Datenwandlern von TI verbunden sind
Die JESD204 Rapid Design IP ist dazu entwickelt worden, FPGA-Technikern einen beschleunigten Weg zu einem funktionierenden JESD204-System zu ermöglichen. Diese IP ist derart ausgelegt worden, dass nachgelagerte digitale Verarbeitung und sonstige Anwendungslogik von den meisten leistungs- und (...)
AFE7950 X-Band-HF-Sampling-AFE mit vier Sende- und sechs-Empfangsketten – Evaluierungsmodul
Das Evaluierungsmodul der AFE7950-Familie (EVM) ist eine flexible HF-Sampling-Transceiver-Plattform, die so konfiguriert werden kann, dass sie gleichzeitig bis zu vier Sende- und zwei Empfangskanäle (4T4R+2FB) unterstützt. Die EVM-Schnittstellen sind mit der unten abgebildeten (...)