Werden Sie Ihren Designanforderungen für stationäre und ambulante Patientenversorgung gerecht und erfüllen Sie gleichzeitig die Isolierungsanforderungen nach IEC 60601-1. Nutzen Sie unsere technische Expertise und unsere umfassende Unterstützung bei der Entwicklung medizinischer Geräte der nächsten Generation mit unseren Mikrocontrollern, Echtzeitprozessoren, Energiemanagement- und Signalketten-Produkten.

Warum sollte man sich bei der Patientenversorgung im Krankenhaus für TI entscheiden?

Erfüllen Sie Ihre Sicherheitsanforderungen
Einen zuverlässigen Systembetrieb erreichen
Skalieren Sie Ihren Bedarf an analogen Front-Ends für Biosensoren
Verbesserung des Batterieschutzes

Entwicklung fortschrittlicher Designs für die Patientenversorgung im Krankenhaus

Erreichen Sie die IEC 60601-1-8 Anforderungen an die Sicherheit von Patientenmonitoren

Das Leben von Patienten hängt häufig von der einwandfreien Funktion von Medizingeräten ab. Diese Geräte müssen grundlegende Sicherheits- und Leistungsanforderungen erfüllen, die von Normungsgremien wie der Internationalen Elektrotechnischen Kommission (IEC) festgelegt werden. In den meisten Fällen gehört es zu den wesentlichen Leistungsmerkmalen eines Medizinproduktes, sowohl visuelle als auch akustische Alarme auszulösen, um Korrekturmaßnahmen einzuleiten.

Multiparameter-Patientenmonitore, Neugeborenenwärmer und Inkubatoren, Anästhesiegeräte, Dialysegeräte, Infusionspumpen, Beatmungsgeräte und chirurgische Geräte sind Beispiele für Medizinprodukte, die einen Alarm benötigen.


Entmystifizierung medizinischer Alarmsysteme, Teil 1: Anforderungen der Norm IEC60601-1-8

Erfahren Sie mehr über die verschiedenen Arten von medizinischen Alarmen und die typische Terminologie, die in Patientenüberwachungsanwendungen verwendet wird, einschließlich der Anforderungen für die Zertifizierung nach IEC60601-1-8.

Entmystifizierung medizinischer Alarmsysteme, Teil 2: Designeingaben und vorhandene Techniken

Lesen Sie mehr über Designeingaben und bestehende Implementierungsmethoden für medizinische Alarmsysteme, einschließlich eines Beispiels für ein Blockdiagramm.
Application brief

Demystifying Medical Alarm Designs With Smart DACs

Dieser Anwendungshinweis vermittelt ein detailliertes Verständnis der regulatorischen Anforderungen und zeigt, wie der DAC53701 Smart DAC eine einfache Möglichkeit bietet, den Alarm mit konfigurierbaren, integrierten Wellenformen zu implementieren, die über ein GPI ausgelöst werden.

DAC53701AKTIV

1-kanaliger intelligenter DAC, 10 Bit, Spannungsausgang, mit Hi-Z, EEPROM, Wellenformgenerator, Komp

TPA6211A1AKTIV

Mono-Audioverstärker Klasse AB, 3,1 W, Analogeingang

MSPM0L1304AKTIV

32-MHz-Arm® Cortex®-M0+-MCU mit 16 KB Flash, 2 KB SRAM, 12-Bit-ADC, Komparator, OPA

IEC 60601-1-2-konforme Isolierung für zuverlässigen Systembetrieb

Die Norm IEC 60601-1-2 fordert bei der Zertifizierung von digitalen Isolatoren für medizinische Geräte die Bewertung der kritischen Abstände – insbesondere Kriechstrecke, Luftstrecke und Abstand durch die Isolierung. Unsere Produkte bieten hohe Arbeitsspannungen und hohe Zuverlässigkeit. Damit können Sie Geräte mit langer Lebensdauer entwickeln. Die Einhaltung der IEC 60601-1-2 trägt auch zur Sicherheit in Bezug auf die Isolierung von Daten und Strom bei.


Lösen von Platzproblemen mit isolierten Bias-Stromversorgungen

Angesichts der zunehmenden Herausforderungen in Bezug auf Platzbedarf und Robustheit in isolierten Stromversorgungssystemen müssen Entwickler eine integrierte Lösung für die Vorspannungsversorgung in Betracht ziehen. In unserem Video erfahren Sie mehr.
Application note

Topology Selection for Isolated Power Supplies in Patient Monitor (Rev. A)

In diesem Anwendungsbericht werden verschiedene Topologien für isolierte Stromversorgung sowie Daten behandelt. Es werden die kritischen Designherausforderungen im Zusammenhang mit isolierter Stromversorgung und Daten sowie geeignete Stromversorgungsarchitekturen behandelt.

ISO7741AKTIV

Verstärkter Digitalisolator, 4 Kanäle, 3/1

UCC14240-Q1AKTIV

DC-DC-Modul mit hoher Dichte, Isolierung (> 3 kVRMS), 2,0 W, 24 Vin, 25 Vout, für die Automobilin

ISOUSB211AKTIV

Emissionsarmer isolierter USB-Repeater mit Unterstützung für Low Speed, Full Speed und Hi Speed</

Integrierte AFE-ICs für PPG, EKG, EEG und ICG

Unsere analogen Frontends für die Biosensorik bieten eine komplette autonome und multimodale analoge Signalkette für Elektrokardiogramme (EKGs), Photoplethysmogramme (PPGs), Elektroenzephalogramme (EEGs) und Indocyaningrün-Angiogramme (ICGs). Wir haben alle PPG-, EKG- und ICG-Signalketten für tragbare Technologien und den Bedarf an multimodaler Sensorik in einem Gerät integriert. Unsere analogen Frontends wurden für die analoge Signalkonditionierung und Analog-Digital-Kanalwandlung entwickelt und bieten gleichzeitig Skalierbarkeit und maximale Flexibilität für Sensor- und Industriedesign. 


Analog Design Journal

Improving battery life in wearable patient monitors and medical patches

Die Architektur der Stromversorgung spielt eine wichtige Rolle bei der Verlängerung der Batterielebensdauer. In diesem Artikel erfahren Sie mehr über die verschiedenen Möglichkeiten zur Verbesserung der Batterielebensdauer von tragbaren Patientenmonitoren und medizinischen Pflastern.

Wichtige Überlegungen bei der Entwicklung von EKG-Frontend-Schaltungen

In diesem Video sprechen wir über das Design der Frontend-Schaltung, den Antrieb des rechten Beins und die Ableitungserkennung für Elektrokardiogramm (EKG)-Anwendungen.

ADS1298RAKTIV

8-kanaliges Analog-Front-End, 24 Bit, mit integrierter Respirationsimpedanz für EKG

AFE4960PAKTIV

Zweikanaliges EKG- und PPG-Analog-Frontend mit integrierter Atmungs- und Tempoerkennung

AFE4432AKTIV

Extra kleines integriertes AFE mit niedrigem Stromverbrauch und hohem Rauschabstand für optische Wea

Verwaltung mehrerer Batterien und Erstellung eines skalierbaren Batterie-Backups

Erhöhen Sie die Leistungsdichte und den gesamten Batterie- und Systemschutz in medizinischen Anwendungen mit unserer Batteriemanagement-Technologie.

Vorteile:

  • Eingangs- und Ausgangsschutz gegen Über- und Unterspannung und -strom in sicherheitskritischen Anwendungen.
  • Unterstützung von Multibatterie-Chemieformen (Lithium-Ionen, Nickel-Metallhydrid, Blei-Säure, Superkondensator) und Mehrzellenkonfigurationen (eine bis sechs Zellen).
  • Nahtloses Umschalten auf Notstromversorgung bei Ausfall der Hauptstromversorgung.
  • Multi-Pack-Batterielösungen für flexible und skalierbare Batterie-Backup-Lösungen mit Optionen zur Lastverteilung und einstellbaren Ausgangsspannungen.

Application note

Autonomous Smart Battery Guide

Erfahren Sie mehr über unsere Lösungen für autonome Batteriemanagementsysteme, die Ihre Entwicklungskosten senken und Ihre Markteinführungszeit verkürzen.
Analog Design Journal

Multibattery management in medical ultrasound systems (Rev. B)

Patienten auf der Intensivstation eines Krankenhauses müssen ständig mit Geräten überwacht werden, die kontinuierlich mit Strom versorgt werden müssen.

Batteriemanagement – umfassende technische On-Demand-Schulung

Diese technische Schulung wurde speziell für Entwicklungsingenieure entwickelt, die sich mit der Stromversorgung von batteriebetriebenen Systemen beschäftigen. Für jede Schulung werden Ressourcen und Design-Tools zur Verfügung gestellt, um Ihre Trainingserfahrung zu vervollständigen.

Eine einheitliche Open-Source-Entwicklungsplattform ermöglicht die Wiederverwendung von Code in verschiedenen Projekten.

Holen Sie das Beste aus Ihren Designs heraus – mit hochleistungsstarker Computer Vision, Sensorfusion und Verarbeitung mit künstlicher Intelligenz (KI) mit einfach programmierbaren Hardwarebeschleunigern aus unseren Prozessorfamilien. Das Edge-KI-Ökosystem von TI bringt Sie mit produktionsreifen Lösungen und Online-Zugang zum Wissen von Branchenexperten schneller auf den Markt, unabhängig davon, ob Sie mit Python, TensorFlow Lite, Open Neural Network Exchange Runtime, Tensor Virtual Machine, GStreamer, Docker oder Robot Operating System entwickeln. 


Application note

PRU-ICSS Feature Comparison (Rev. G)

Dieser Anwendungsbericht dokumentiert die Funktionsunterschiede zwischen den auf verschiedenen Prozessoren von TI verfügbaren PRU-Subsystemen.

Direkter Anschluss eines ADC an einen Mikroprozessor mit Sitara MPU und MCU

Dieses Demovideo befasst sich mit der Verwendung unseres ADC-PHI-PRU-EVM-Adapters zur Verbindung einer Sitara-MPU und eines Präzisions-ADC. Sparen Sie Stücklistenkosten und Leiterplattenplatz bei der Analyse verteilter analoger Multisensoreingänge, indem Sie ein FPGA aus Ihrem System entfernen.

Entdecken Sie: Themen zu Edge-KI-Technologien

Erfahren Sie mehr über die KI-Technologie von TI, indem Sie sich die archivierten Webinare aus der „Reihe Process“ this ansehen.

AM4378AKTIV

Sitara-Prozessor: Arm Cortex-A9, PRU-ICSS, 3D-Grafikkarten

AM2431AKTIV

Cortex®-R5F-basierte Arm® MCU mit Industriekommunikation und Sicherheit bis zu 800 MHz

AM62A7AKTIV

2-TOPS-Vision-SoC mit RGB-IR-ISP für 1–2 Kameras, energieeffiziente Syst., masch. Sehen, Robotik

Designtool

Erstellen maßgeschneiderter Stromversorgungs- und aktiver Filterschaltungen

Mit WEBENCH® Circuit Designer können Sie maßgeschneiderte Stromversorgungsschaltungen für Ihre Anwendungen erstellen. Die Umgebung bietet Ihnen nahtlose Auswahl-, Entwurfs- und Simulationsfunktionen, die Ihnen in allen Phasen des Analogdesigns Zeit sparen.

Nutzen Sie unsere Tools, die Sie bei der (...)

Simulationstool

PSpice® für TI Design-und Simulationstool

PSpice® für TI ist eine Design- und Simulationsumgebung, welche Sie dabei unterstützt, die Funktionalität analoger Schaltungen zu evaluieren. Diese Design- und Simulationssuite mit vollem Funktionsumfang verwendet eine analoge Analyse-Engine von Cadence®. PSpice für TI ist kostenlos erhältlich und (...)
Referenzdesign

Referenzdesign für skalierbares, intelligentes Multi-Pack-Batterieladegerät

Lithiumbatterien mit mehr als 100 Wattstunden (Wh) sind im Allgemeinen nicht im Handgepäck erlaubt. Ausnahmen von dieser Regel liegen im Ermessen der Fluggesellschaften und bedürfen einer vorherigen Genehmigung. Dieses Referenzdesign ist ein intelligentes, hocheffizientes Laderdesign für (...)

Reference designs icon

Referenzdesigns für Patientenversorgung im Krankenhaus

Mit unserem Referenzdesign-Auswahltool können Sie die für Ihre Anwendung und Ihre Parameter am besten geeigneten Designs finden.

Referenzdesigns anzeigen

Technical Resources

Application brief

MSPM0-Based Medical Alarm Design

Das in diesem Anwendungsbericht vorgestellte Design bietet eine vollständige MCU-basierte Implementierung eines medizinischen Alarmsystems einschließlich Primäralarm, Backup-Alarm und visuellem Alarm unter Verwendung unseres MSPM0G150x Mikrocontrollers.
Application brief

Hardware-Based Smart DAC Medical Alarm Design (Rev. A)

Dieser Anwendungshinweis illustriert das Design eines medizinischen Alarms gemäß IEC60601-1-8 unter Verwendung des intelligenten 10-Bit-Digital-Analog-Wandlers (DAC) DAC53701 und stellt die Testdaten für die Konformität des Alarms zur Verfügung.
Application note

IEC60601-1-2 Compliant Dig. Iso Design W/ 16-kV Contact Discharge ESD Protection

Medizinische Endgeräte benötigen häufig Schutz vor Transienten-Spannungsspitzen, Blitzschlag und anderen Hochspannungszuständen. Lesen Sie unseren Anwendungshinweis, um mehr darüber zu erfahren, wie Sie die Anforderungen an Isolierung und ESD-Schutz erfüllen können.