Warum Sie TI für das Design Ihrer Fahrzeugdisplays wählen sollten.
Ihr Partner für Designs von Fahrzeugdisplays
Passen Sie Displays an Ihre Bedürfnisse an
FPD-Link-Serializer und Deserializer (SerDes) übertragen hochauflösende Videodaten über ein verdrilltes Leiterpaar oder Koaxialkabel innerhalb eines Fahrzeugsystems. Es fasst Video-, Audio- und Taktsignale sowie bidirektionale Steuerdaten in einem Stream zusammen, was die Systemgröße und das Kabelgewicht reduziert. Die Spread-Spectrum-Fähigkeit verbessert die Leistung der Verbindung bei elektromagnetischen Störungen (EMI).
Unser FPD-Link-Display SerDes unterstützt 1080p-, 2K-, 4K- und 8K-Displays und HDCP-Tasten (Digital Content Protection) auf dem Gerät mit hoher Bandbreite und adaptiver Entzerrung zur Kompensation von Kabelalterungsänderungen. Daisy-Chain-Funktionen und Abwärtskompatibilität zwischen verschiedenen FPD-Link-Generationen ermöglichen flexible Architekturen und kostengünstige Fahrzeug-Upgrades.
Einführung FPD-Link
3 ways to drive multiple displays in an integrated digital cockpit with FPD-Link I
Demo zu FPD-Link IV – Dual 4K UHD
Zuverlässigkeit, Sicherheit und Intelligenz
Unser Sortiment an hocheffizienten und intelligenten LED-Treibern für Hintergrundbeleuchtungen umfasst sowohl globale als auch lokale Dimmlösungen, um innovative und zuverlässige Anzeigesysteme für die Automobilindustrie zu entwickeln, die strenge Anforderungen übertreffen.
Die Display-Stromversorgungsbausteine bieten einen extrem hohen Wirkungsgrad bei gleichzeitiger Minimierung von Leistungsverlusten und tragen zur Verbesserung der Bildqualität in Fahrzeuganwendungen bei. Unsere kompakten Mini-/Mikro-LED-Display-Treiber mit erstklassiger visueller Leistung und extrem geringem Stromverbrauch fördern die nächste Generation der Displaytechnologie.
Entwerfen Sie helle, lebendige und farbenfrohe Projektionsdisplays mit unserer für den Automobilbereich zugelassenen DLP® -Technologie
Ein Head-up-Display (HUD) für die Automobilindustrie liefert dem Fahrer Informationen auf Augenhöhe, sodass er weiterhin die Straße im Auge behalten und gleichzeitig auf die Fahrzeuggeschwindigkeit und andere Informationen zugreifen kann.
Unser auf DLP-Technologie basierendes HUD bietet ein breites Sichtfeld, einen großen virtuellen Bildabstand, Helligkeit und flexible Entwicklungsoptionen, um Augmented Reality-HUDs zu erreichen und ein besseres Fahrerlebnis zu schaffen.
Transformieren Sie herkömmliche Displays mit für den Automobilbereich qualifizierten MCUs
Wenn Fahrzeuge und Intelligenz integriert sind, wird das Display zum zentralen Fokus. Dies ermöglicht die komfortable Interaktion mit mehreren Szenen und macht die Fahrzeugunterhaltung intelligenter.
Unser Arm® Cortex® -M0+ Mikrocontroller (MCU)-Portfolio bietet Ihnen leistungsstarke und kostenoptimierte Optionen und kann als Motorsteuerung und universell in Automobildisplays eingesetzt werden.
Vereinheitlichen Sie Ihre Systemzertifizierung im Bereich funktionale Sicherheit
Unsere Produkte, Dokumentation und Ressourcen für funktionale Sicherheit – einschließlich FIT-Rate (Failure-in-Time), Ausfallmodus-Verteilung, Ausfallmodus-Effekte und Diagnoseanalyse – können Sie bei der Erfüllung der Anforderungen der International Organization for Standardization 26262 und ASILs bis zu ASIL B unterstützen.