Digitale Mikrospiegelbausteine (DMDs) für die Automobilindustrie

Wir gestalten das Fahrerlebnis mit der DLP®-Technologie für Automobilanwendungen neu und ermöglichen Ihnen sichereres, intelligenteres und immersiveres Fahren
Alle Produkte anzeigen

Nach Kategorien durchsuchen

Die DLP®-Technologie von Texas Instruments ist für Automobilanwendungen zugelassen. Hier eröffnet sie Entwicklern die Möglichkeit zur Realisierung von Anzeige- und Beleuchtungsanwendungen sowohl im Innen- als auch im Außenbereich mit überlegenen Eigenschaften bei Farbwiedergabe, Effizienz, Helligkeit und Kontrast. Mit skalierbaren Plattformen und einem konsistenten Betrieb bei Temperaturen von –40 bis 105 °C ermöglicht das DLP Automotive-Produktportfolio Lösungen, die verschiedene Helligkeits- und Auflösungsanforderungen für Anwendungen rund um das Fahrzeug erfüllen. Nutzen Sie das umfassende Ökosystem von TI für Projektordesign und -fertigung, um den Designprozess zu vereinfachen und die Markteinführungszeit zu verkürzen. 

Gründe für DLP®-Automobilprodukte von TI

Projektionslösungen für jede Anwendung
Vereinfachung der Projektionstechnologie
Technologie, die sich in der Automobilindustrie bewährt hat

DLP-Technologie für Automobilanwendungen qualifiziert

DLP-Technologie für Automobilanwendungen

Die für Automobilanwendungen qualifizierte DLP-Technologie bietet eine konstante Leistung über den gesamten Betriebstemperaturbereich von –40 °C bis 105 °C.

Mit Qualifikationen für Automobilanwendungen können Systemdesigner jetzt eine mit dem Academy Award® ausgezeichnete Technologie für den täglichen Arbeitsweg mit DLP Auto-Chipsätzen, die für AR-HUD optimiert sind, holografischen transparenten Fensterdisplays, hochauflösender Frontbeleuchtung und dynamischer Bodenprojektion einsetzen. In der DLP-Technik werden einstellbare, reflektierende Mikrospiegel eingesetzt, die sich tausende Male pro Sekunde ein- und ausschalten. Dank dieser Technik können lebendige, hochauflösende Fahrzeug-Anzeigen und Projektionen erzeugt werden, die auf derselben Technologie basieren wie für den Projektor in Ihrem Lieblingskino.

Beginnen Sie mit den nachfolgenden Links, um mehr über unsere für Ihre spezifischen Anforderungen optimierten Produkte zu erfahren. 

Entwicklung mit der DLP-Technik für Automobilanwendungen

Nach der Auswahl des geeigneten Automobil-DLP-Chipsatzes, den Sie anhand von Kriterien wie Helligkeit, Auflösung und funktionalen Sicherheitsanforderungen auswählen können, besteht der nächste Schritt im Designprozess darin, mit der Entwicklung des Projektors zu beginnen. Neben der Elektronik, sind je nach Zielanwendung optische, thermische und mechanische Anforderungen zu berücksichtigen.

Wir bieten eine Reihe von Dienstleistungen an, darunter optische und mechanische Designüberprüfungen, Schaltplanüberprüfungen, Projektorreferenzdesigns und ein robustes Ökosystem, um Kunden bei der Entwicklung ihrer Designs zur Produktion zu unterstützen.  

Entdecken Sie unsere Ökosystempartner

Um unsere Kunden bei der Evaluierung und Entwicklung von DLP-Anwendungen für den Automobilbereich zu unterstützen, hat TI eng mit unseren Partnern für Optikdesign zusammengearbeitet, um ein robustes Entwicklungsökosystem zu schaffen. Erfahren Sie unten mehr über unser Ökosystem. 

Design und Entwicklung von DMDs für die Automobilindustrie

Legen Sie los

Finden Sie den richtigen Chipsatz für Ihre Anwendung, erstellen Sie schnell einen Prototyp Ihres Designs mit einem Evaluierungsmodul, laden Sie die neueste Software herunter, wählen Sie einen Hersteller für optische Module aus, lösen Sie Ihre Designprobleme mit Online-Entwicklungssupport und nutzen Sie ein Design- und Entwicklungsökosystem von Drittanbietern, um Ihre Lösung schneller auf den Markt zu bringen.

Beginnen Sie die Bewertung eines Mikrospiegelarrays (DMD) und Controllers für Ihre Anwendung mit diesen robusten Evaluierungsmodulen (EVMs) mit technischer Dokumentation

Weitere Informationen

Laden Sie die entsprechende Firmware (FW) für Ihren DLP-Controller, Ihr Software Development Kit (SDK), Ihre grafische Benutzeroberfläche (GUI) oder Ihre Anwendungsprogrammierschnittstelle (API) herunter.

Weitere Informationen

Beschleunigen Sie die Markteinführung, indem Sie sich für einen Hersteller von gebrauchsfertigen optischen Modulen entscheiden, einschließlich des Mikrospiegelarrays (DMD)

Weitere Informationen

Erhalten Sie schnellen und zuverlässigen technischen Support von unseren Ingenieuren, die Ihre technischen Fragen beantworten und ihr Wissen zur Lösung Ihrer Designprobleme mit Ihnen teilen

Weitere Informationen

Arbeitet mit einer Vielzahl von Drittanbietern im Design- und Entwicklungsökosystem zusammen, um optische Module bereitzustellen, Designservices bereitzustellen, Spezialsoftware bereitzustellen oder spezialisierte Komponenten bereitzustellen

Weitere Informationen

Auswahltool für optische Module im Automobilbereich

Um Ihre Designanforderungen optimal zu erfüllen und Ihre Markteinführungszeit zu verkürzen, arbeitet DLP Products mit einer Vielzahl von Drittanbietern zusammen. Das ermöglicht es, Sie bei allen Fragen rund um optische Module und Hardwaredesign bis hin zu spezieller Software und sonstigen Produktionsdienstleistungen zu unterstützen.
Referenzdesign

Referenzdesign für Elektronik- und LED-Treiber für Head-Up-Displays mit Augmented Reality-Funktionen

Dieses Referenzdesign bietet ein elektronisches Subsystem zur Ansteuerung eines Head-up-Displays (HUD) für Augmented Reality (AR) in der Automobilindustrie. Die DLP®-Technologie ermöglicht helle, gestochen scharfe und hoch gesättigte Head-up-Displays, die projektkritische Fahrinformationen auf die (...)
Referenzdesign

DLP®-Referenzdesign für automatische Scheinwerfer

Dieses Referenzdesign beschreibt das Design einer Steuerplatine für den DLP5531-Q1-DMD. Der DLP5531-Q1-DMD ist ein räumlicher Lichtmodulator mit über 1,3 Millionen Pixeln, der Licht steuern kann um volladaptive Lichtverteilung zu erzeugen. Das Design zeigt eine vereinfachte (...)