Die LED-Technologie in den Bereichen Fahrzeugscheinwerfer, Rückleuchten und Innenbeleuchtung entwickelt sich in rasantem Tempo und bietet zahlreiche Innovationen. Fahrzeughersteller und Systementwickler entwerfen einzigartige neue Lampenstile und erfüllen gleichzeitig die regulatorischen Anforderungen an Strahlformen und -Intensitäten. Eine erhöhte Anzahl von Pixeln und die DLP®-Technologie ermöglichen die Implementierung von Funktionen wie adaptive Beleuchtung, Animationen, Farbe, Personalisierung, Messaging und Symbolprojektion. Ganz gleich, welche Anforderungen Ihre Beleuchtungslösung stellt, unsere Produkte und Ingenieure unterstützen Sie bei der Entwicklung der nächsten Generation von Beleuchtungen für die Automobilindustrie.

Warum sollten Sie TI für Ihre Fahrzeugbeleuchtung wählen?

Erfüllen Sie Ihre Anforderungen an die Pixelanzahl
Erreichen Sie hohe Effizienz und erfüllen Sie die EMV-Anforderungen
Optimieren Sie die Materialliste für Ihre Beleuchtungssteuermodule

Ermöglicht fortschrittliche Beleuchtungslösungen

Optimieren der funktionalen Sicherheit für Ihre LED-Treiberlösungen

Da bei Ihren LED-Treiberlösungen für die Automobilindustrie so viel auf dem Spiel steht, bietet die funktionale Sicherheit den notwendigen Rahmen für das Risikomanagement. Unsere Produkte für die funktionale Sicherheit umfassen On-Demand-Dokumentation, wie z. B. FIT-Rate (Failure in Time) und Ausfallmodus-Verteilung.


TPS92664-Q1AKTIV

Rauscharmer LED-Matrixmanager, 16-kanalig, mit internem Takt und EEPROM

TPS92520-Q1AKTIV

Dual-Synchronous-Abwärts-LED-Treiber, 1,6 A, mit SPI

TPS929240-Q1AKTIV

24-Kanal-/40-V-High-Side-LED-und-OLED-Treiber für die Automobilindustrie

Verbessern Sie den Wirkungsgrad und die Funktionalität von LED-Beleuchtungen

Ihre Beleuchtungsanforderungen sind einzigartig. Wir bieten Ihnen die richtigen Ressourcen und das Know‑how, um innovative Beleuchtungssysteme mit einer Vielzahl von linearen und schaltenden LED-Treiber-Schaltungstopologien zu entwickeln. Nutzen Sie unsere branchenführenden Matrixmanager und die DLP-Technologie für Scheinwerfer mit hoher Pixelzahl. Mit unseren LED-Treiberpaketen können Sie die thermisch effizienteste Lösung entwerfen, und mit unserem breiten Portfolio an linearen LED-Treibern Lampen mit beliebigem Formfaktor designen.


TPS929240-Q1AKTIV

24-Kanal-/40-V-High-Side-LED-und-OLED-Treiber für die Automobilindustrie

TPS92664-Q1AKTIV

Rauscharmer LED-Matrixmanager, 16-kanalig, mit internem Takt und EEPROM

TPS92643-Q1AKTIV

Synchroner 3-A-Abwärts-LED-Treiber für die Automobilindustrie

Ermöglichen Sie eine hohe Leistungsdichte mit unseren LED-Treibern mit großem Eingangsspannungsbereich für die Automobilindustrie

Unser Portfolio an hochintegrierten Bausteinen bietet Ihnen mehrere Optionen zur Lösung der Herausforderung eines optimalen Gleichgewichts zwischen hoher Systemleistungsausgabe und kleiner Lösungsgröße. Sie können höhere Stromausgänge effizienter steuern, Wärme mit unseren thermisch optimierten Gehäusen effektiver ableiten und den Platzbedarf des Systems mit unseren monolithischen Linear- und Gleichstrom/Gleichstrom-LED-Treibern reduzieren.


TPS92520-Q1AKTIV

Dual-Synchronous-Abwärts-LED-Treiber, 1,6 A, mit SPI

TPS92682-Q1AKTIV

Zweikanaliger Konstantspannungs- und Konstantstromregler mit SPI

TPS92643-Q1AKTIV

Synchroner 3-A-Abwärts-LED-Treiber für die Automobilindustrie

DLP-Technologie für Automobilanwendungen

Die für Automobilanwendungen qualifizierte DLP-Technologie bietet eine konstante Leistung über den gesamten Betriebstemperaturbereich von –40 °C bis 105 °C.

Die Qualifizierung für die Automobilindustrie ermöglicht es unseren Systementwicklern, unsere mit dem Academy Award ausgezeichnete Technologie für den täglichen Pendelweg des Fahrers einzusetzen, mit DLP-Auto-Chipsätzen, die für Head-up-Displays für Augmented Reality, holografische transparente Fensterdisplays, hochauflösende Frontbeleuchtung und dynamische Bodenprojektion optimiert sind. In der DLP-Technik werden einstellbare, reflektierende Mikrospiegel eingesetzt, die sich tausende Male pro Sekunde ein- und ausschalten. Dank dieser Technik können lebendige, hochauflösende Fahrzeug-Anzeigen und Projektionen erzeugt werden, die auf derselben Technologie basieren wie für den Projektor in Ihrem Lieblingskino.


DLP2021-Q1AKTIV

Digitaler DLP®-Mikrospiegelbaustein (DMD) für die Automobilindustrie, 0,2 Zoll

Optimieren Sie Ihre Netzwerkschnittstelle und erhöhen Sie Datenzuverlässigkeit und Systemleistung über größere Entfernungen

Unser vielfältiges Portfolio an hochintegrierten CAN- und LIN-Bus-Transceivern und zugehörigen System-Basis-Chips (SBCs) verbessert die Leistung, den Busschutz und die Emissionen für die CAN-, CAN FDR- und LIN-Kommunikation. Durch die Unterstützung mehrerer Protokolle, der Pinbelegung nach Industriestandard und der innovativen Gehäuseverfügbarkeit können Sie mit diesen Geräten mehr Daten schneller und zuverlässiger in Ihren Automobil- und Industrienetzwerken bereitstellen.


TCAN1462-Q1AKTIV

Signalverbesserungsfähiger CAN-FD-Transceiver mit Standby für die Automobilindustrie

Featured products


Technical Resources

Reference designs icon

Referenzdesigns für Fahrzeugbeleuchtung

Mit unserem Referenzdesign-Auswahltool können Sie die für Ihre Anwendung und Ihre Parameter am besten geeigneten Designs finden.

Referenzdesigns anzeigen