System-Basis-Chips (SBC)

Optimieren Sie Ihr Design mit unseren kostengünstigen und energieeffizienten System-Basis-Chips (SBC)
Alle Produkte anzeigen

Nach Kategorien durchsuchen

Unsere SBCs integrieren Transceiver für Controller Area Network (CAN), Controller Area Network mit flexibler Datenrate (CAN FD), Controller Area Network mit Signalverbesserungsfunktion (CAN SIC) oder Local Interconnect Network (LIN) mit Stromversorgungskomponenten in einem einzigen Gehäuse. Verbessern Sie Ihr Design mit zusätzlichen integrierten Funktionen; einschließlich Watchdog, Highside-Schaltausgängen (HSS), Busfehlerschutz, Bausteindiagnose und CAN- oder LIN-Transceiver-Kanalerweiterungsfunktionen. Unsere SBCs wurden für eine Vielzahl von Automobil- und Industrieanwendungen entwickelt.


Universal

Unsere Universal-SBCs bieten einen CAN- oder LIN-Transceiver mit integriertem batteriebetriebenen (12 V) Spannungsregler (LDO) und Überwachungsfunktionen wie Watchdog, WAKE und Highside-Schalter.

Mittlerer Preisbereich

SBCs im mittleren Preissegment bieten einen CAN- oder LIN-Transceiver mit integrierten batteriebetriebenen (12 V) Spannungsreglern (Abwärts und/oder LDOs) und Überwachungsfunktionen wie Watchdog, Wake und Highside-Schalter.

Erweitert

Unsere erweiterten SBCs bieten einen CAN-Transceiver mit integriertem batteriebetriebenen (12 V) Spannungsregler (LDO) mit SPI-protokollspezifischen Controllern und Überwachungsfunktionen wie Watchdog und Wake.

Zugehörige Kategorien


CAN-Transceiver

Störfester und emissionsarmer CAN-Transceiver mit Unterstützung für CAN FD (Flexible Data Rate) und CAN SIC (Signal Improvement Capable)

LIN-Transceiver

AEC-Q100, eindrahtiger, robuster Kommunikationstransceiver mit hoher Störfestigkeit und niedrigen Emissionen für Anwendungen im Automobilbereich mit geringer Geschwindigkeit und kurzer Reichweite

SBC-Kompatibilitätstool und unterstützte Produkte

Warum sollten Sie sich für unsere System-Basis-Chips entscheiden?

Optimiertes System
Energieeinsparung
Qualitativ hochwertige Leistung
Flexible Designs

Erfahren Sie mehr über unsere System-Basis-Chips

Übersichtsvideo des SBC-Portfolios

Dieses Video vermittelt allgemeine Informationen zu System-Basis-Chips (SBCs) – Transceiver mit Power-Management-Elementen.  Es werden verschiedene Kategorien von SBCs besprochen, gefolgt von Beispielen zur Nutzung dieses Portfolios.


Technical Resources

CAN-, LIN- & SBC-Übersichtsvideos

Starten Sie die CAN/LIN/SBC-Videoserie, um mehr über die Standards zu erfahren, einschließlich der elektrischen Signalisierungseigenschaften der physikalischen Schicht, der Rahmenstrukturen und der Datenkommunikationsprotokolle.
Technical article

System basis chips 101 - A beginner's guide to CAN, CAN FD and LIN SBCs (Rev. A)

Lesen Sie diesen technischen Artikel, der CAN FD- und LIN-basierte SBCs beschreibt, einschließlich ihrer Stromversorgungsfunktionen und der Möglichkeit, mehrere diskrete Bausteine in eine Lösung zu integrieren.

Implementierung von CAN und CAN FD mit dem System-Basis-Chip TCAN4550-Q1

In dieser Schulung lernen Sie die Unterschiede zwischen den beiden Schnittstellen kennen und erfahren, wie sie heute in bestehenden Systemen konfiguriert sind. Erfahren Sie, wie Sie CAN implementieren und mit dem SBC TCAN4550-Q1 auf CAN FD aufrüsten.

Design & development resources

SBC- und MCU-Kompatibilitätsmatrix

Dieses interaktive GUI-Tool stellt eine Kompatibilitätsmatrix für SBCs und unterstützte Mikrocontroller (MCUs) bereit. Filtern Sie nach Busprotokoll und MCU, neben der Berücksichtigung der Anforderungen an die Stromversorgung.
Evaluierungsplatine

TCAN284x – Evaluierungsmodul

Das TCAN284XEVM ist ein Evaluierungsmodul, welches das Testen jedes CAN- und LIN-integrierten Systembasischips (SBC) innerhalb der Bausteinfamilien TCAN284xx und TCAN285xx unterstützt. Sämtliche IC-Signale sind auf der Platine verfügbar, und auf die Bausteinfunktionen kann über die Komponenten auf (...)
Evaluierungsplatine

TCAN24xx – Evaluierungsmodul

Das TCAN24XXEVM unterstützt Entwickelnde bei der Evaluierung der Bausteinleistung, bei einer schnelleren Entwicklung und der Analyse von Controller-Area-Network-Systemen (CAN) in der Automobilindustrie mit der Produktfamilie TCAN24xx-Q1 von CAN-System-Basis-Chips (SBCs), die einen integrierten (...)
Evaluierungsplatine

TCAN4550-Q1 CAN FD-Controller mit integriertem Transceiver – Evaluierungsmodul

Das EVM kann verwendet werden, um die TCAN4550 SPI-zu-CAN-FD-Controller- und Transceiver-Lösung zu evaluieren.  Die CAN-Bus-Signale sind über einen DB9-Stecker (oder über Steckerleisten) leicht zugänglich, und die digitale Schnittstelle (SPI-Leitungen plus GPIOs) ist über einen zweireihigen Header (...)

Evaluierungsplatine

TCAN4550-Q1 CAN FD-Controller mit integriertem Transceiver – Evaluierungsmodul

Das EVM kann verwendet werden, um die TCAN4550 SPI-zu-CAN-FD-Controller- und Transceiver-Lösung zu evaluieren.  Die CAN-Bus-Signale sind über einen DB9-Stecker (oder über Steckerleisten) leicht zugänglich, und die digitale Schnittstelle (SPI-Leitungen plus GPIOs) ist über einen zweireihigen Header (...)