eFuse(整合式熱插拔)
領先業界的效率與可靠性,加上先進的整合技術,為下一代系統提供高功率密度。
依類別瀏覽
TI eFuse 採用智慧型固態保護,防止出現過電流,短路,過電壓,反向極性和突波事件,協助強化系統可靠性。我們的 eFuse 專為精確和速度而設計,可主動偵測故障並即時隔離負載,一旦情況穩定,就會自動恢復正常運作。其具備精巧的散熱最佳化設計,可實現更高的效率、減少元件數量並強化系統穩固性。
如需更高的電流和電源需求,請瀏覽我們的外部 FET 熱插拔控制器產品組合。
相關類別
熱插拔控制器
檢視精選 eFuse
以更低的複雜性實現可靠,功率密集設計
以高精密度保護您的系統
利用可調整閾值和內建診斷,獲得對過電壓、短路、突波和反向極性故障的精確保護,以提供即時系統洞見。
簡化與縮小設計
利用我們的精巧 eFuse 取代多個外部元件,縮減設計時間和電路板空間,同時確保一致的保護性能。
加快您的上市時間
利用符合全球安全標準(UL、IEC 和 VDE)的 eFuse 加快產品上市時間,並減少測試與認證所花費的時間。
以最小空間實現最高效率
以低 RON eFuse 實現高功率密度,減少精巧系統設計中的熱能、功率損耗和電壓壓降。
設計可靠且可擴充的伺服器電源系統
設計可靠且可擴充的伺服器電源系統
隨著 AI 與雲端運算的快速發展,伺服器電源需求急劇上升,使可靠度變得前所未有地重要。我們先進的電子保險絲能保護關鍵記憶體與處理系統免受電源暫態影響,進而保障敏感資料安全,同時提供小巧且高能源效率的解決方案。
優點:
- 高功率密度可實現更小的系統設計。
- 整合過電壓、過電流與過熱保護功能,藉此提升可靠度。
- 廣泛電壓範圍及 PMBus 選項,提供更為量身打造的解決方案。
精選資源
終端設備/子系統
參考設計
- TIDA-050090 – 使用 TPS1689 和 TPS1685 eFuse,且適用於 AI 數據中心的 54V 5kW 電源路徑保護參考設計
產品
硬體開發
- TPS1689EVM – TPS1689 評估模組
- TPS1685EVM – TPS1685 評估模組
- TPS25985EVM – 適用於 4.5-V 至 16-V、80-A、0.59-mΩ eFuse 的 TPS25985 評估模組
設計工具和模擬
- PSPICE-FOR-TI – PSpice® for TI 設計與模擬工具
Industrial automation
為現場及背板電源系統建立自訂解決方案
為現場及背板電源系統建立自訂解決方案
採用具備彈性、可編程閾值的高整合度電子保險絲,簡化輸入保護。使用背對背 FET 電子保險絲,保護系統免受逆向電流與極性問題影響。電子保險絲非常適合低電壓應用,同時也能實現高效率的電源路徑控制。
優點:
- 透過可調式電壓轉換速率、過電壓與過電流保護提升設計彈性。
- 透過整合式故障診斷與精準的電流監測提升可靠度。
- 透過小巧省空間的解決方案縮減系統尺寸。
精選資源
終端設備/子系統
參考設計
- TIDA-010009 – 適用於伺服驅動器的小巧高效 24-V 輸入輔助電源供應參考設計
產品
硬體開發
- TPS1686-87EVM – 適用於 eFuse 的 TPS1686-87 評估模組
- TPS26630-33EVM – TPS2663x eFuse 評估模組
- TPS2663-166EVM – 採用 PWP 封裝且適用於 TPS26633 和 TPS16630 eFuse 的評估模組
以高性能裝置為新一代無線基礎架構供電
以高性能裝置為新一代無線基礎架構供電
隨著無線網路不斷進化以滿足 5G 及其他需求,其底層基礎設施也必須配備兼具可靠性、效率和性能的裝置。我們的電子保險絲可滿足現代無線系統需求,確保無縫連線、穩健運作與電源最佳化。我們在設計時考慮到性能和可擴展性,以支援下一代網路日益增加的複雜性。
優點:
- 高功率密度。
- 整合式防護功能,可提高系統可靠性。
精選資源
終端設備/子系統
PC & notebook
實現為因應客戶需求演進而最佳化的多功能 PC 電源架構
實現為因應客戶需求演進而最佳化的多功能 PC 電源架構
隨著 PC 朝向更輕薄且功率密度更高的平台發展,可靠的輸入保護變得極為重要。電子保險絲能防護敏感子系統免受暫態故障事件影響,同時最佳化空間利用率。其寬電壓支援、整合式保護功能與小巧封裝尺寸,能實現高韌性的 PC 電源架構。
優點:
- 具備整合式監控與控制功能,全面防護過電流、過電壓、短路與逆向電流。
- 透過高整合封裝實現極小的電路板佔用面積。
- 低 Iq 與 Rds(on) 運作可延長電池使用壽命。
精選資源
終端設備/子系統
參考設計
- TIDA-01638 – 適用於備用電源的無縫切換參考設計
- TIDA-03030 – 支援音訊配件的 USB Type-C™ 電源路徑保護參考設計
進一步了解我們的 eFuse 產品組合
Design & development resources
開發板
TPS1689 評估模組
TPS1685EVM 可用於評估 TPS1685 eFuse 裝置的性能。TPS1685EVM 配備兩個並聯連接的 TPS16851 eFuse,可評估 54V (典型) 和 40A (穩態) 設計。此評估模組整合兩個並聯的 TPS16851 裝置,可在 48V 輸入電壓下支援 2kW 輸入電源路徑保護設計。
開發板
TPS1685 評估模組
TPS1685EVM 可用於評估 TPS1685 eFuse 裝置的性能。TPS1685EVM 配備兩個並聯連接的 TPS16850 eFuse,可評估 54V (典型) 和 40A (穩態) 設計。此評估模組整合兩個並聯的 TPS16850 裝置,可在 48V 輸入電壓下支援 2kW 輸入電源路徑保護設計。
開發板
TPS2595 eFuse 評估模組
TPS2595EVM 評估模組 (EVM) 是完全組裝且經過測試的電路,用於評估 TPS2595 eFuse 裝置。EVM 允許使用者在不同負載條件下 (0 A 至 4 A),將不同的輸入電壓 (2.7 V 至 18 V) 應用至 TPS2595。可在 EVM 上監控輸出、輸入、和切換波形。