影片系列
使用完全整合式 eFuse,實現直覺化的系統保護
eFuse 是高度整合的 IC ,可在輸入或輸出提供裝置與系統級保護。以往只需少數幾個離散式零組件即可建立完整的電源路徑保護電路 - 元件會佔用超過 7% 的電路板空間,這會產生不必要的設計障礙,且在需要 UL 認可時可能會延緩上市時間。我們的完全整合式 eFuse 包含過電流、過電壓、反向極性以及更為重要的保護功能,可消除上述問題。從頭開始進行本系列,或跳到討論您當前挑戰的主題。
使用完全整合式 eFuse,實現直覺化的系統保護
了解電路保護解決方案:eFuse 和離散式保護電路
在本影片中,了解 eFuse 解決方案如何克服離散式解決方案的限制,同時滿足電路保護需求。
00:02:56|21 7月 2017
了解 eFuse 解決方案如何藉由適用範例的協助,克服離散式保護解決方案的限制。以 eFuse 提供的效率、靈活度,突波電流保護及短路保護功能,滿足您的電路保護需求。