熱插拔控制器

安心啟動電源:適用於最關鍵系統的智慧型電源保護與控制
檢視所有產品

依類別瀏覽

使用 TI 熱插拔控制器可無縫插入與移除電路板,同時保護系統免受突波電流、故障和非預期中斷影響。我們的熱插拔控制器具備精準的電流監控、快速反應時間和可配置的保護,可確保運作穩固且不間斷。熱插拔控制器專為現今的高功率密集系統而設計,可提供工程師所需的性能與可靠性,同時可因應未來電源架構的挑戰。

探索我們的熱插拔內部 FET 解決方案。

相關類別


eFuse(整合式熱插拔)

為何選擇我們的熱插拔控制器?

快速、精準的電源路徑保護與監控
高功率處理
量身打造的保護

Technical Resources

Analog Design Journal

使用熱插拔控制器解決 48V AI 伺服器的 保護挑戰

進一步了解 TI 熱插拔控制器如何解決 48V AI 伺服器的保護挑戰。
Application note

Handling System Transients in Hot Swap Applications

了解適用於穩固熱插拔設計的應用級解決方案。
Analog Design Journal

電源開關的暫態保護設計,可實現穩健、 可靠的電源路徑保護

了解使用 eFuse 和熱插拔解決方案的主動電路保護如何開始取代離散式前端保護電路。


Design & development resources

計算工具

熱插拔設計計算機工具

Creating a Hot Swap and/or eFuse design can involve complex formulas and calculations. Simplify the process by entering system requirements such as input voltage range, current, and output capacitance and the calculator will guide the user towards developing a robust design.  The tool may also (...)

開發板

具有 PMBus 的 LM5066IEVM-626 評估模組

LM5066IEVM-626 評估模組 (EVM) 是完全組裝且經過測試的電路,用於評估具備符合 PMBUS 規範 SMBUS/I2C 介面的 LM5066I 高性能熱插拔控制器,以準確量測、保護和控制連接至背板電源匯流排的系統電氣運作狀況。EVM 包含接頭連接器,可輕鬆連接外部測試和應用電路。

開發板

LM5069 評估板

LM5069EVM-627 為設計工程師提供一個功能齊全的熱插拔控制器評估模組,其中包含突波電壓箝位、反向電壓保護和反向電流保護。此 EVM 具備 LM5069-2,可自動重新啟動。LM5069EVM-627 使用者指南說明電路板功能、如何測試與評估功能,以及如何針對特定應用調整預設元件。如需詳細資訊,請參閱 LM5069 具有功率限制的正高電壓熱插拔/突波電流控制器 (SNVS452) 產品規格表。

LMI800

約略價格 (USD)1ku |12

LM5066H

約略價格 (USD)1ku |3.301