音訊與雷達 DSP SoC

基於 TI 數十年的 DSP 專業技術,打造高度整合的 DSP SoC,專為音訊與雷達處理而設計
檢視所有產品

依類別瀏覽

我們的新一代音訊和雷達系統單晶片 (SoC) 結合 Cortex ARM® 核心與 TI 專有數位訊號處理器 (DSP) 技術,在嵌入式和即時訊號處理方面表現優異。這些 SoC 旨在最大程度降低物料清單 (BOM) 成本,同時提供高性能運算,專為推動您的下一代 DSP 應用而設計。

根據您的應用尋找 DSP SoC


音訊 DSP SoC

利用 TI 的新一代向量 DSP 技術,重新構思優質汽車音訊,提供簡化設計並降低 BOM 成本的可擴展 SoC。

雷達 DSP SoC

藉助結合 Arm® Cortex®-R5F 核心、DSP 核心和 AI 加速器的 SoC,將汽車和工業雷達處理最佳化。

相關類別


車用音訊放大器

對於完整的 TI 音訊訊號鏈,請將您的音訊 SoC 與我們的互補式車用音訊放大器配對。

汽車 mmWave 雷達感測器

將您的雷達 DSP SoC 與 TI 的 mmWave 雷達感測器配對。

乙太網路

將您的 DSP SoC 與 TI 乙太網路 PHY 配對。

為何選擇 TI DSP SoC?

最大 DSP 運算
高度靈活的 SoC 解決方案
靈活的記憶體&網路

探索音訊與雷達 DSP SoC 技術

適用於新一代 ADAS 的 SoC 和收發器雷達

由於目前和未來的 ADAS 趨勢需要更多 DSP 處理工作,整合式雷達收發器和處理解決方案也成為一項挑戰。TI 可擴充的高性能雷達處理器配備,能夠接收來自 ADC 前端的原始資料,並一路處理至雷達點雲輸出。透過利用使用 C7x 和 MMA 的超級解析度演算法,即可進一步處理原生點雲,進而強化進階自主使用案例的角解析度 KPI。

  • 最高 350 米偵測,具有高測角精度
  • 高解析度 4D 點雲;可提供高達 3D FFT 和壓縮演算法的整合式雷達處理加速器 (HWA)
  • 整合式鎖步 MCU 核心及整合式硬體安全模組 (HSM)

Technical article

The need for speed – The future of radar processing

透過我們關於雷達資料處理流程的技術文章,進一步了解雷達處理的未來。
Application note

AM273x Hardware Design Guide (Rev. A)

應用說明,指導硬體設計人員以 MCU 裝置 AM273x 系列為基礎建立 PCB。

適用於 4D 成像雷達的 TIDA-020047 參考設計

此汽車雷達參考設計包含 AWR2243 裝置的雙裝置串連陣列和 AM2732R 雷達處理器。

AM2732-Q1現行

最高達 400 MHz 的車用雙核心 Arm® Cortex-R5F 架構 MCU,具有 C66x DSP、乙太網路、安全和安全性

AWR2243現行

76-GHz 至 81-GHz 車用第二代高性能 MMIC

滿足目前與新一代汽車音訊需求的單一晶片

透過結合 TI 的 C7x 向量 DSP 與 Cortex Arm 核心,系統設計人員可以單一 SoC 取代 4+ 晶片,同時仍提供汽車音訊功能,例如噪音消除、汽車聲響警示系統 (AVAS)、杜比、AutoSAR 和乙太網路音視訊橋 (eAVB) 等空間音訊技術。除了 GB 乙太網路的 2 埠外,TI 音訊 SoC 還利用多通道音訊序列埠 (McASP) 多個範例,用於 I2S、TDM 和其他標準音訊通訊協定。此外,TI 的軟體生態系統透過預先支援的生態系統軟體,將設計時間縮減到最短。

  • DSPC Audio Weaver
  • Excelfore eAVB
  • Vector microSAR + HSM 堆疊
  • 杜比汽車體驗 (DCX)

White paper

用於高端汽車音訊的高度整合 DSP 如何重新定義駕駛體驗

探索汽車音訊系統的演進,以及高度整合的音訊 DSP 如何將過去僅限於豪華車款的先進高端音訊技術普及至入門級車型。
Technical article

設計具有高度整合處理器的高效汽車頂級音訊系統

進一步了解汽車音訊處理器的演進過程,以及可實現優質音訊體驗的支援元件。

AM62D-Q1現行

具有 Arm® Cortex®-A53、Cortex-R5F 和 LPDDR4 的車用 40GFLOPS DSP 音訊處理器

AM2754-Q1現行

具有四核心 ARM® Cortex®-R5F、10.75MB SRAM 且適用於汽車音訊的 80GFLOPS DSP 微控制器

AM2752-Q1現行

具有雙核心 ARM® Cortex®-R5F、7.125MB SRAM 且適用於車用音訊的 32GFLOPS DSP 處理器

Technical Resources

White paper

用於高端汽車音訊的高度整合 DSP 如何重新定義駕駛體驗

進一步了解汽車音訊系統的演進過程,以及我們的高度整合音訊 DSP 如何實現優質音訊。
Application note

Microcontroller Abstraction Layer on Jacinto™ and Sitara™ Embedded Processors

進一步了解如何透過將 AutoSAR 功能整合至 TI 的音訊與雷達 DSP SoC 中,以將晶片內建資源最大化。
Technical article

TI AM275x Audio DSP: Reshape In-Vehicle Audio Technology

進一步了解如何重塑您的車內音訊體驗。
IDE、配置、編譯器或偵錯程式

CCStudio™ IDE - 支援 AI 的開發環境

CCStudio™ IDE is an integrated development environment designed for Texas Instruments' embedded processors, available as both a desktop and cloud-based application. It is an integral part of TI's extensive CCStudio™ development ecosystem.

CCStudio IDE is built on Eclipse Theia™ framework, the (...)

IDE、配置、編譯器或偵錯程式

C7000 代碼產生工具 - 編譯器

The TI C7000 C/C++ compiler tools are an essential component of the CCStudio™ development ecosystem, providing robust support for TI C7000™ digital signal processor cores. They are engineered to maximize the potential of high-performance C7000-based platforms.

The CCStudio™ IDE is the integrated (...)

IDE、配置、編譯器或偵錯程式

系統配置工具

CCStudio™ SysConfig is part of TI's extensive CCStudio™ development ecosystem and is a configuration tool that simplifies hardware and software configuration challenges to accelerate software development.

SysConfig provides an intuitive graphical user interface for configuring pins, peripherals, (...)

最新文章

3 JAN 2025 | COMPANY BLOG

重新定義通勤:先進的音響技術改變您的駕駛體驗

從環繞聲到噪音消除,我們公司已為汽車音訊的未來做好準備。
Read more