車用音訊放大器
從諧音到重低音喇叭,我們的車用音訊放大器產品組合提供解決方案
我們的音訊放大器產品組合經過精心設計,可在各種應用中提供高效率、低失真和優異的熱性能,從低功率鈴聲到高功率低音喇叭等,都包含在內。透過靈活支援類比與數位輸入、多通道數配置、針腳對針腳相容性和 EMI 最佳化配置,我們的解決方案可輕鬆擴充,同時實現優質及成本最佳化的車用系統。運用豐富的參考設計資源、技術文件、軟體工具與線上技術支援,加速開發週期,並建構專為您的應用量身打造的可靠音訊系統。
探索音訊技術
在不犧牲汽車音訊品質的情況下,節省空間並降低成本
我們的單一電感器 (1L) 調變是專有汽車創新,可透過 50% 減少電感器電容器濾波器中的電感器數量,進而降低成本,節省印刷電路板空間並減輕系統重量。相較於傳統 D 類調變,免除每個通道上一個半橋上的切換可減少損耗並提高效率,效率可達 7% 之多。
此技術輕鬆整合至 D 類放大器,無需增加設計複雜性,同時維持高品質的汽車音訊性能。我們的 TAS67x 系列整合 1L 調變,並提供四個通道,19V 或 26V 運作及即時負載診斷。
Technical article
Shrinking automotive audio systems with 1L Modulation™ technology (Rev. C)
1L 調變技術可協助您打造比目前解決方案更經濟實惠的更小巧、更輕盈的設計,同時優先展現汽車音訊體驗。
透過 D 類放大器 1L 調變技術,縮減汽車音訊系統設計尺寸
本網路研討會介紹 TI 專有的 1L 調變技術,並探討整合此技術的 D 類音訊放大器系列。
新產品
Automotive, 19V, digital-input four-channel Class-D audio amplifier with 1L Modulation™ technology
約略價格 (USD)1ku |6.889