BLDC 驱动器

用于 BLDC 和 PMSM 电机的栅极驱动器和集成式 FET 电机驱动器

parametric-filter查看所有产品
使用我们的 BLDC 驱动器产品系列,快速实现平稳、精确的运动。我们的产品将保护、检测和电源管理功能与电机驱动器解决方案集成,可实现更小的解决方案尺寸和高效的电机运行。我们的 BLDC 驱动器在设计时考虑了功能安全,可帮助您满足业界通用的功能安全要求。

按类别浏览

栅极驱动器

我们的栅极驱动器产品系列集成了保护、感应和电源管理功能,可创建稳健且具有成本优势的无刷直流电机驱动系统。

集成式 FET 驱动器

具有集成式 FET 的栅极驱动器可实现更小的解决方案尺寸和高效的电机运行。

可实现汽车和功能安全的 BLDC 驱动器

我们的功能安全设计产品系列可帮助您满足业界通用的功能安全要求,同时帮助管理系统故障和随机故障。

相关类别
具有集成控制功能的 BLDC 驱动器

我们的集成控制 BLDC 驱动器可在有传感器和无传感器电机系统中实现出色效率。

特色 BLDC 驱动器

DRV8311-Q1
BLDC 驱动器

具有集成 FET、适用于汽车应用、最大绝对电压为 24V 的 3V 至 20V、三相无刷直流电机驱动器

价格约为 (USD) 1ku | 0.618

DRV8363-Q1
BLDC 驱动器

具有精确电流检测功能的汽车级 24V 和 48V 电池三相栅极驱动器单元

价格约为 (USD) 1ku | 2.34

DRV8334-Q1
BLDC 驱动器

具有精确电流检测功能的汽车级 12V 和 24V 电池三相栅极驱动器单元

价格约为 (USD) 1ku | 3.705

DRV8376-Q1
BLDC 驱动器

具有集成电流检测功能、最大电压为 70V、峰值电流为 4A 的汽车级三相电机驱动器

价格约为 (USD) 1ku | 2.106

DRV8376
BLDC 驱动器

具有集成电流检测功能和集成 FET、70V 最大电压、4.5A 峰值电流的三相电机驱动器

价格约为 (USD) 1ku | 1.372

DRV8162
BLDC 驱动器

具有 STO 功能的最大 105V 单通道半桥智能栅极驱动器

价格约为 (USD) 1ku | 0.458

BLDC 驱动器的优势

checkmark

功能安全

借助高级保护特性增强系统稳健性,面向 ISO 26262 的功能安全合规型适用于符合 ASIL D 等级要求的系统。

checkmark

高效率和高精度

使用我们的智能栅极驱动器优化 EMI 和效率,并借助我们的集成电流检测放大器选项提高精度。

checkmark

减小尺寸和降低成本

通过集成降低设计和 BOM 成本,满足您的系统尺寸规格。

checkmark

系统可配置性

构建具有宽电压和功率级别范围的可配置 BLDC 电机系统,同时通过电源块和保护功能等集成选项来提高设计灵活性。

了解特色应用

电动工具
为高性能电动工具应用创建无刷直流电机驱动系统
电动交通
借助强大的无刷直流栅极驱动器,为电动自行车和电动踏板车应用提供高功率和高效率
电动助力转向 (EPS)
借助强大的 BLDC 栅极驱动器,满足 12V 电池汽车应用中 EPS 超高的功能安全和精确电流检测要求

为高性能电动工具应用创建无刷直流电机驱动系统

我们的高性能栅极驱动器通过添加特色集成和多样化的产品系列来满足电动工具设计需求,为设计 BLDC 电机系统面临的诸多挑战提供了有效的解决方案。

优势:

  • 宽电机电压范围,可适应 5V 至 100V 的工作电压条件
  • 系统集成和小型封装尺寸,从而减小外形尺寸
  • 先进的片上保护和诊断功能,可降低设计复杂性并提高系统稳健性
  • 低静态电流消耗,可在无绳应用中延长电池寿命

特色资源

终端设备/子系统
产品
  • DRV8300 – 具有自举二极管的最大 100V 简单三相栅极驱动器
  • DRV8323 – 具有电流分流放大器的最大 65V 三相智能栅极驱动器
  • DRV8328 – 60V 1000/2000mA 三相栅极驱动器
技术资源

借助强大的无刷直流栅极驱动器,为电动自行车和电动踏板车应用提供高功率和高效率

我们的高性能栅极驱动器通过添加特色集成和多样化的产品系列来满足电动交通设计需求,为设计 BLDC 电机系统面临的诸多挑战提供了有效的解决方案。

优势:

  • 借助卓越的性能和效率,为电动交通应用创建具有成本效益的设计
  • 宽电机电压范围,可适应 5V 至 100V 的工作电压条件
  • 系统集成和小型封装尺寸,从而减小外形尺寸
  • 先进的片上保护和诊断功能,可降低设计复杂性并提高系统稳健性

特色资源

终端设备/子系统
参考设计
  • TIDA-010056 – 适用于三相 BLDC 驱动器且效率高于 99% 的 54V、1.5kW、70x69mm2 功率级参考设计
产品
  • DRV8328 – 60V 1000/2000mA 三相栅极驱动器
  • DRV8350R – 具有降压稳压器的 102V(最大值)三相智能栅极驱动器
  • DRV8300 – 具有自举二极管的最大 100V 简单三相栅极驱动器

借助强大的 BLDC 栅极驱动器,满足 12V 电池汽车应用中 EPS 超高的功能安全和精确电流检测要求

我们的高性能和高精度电流检测栅极驱动器可帮助解决 BLDC 电机系统的诸多设计挑战,从而满足 EPS 设计需求。

  • 面向 ISO 26262 的功能安全合规型,适用于符合 ASIL D 等级要求的系统
  • 实现精确换向和扭矩反馈的电流检测精度
  • 在恶劣的电池条件下支持低至 4.5V 的工作电压
  • 内置自检 (BIST)、过压/欠压、过流和过热诊断和保护
  • VGS 和 VDS 监测和保护,可防止低侧 FET 和高侧 FET 卡滞和击穿

特色资源

技术资源

技术资源

应用手册
应用手册
大功率电机驱动器应用的系统设计注意事项
大致了解大功率电机驱动器应用(例如 12V 汽车电动座椅以及 60V 和 100A 电动工具)的一些关键设计注意事项。
document-pdfAcrobat PDF
白皮书
白皮书
如何构建功能安全的小型 48V、30kW MHEV 电机驱动系统
了解如何使用 DRV3255-Q1 48V BLDC 电机驱动器在 MHEV 中实现汽车安全完整性等级 D (ASIL D) 功能安全,同时提供高达 30kW 的电机功率和高集成度以帮助减小布板空间。
document-pdfAcrobat PDF
视频系列
视频系列
构建您的无刷直流电机驱动器专业知识
我们的 TI 高精度实验室课程介绍了无刷直流电机及其工作原理和驱动方法。观看我们的培训系列,了解有关 BLDC 电机驱动器特性和优势的更多信息。