光耦仿真器

升级您的光耦合器、光学 MOS、SSR 和光耦合器栅极驱动器,以提高系统可靠性并延长使用寿命

parametric-filter查看所有产品
我们的二氧化硅隔离器件可为 LED 或光基光隔离器(例如光耦合器、金属氧化物半导体 (MOS) 和光继电器)提供引脚对引脚升级。用二氧化硅隔离取代基于光的隔离技术,可同时提升系统可靠性和信号完整性。在工业和汽车应用中,这些器件可提供 >125°C 的工作温度、大于 ±125kV/µs 的共模瞬态抗扰度 (CMTI),以及在整个使用寿命和温度范围内保持稳定的电流传输比 (CTR)。我们符合汽车电子委员会 (AEC)-Q100 标准的光耦仿真器可在直流/直流应用中实现次级侧调节功能,并在汽车应用中实现过压检测,同时还具备二氧化硅隔离器件特有的可靠性和寿命优势。

按类别浏览

按类型选择

高速逻辑输出光耦合器升级

可为多种逻辑输出光耦合器进行引脚对引脚升级,包括推挽输出、图腾柱输出和集电极开路输出。

光学 MOS 和 SSR 升级

可为多种光学 MOS、光继电器和低功耗固态继电器 (SSR) 提供引脚对引脚升级。

隔离式栅极驱动光耦仿真器

可为多种光耦合器栅极驱动器提供引脚对引脚升级,且具备更高的防噪性能和更优的时序偏斜。

ISOM8111
光耦仿真器

具有 150% 至 230% CTR 的直流输入、晶体管输出、单通道光耦仿真器

价格约为 (USD) 1ku | 0.089

ISOM8111-Q1
光耦仿真器

具有 150% 至 230% CTR 的汽车级、直流输入、晶体管输出、单通道光耦仿真器

价格约为 (USD) 1ku | 0.414

ISOM8112
光耦仿真器

具有 255% 至 380% CTR 的直流输入、晶体管输出、单通道光耦仿真器

价格约为 (USD) 1ku | 0.089

ISOM8112-Q1
光耦仿真器

具有 255% 至 380% CTR 的汽车级、直流输入、晶体管输出、单通道光耦仿真器

价格约为 (USD) 1ku | 0.414

ISOM8113
光耦仿真器

具有 375% 至 560% CTR 的直流输入、晶体管输出、单通道光耦仿真器

价格约为 (USD) 1ku | 0.089

ISOM8113-Q1
光耦仿真器

具有 375% 至 560% CTR 的汽车级、直流输入、晶体管输出、单通道光耦仿真器

价格约为 (USD) 1ku | 0.414

升级您的光耦合器、光学 MOS 和 SSR

checkmark

优化设计

由于在不同时间和温度下具有稳定的 CTR,硅基光耦合器可消除对 CTR 衰减进行补偿的需求。

checkmark

可靠隔离

隔离额定值高达 5,000VRMS,浪涌能力高达 10kV,CMTI 为 ±125kV/µs,可保护您的设计和信号完整性。

checkmark

引脚对引脚封装

借助现有光耦合器、光学 MOS 及 SSR 的高性能引脚对引脚替代方案(采用业界通用封装)来简化您的设计过程。

光隔离器

光和光学 MOS 和 SSR 升级

我们的光耦仿真器具有二极管仿真器输入和背对背金属氧化物半导体场效应晶体管输出。与基于 LED 或光的隔离技术相比,这些基于二氧化硅的器件具有更高的可靠性和更长的使用寿命。

白皮书
使用 TI 的引脚对引脚光耦仿真器开关 ISOM8610 升级设计
本白皮书阐述了机械开关和基于光的开关之间的差异。ISOM8610 的使用寿命更长,还能提升系统的可配置性、简化设计并增强性能。
PDF | HTML
参考设计
采用光学开关的断线检测参考设计
展示了一种使用 TI 的 ISO121x 器件对 16 个隔离式数字输入通道的紧凑型实现方式。  只需为每个通道使用一个附加的光学 MOS 即可执行断线检测。
实现光学 MOS 器件的特色产品
ISOM8610 正在供货 直流输入、常开输出、单通道隔离式开关光耦仿真器
ISOM8600 正在供货 功能隔离、直流输入、常开输出、单通道隔离式开关光耦仿真器

高速逻辑输出光耦仿真器

我们的高速或推挽式图腾柱输出光耦合器与传统高速光耦合器引脚对引脚兼容。我们的光耦仿真器包括电流驱动二极管仿真器输入和高速互补金属氧化物半导体晶体管输出,可传输高达 25Mbps 的脉宽调制 (PWM) 信号及其他数字信号。与基于 LED 或光的隔离技术相比,这些基于二氧化硅的器件具有更高的可靠性和更长的使用寿命。

参考设计
适用于集成电机驱动器的 48V、3.5kW 小型三相逆变器参考设计
此参考设计展示了一款适用于集成电机驱动器的 48V、3.5kW 小型三相逆变器参考设计,该参考设计使用我们的光耦仿真器提供可靠、高效的隔离。
应用简报
隔离认证标准揭秘:光耦合器与光耦仿真器
本应用简报对基于 LED 的传统光耦合器与 TI 基于二氧化硅的光耦仿真器进行了对比,同时介绍了它们各自对应的标准(IEC 60747-5-5 和 IEC 60747-17)及测试要求。
PDF | HTML
实现推挽式光耦仿真器的特色产品
ISOM8710 正在供货 直流输入、逻辑输出、单通道高速光学仿真器

高速逻辑输出光耦仿真器

我们的高速集电极开路输出光耦合器与传统高速光耦合器引脚对引脚兼容。我们的光耦仿真器包括电流驱动二极管仿真器输入和高速逻辑输出,可传输高达 25Mbps 的 PWM 和其他数字信号。与基于 LED 或光的隔离技术相比,这些基于二氧化硅的器件具有更高的可靠性和更长的使用寿命。 

应用简报
隔离认证标准揭秘:光耦合器与光耦仿真器
本应用简报对基于 LED 的传统光耦合器与 TI 基于二氧化硅的光耦仿真器进行了对比,同时介绍了它们各自对应的标准(IEC 60747-5-5 和 IEC 60747-17)及测试要求。
PDF | HTML
产品概述
用光耦仿真器替代光耦合器
查看光耦仿真器输出类型,包括 MOS、光继电器和 SSR 以及高速推挽或图腾柱输出、集电极开路输出和晶体管输出光耦合器。
PDF | HTML
实现集电极开路光耦仿真器的特色产品
ISOM8711 正在供货 直流输入、集电极开路输出、单通道高速光学仿真器

晶体管-输出光耦合器

我们的直流输入晶体管-输出光耦合器与传统光耦合器引脚对引脚兼容。我们的光耦仿真器包括电流驱动二极管仿真器输入和用于传输模拟数据的双极结型晶体管 (BJT) 输出。与基于 LED 或光的隔离技术相比,这些基于二氧化硅的器件具有更高的可靠性和更长的使用寿命。

该系列包含符合 AEC-Q100 标准的汽车级解决方案,CTR 范围为 100% 至 600%。业界通用引脚对引脚封装选项支持 3.7kV(5mm 爬电)或 5kV(8mm 爬电)隔离以及 2.5mm(间距)或 1.27mm(半间距)。

应用简报
隔离认证标准揭秘:光耦合器与光耦仿真器
本应用简报对基于 LED 的传统光耦合器与 TI 基于二氧化硅的光耦仿真器进行了对比,同时介绍了它们各自对应的标准(IEC 60747-5-5 和 IEC 60747-17)及测试要求。
PDF | HTML
应用简报
使用 TL103WB 设计 CC-CV 反馈电路
本应用简报讨论了恒流 (CC)-恒压 (CV) 电池充电应用的设计和优化,以及光耦仿真器如何提高反馈环路的可靠性、性能和速度。
PDF | HTML
参考设计
带光耦仿真器的 750kHz 隔离型反激式转换器(24V,0.7A)参考设计
此参考设计包含一款隔离式高频 (750kHz) 反激式转换器,具有 48V 输入和 24V/0.7A 输出。LM51561 器件具有 PWM 控制功能和用于反馈隔离的光耦仿真器。
实现直流输入光耦仿真器的特色产品
ISOM8110-Q1 正在供货 具有 100% 至 155% CTR 的汽车级、直流输入、晶体管输出、单通道光耦仿真器
新产品 ISOM8113-Q1 正在供货 具有 375% 至 560% CTR 的汽车级、直流输入、晶体管输出、单通道光耦仿真器
新产品 ISOM8113 正在供货 具有 375% 至 560% CTR 的直流输入、晶体管输出、单通道光耦仿真器

晶体管-输出光耦合器

我们的交流输入晶体管-输出光耦合器与传统光耦合器引脚对引脚兼容。我们的光耦仿真器包括电流驱动二极管仿真器输入和用于传输模拟数据的 BJT 输出。与基于 LED 或光的隔离技术相比,这些基于二氧化硅的器件具有更高的可靠性和更长的使用寿命。

该系列包含符合 AEC-Q100 标准的汽车级解决方案,CTR 范围为 100% 至 600%。业界通用引脚对引脚封装选项支持 3.7kV(5mm 爬电)或 5kV(8mm 爬电)隔离以及 2.5mm(间距)或 1.27mm(半间距)。

应用简报
隔离认证标准揭秘:光耦合器与光耦仿真器
本应用简报对基于 LED 的传统光耦合器与 TI 基于二氧化硅的光耦仿真器进行了对比,同时介绍了它们各自对应的标准(IEC 60747-5-5 和 IEC 60747-17)及测试要求。
PDF | HTML
应用简报
使用 TL103WB 设计 CC-CV 反馈电路
本应用简报讨论了 CC-CV 电池充电应用的设计和优化、以及光耦仿真器如何提高反馈环路的可靠性、性能和速度。
PDF | HTML
实现交流输入光耦仿真器的特色产品
新产品 ISOM8115-Q1 正在供货 具有 100% 至 155% CTR 的汽车级、交流输入、晶体管输出、单通道光耦仿真器
新产品 ISOM8118-Q1 正在供货 具有 375% 至 560% CTR 的汽车级、交流输入、晶体管输出、单通道光耦仿真器
新产品 ISOM8118 正在供货 具有 375% 至 560% CTR 的交流输入、晶体管输出、单通道光耦仿真器

技术资源

技术文章
技术文章
光耦仿真器释疑:为何要升级光耦合器技术
阅读此文章,了解光耦仿真器如何将人们熟悉的光耦合器与基于 SiO2 的隔离优势相结合,用于满足现代系统的需求,从而确保增强性能、可靠性和安全性。 
应用手册
应用手册
光耦仿真器简介
本应用手册介绍了光耦仿真器的来龙去脉、相较于光耦合器的主要性能优势,以及一些使用光耦仿真器的常见电路示例。 
document-pdfAcrobat PDF
资源
资源
常见问题解答论坛:光耦仿真器
在我们的“常见问题解答”论坛中查看并提问有关光耦仿真器的问题,以便详细了解我们的光耦仿真器产品系列。