固态继电器

通过集成电源和信号隔离,利用隔离技术淘汰移动器件,以实现更高的系统可靠性

parametric-filter查看所有产品
使用我们的集成式固态继电器 (SSR) 产品系列简化您的设计流程。TI 的 SSR 采用先进的电容和磁隔离技术,提供了用于替代机电和光继电器的总体解决方案,具有基本和增强型隔离开关和驱动器。TI 的 SSR 可将低功耗输入转换为高电流栅极驱动,适用于内部或外部电源开关(MOSFET、SiC 或 IGBT)。凭借雪崩电流保护、双路隔离式比较器和自生次级偏置电源等集成功能,TI 的 SSR 无需外部隔离式电源,即可实现更高的系统可靠性。这些器件可减小系统尺寸并降低成本,同时满足爬电距离和间隙要求。

按类别浏览

按类型选择
隔离式开关驱动器(外部 FET)

通过隔离层来控制外部电源开关(MOSFET、IGBT、SiC 和 SCR),隔离层具有高达 5k VRMS 的增强型隔离、多个栅极驱动电压和故障诊断选项。

隔离式开关(内部 FET)

通过隔离层来控制集成式高压 MOSFET(高达 1.2kV、50mA),隔离层具有高达 3.75k VRMS 的基本隔离、多通道选项和 2mA 的雪崩电流保护。

带有电阻分压器的高压开关

利用 1,200V 开关简化高压测量,该开关集成了高精度电阻分压器,可针对 400V 和 800V 电池管理系统进行配置。

相关类别
隔离

详细了解我们完整的隔离器件产品系列,它们将超高的工作电压和超高的可靠性融合在集成产品中。

光耦仿真器

详细了解我们的隔离式开关、晶体管输出和高速光耦仿真器。

查找固态继电器

TPSI31P1-Q1
固态继电器

具有 17V 隔离式栅极驱动器和辅助电源的汽车级有源预充电控制器

价格约为 (USD) 1ku | 2.289

TPSI2260-Q1
固态继电器

Automotive 600V, 50mA isolated switch with reinforced isolation and avalanche protection

价格约为 (USD) 1ku | 1.49

TPSI3050M
固态继电器

具有集成式 10V 栅极电源、扩展温度范围的隔离式开关驱动器

价格约为 (USD) 1ku | 20

TPS4141-Q1
固态继电器

具有集成开关的汽车级 1200V 可配置精密电阻分压器

价格约为 (USD) 1ku | 2.3

TPSI3100
固态继电器

具有 17V 栅极电源和两个隔离式比较器的隔离式开关驱动器

价格约为 (USD) 1ku | 2.185

TPSI3100-Q1
固态继电器

具有 17V 栅极电源和两个隔离式比较器的汽车类增强型隔离式开关驱动器

价格约为 (USD) 1ku | 2.289

固态继电器的优势

checkmark

更高的系统可靠性和出色的隔离

减少设计中移动器件的数量,实现高达 3.75kVrms 的基础型隔离和高达 5kVrms 的增强型隔离。

checkmark

集成电源和信号隔离

我们的固态继电器将电源和信号传输集成在单个芯片中的隔离栅上,可减小您的解决方案尺寸并降低成本。

checkmark

高精度可提高系统安全性

通过将我们的固态继电器与 800V 电池管理系统中的电池监控器配对,以更高的精度快速检测绝缘故障。

技术资源

技术文章
技术文章
How to achieve higher-reliability isolation and a smaller solution size with solid
了解机械隔离和光学隔离的缺点,以及如何通过隔离开关和驱动器克服这些缺点来提高可靠性,同时减小高压系统中的解决方案尺寸并降低成本。
document-pdfAcrobat PDF
应用简报
应用简报
Why Pre-Charge Circuits Are Necessary in High Voltage Systems
了解 TPSI3050-Q1 隔离式开关驱动器如何与外部 FET 相结合,创建出一种固态继电器 (SSR) 解决方案,该解决方案可替代机械式预充电接触器,同时提高功率密度。
document-pdfAcrobat PDF
应用手册
应用手册
级联两个 TPSI3050 隔离式开关驱动器,以增加栅极驱动电压
了解如何为功率晶体管(Si MOSFET、IGBT、SiC MOSFET)选择正确的栅极驱动电压,以及如何在驱动某些功率晶体管时使用两个 TPSI3050 隔离式开关驱动器来实现更高的效率。
document-pdfAcrobat PDF

了解特色应用

航空航天与国防
适用于航天和国防应用的隔离式开关和驱动器
HEV/EV 电池管理系统
用于在高压电池包中进行绝缘电阻监测的隔离式开关和驱动器
HEV/EV OBC 和 DC/DC 转换器
隔离式开关和驱动器,适用于板载充电和高压 DC/DC 转换应用
电动汽车充电基础设施
适用于电动汽车充电站的隔离式开关和驱动器
混合动力汽车/电动汽车逆变器和电机控制
EV 牵引逆变器的隔离式开关和驱动器,用于重新捕获再生制动中的能量
工厂自动化和控制
适用于 PLC 应用中工厂自动化的隔离式开关和驱动器

适用于航天和国防应用的隔离式开关和驱动器

我们的固态继电器产品系列中的隔离开关和驱动器隔离技术可显著提升可靠性并减小尺寸。借助集成型隔离式偏置电源、故障反馈和辅助电源等功能,您可以高效地设计飞行控制单元、飞机电池管理系统和电源转换单元等系统。

特色资源

参考设计
  • TIDA-050059 – 固态继电器的过流和过热保护参考设计
  • TIDA-050058 – 适用于固态继电器的过零开关参考设计
  • TIDA-050063 – 高电压固态继电器有源预充电参考设计
产品
  • TPSI3050 – 具有集成式 10V 栅极电源的隔离式开关驱动器
  • TPSI3100 – 具有 17V 栅极电源和两个隔离式比较器的隔离式开关驱动器
  • TPSI2140-Q1 – 具有 2mA 雪崩额定值的汽车级 1200V、50mA 隔离开关

用于在高压电池包中进行绝缘电阻监测的隔离式开关和驱动器

在电池组被动均衡设计中,通常需要在电池单元级别测量电压和温度,并在电池组级别进行精确的电流检测。

借助我们的集成式固态继电器和资源,您可以创建电池断连单元、电池控制单元和有线电池监控器电路的设计,从而实现对高压电池组的高精度监测和控制。

特色资源

产品
  • TPSI2140-Q1 – 具有 2mA 雪崩额定值的汽车级 1200V、50mA 隔离开关
  • TPSI3050-Q1 – 具有集成式 10V 栅极电源的汽车类增强型隔离式开关驱动器
  • TPSI3100-Q1 – 具有 17V 栅极电源和两个隔离式比较器的汽车类增强型隔离式开关驱动器

隔离式开关和驱动器,适用于板载充电和高压 DC/DC 转换应用

借助我们的固态继电器产品系列、集成式隔离偏置电源、辅助电源和跨隔离层的双向通信,您可以在混合动力汽车 (HEV) 和电动汽车 (EV) 中构建更小、更可靠的车载充电和 DC/DC 转换系统。凭借集成式和外部场效应晶体管,TI 的磁隔离和电容隔离技术可实现更智能、集成度更高的车载充电 (OBC) 和 DC/DC 解决方案。

特色资源

参考设计
  • TIDA-010232 – 高压电动汽车充电和太阳能中的绝缘监测 AFE 参考设计
  • TIDA-01513 – 汽车高压和隔离泄漏测量参考设计
  • TIDA-050059 – 固态继电器的过流和过热保护参考设计
产品
  • TPSI3050 – 具有集成式 10V 栅极电源的隔离式开关驱动器
  • TPSI3100 – 具有 17V 栅极电源和两个隔离式比较器的隔离式开关驱动器
  • TPSI2140-Q1 – 具有 2mA 雪崩额定值的汽车级 1200V、50mA 隔离开关

适用于电动汽车充电站的隔离式开关和驱动器

我们的集成电路和参考设计可帮助您打造更智能且更高效的电源模块,从而对电动汽车 (EV) 充电。无论是功率因数校正 (PFC) 级还是直流/直流功率级设计,我们都能为您设计高效的电源模块提供所需的合适电路。

直流快速充电电源模块设计需要专业知识来实现对电源输出的精确感应和控制。

特色资源

参考设计
  • TIDA-010232 – 高压电动汽车充电和太阳能中的绝缘监测 AFE 参考设计
  • TIDA-050058 – 适用于固态继电器的过零开关参考设计
  • TIDA-050059 – 固态继电器的过流和过热保护参考设计
产品
  • TPSI2140-Q1 – 具有 2mA 雪崩额定值的汽车级 1200V、50mA 隔离开关
  • TPSI3050-Q1 – 具有集成式 10V 栅极电源的汽车类增强型隔离式开关驱动器
  • TPSI3100-Q1 – 具有 17V 栅极电源和两个隔离式比较器的汽车类增强型隔离式开关驱动器

EV 牵引逆变器的隔离式开关和驱动器,用于重新捕获再生制动中的能量

借助我们的集成电路和参考设计,您可以创建高电压和低电压牵引逆变器设计,高效地将直流电源转换为交流电源,从而驱动多相电机。

 

优势:

  • 安全高效地控制和保护电源开关(绝缘栅双极晶体管/碳化硅)。
  • 电机轴位置感应(取代旋转变压器)。
  • 所采用的冗余架构支持在更高的安全级别实施系统。

特色资源

参考设计
  • TIDA-010232 – 高压电动汽车充电和太阳能中的绝缘监测 AFE 参考设计
  • TIDA-050058 – 适用于固态继电器的过零开关参考设计
  • TIDA-050059 – 固态继电器的过流和过热保护参考设计
产品
  • TPSI3050-Q1 – 具有集成式 10V 栅极电源的汽车类增强型隔离式开关驱动器
  • TPSI3100-Q1 – 具有 17V 栅极电源和两个隔离式比较器的汽车类增强型隔离式开关驱动器
  • TPSI2140-Q1 – 具有 2mA 雪崩额定值的汽车级 1200V、50mA 隔离开关

适用于 PLC 应用中工厂自动化的隔离式开关和驱动器

我们的固态继电器产品系列包括双向通信、集成隔离式偏置电源和辅助电源等功能,可帮助您设计更安全、更高效的可编程逻辑控制器 (PLC) 子系统,例如数字输出模块、混合模块和数字输入轨电源模块。

特色资源

参考设计
  • TIDA-050058 – 适用于固态继电器的过零开关参考设计
  • TIDA-050059 – 固态继电器的过流和过热保护参考设计
产品
  • TPSI3050 – 具有集成式 10V 栅极电源的隔离式开关驱动器
  • TPSI3052 – 具有集成式 15V 栅极电源的隔离式开关驱动器
  • TPSI3100 – 具有 17V 栅极电源和两个隔离式比较器的隔离式开关驱动器

设计和开发资源

参考设计
固态继电器的过流和过热保护参考设计

本参考设计展示了如何实现固态继电器的过流和过热保护。本参考设计采用 TPSI3050-Q1 5kVRMS 增强型隔离开关驱动器。TPSI3050-Q1 器件集成了层压变压器以实现隔离,同时将信号和电源传输到次级侧。这样就无需使用任何隔离偏置电源。此外,TPSI3050-Q1 器件可以为位于高压 (HV) 侧的外部电路供电。本参考设计在最大 4A 的负载条件下,可支持高达 500VDC 或 350VAC 的开关。

参考设计
适用于固态继电器的过零开关参考设计

此参考设计展示了如何实现固态继电器的过零开关 (ZCS)。本参考设计采用 TPSI3050-Q1 隔离式开关驱动器。TPSI3050-Q1 器件集成了层压变压器以实现隔离,同时将信号和电源传输到次级侧。这样就无需使用任何隔离偏置电源。此外,TPSI3050-Q1 器件可以为位于高压 (HV) 侧的外部电路提供辅助电流 (IAUX)。ZCS 是在保持低压 (LV) 和 HV 侧之间信号隔离的同时完成的。本参考设计通过 110VRMS、60Hz 交流电源实现了 12V、200µs 延迟 ZCS。

参考设计
高压电动汽车充电和太阳能中的绝缘监测 AFE 参考设计
此参考设计采用基于电桥的直流绝缘监测 (DC-IM) 方法,可实现精确的对称和非对称绝缘漏电检测机制,以及隔离电阻检测机制。我们推出了新一代隔离放大器和开关,无需热侧外部电源即可实现隔离。因此,MCU 可以从冷侧为隔离器件供电。绝缘监测诊断可直接由功率转换或充电协议 MCU 控制。

与固态继电器相关的参考设计

使用我们的参考设计选择工具,找到最适合您应用和参数的设计。