LP-EM-CC2755P20

LP-EM-CC2755P20

立即訂購

概覽

The TMAG3101EVM is an easy-to-use platform to evaluate the main features and performance of the TMAG3101-Q1 device, which is a configurable linear 3D Hall-effect sensor with SENT, Triggered SENT, PWM, and analog output options. The evaluation module (EVM) includes one magnet and a TMAG3101EVM daughterboard. The EVM works with a sensor controller board (SCB), TI-SCB (sold separately), which enables the accompanying GUI.

特點
  • Easy-to-use platform for evaluating the main features and performance of the TMAG3101-Q1
  • GUI support to read and write device EEPROM and registers, as well as view and save measurement results
  • Compatible with 3D print rotate and push module (sold separately) for generating magnetic fields in the x, y, and z directions
  • Detachable EVM for custom use cases
  • Conveniently powered from a common micro USB connector
低耗電 2.4GHz 產品
CC2755P20 — 2.4GHz 多協定 MCU,具有晶片內建 HSM、邊緣 AI、2MB 快閃記憶體、+20dBm、<1µA 待機
下載 觀看有字幕稿的影片 影片

訂購並開始開發

開發板

LP-EM-CC2755P20

支援產品和硬體
有庫存
限制:
TI.com 上缺貨
TI.com 無法提供

LP-EM-CC2755P20

close
版本: null
發行日期:
軟體開發套件 (SDK)

SIMPLELINK-LOWPOWER-F3-SDK — SimpleLink™ Low Power F3 software development kit (SDK) for the CC23xx and CC27xx devices

支援產品和硬體

支援產品和硬體

產品
低耗電 2.4GHz 產品
CC2340R2 — 支援藍牙、Zigbee 與 Thread 的無線 MCU,具備超低待機電流、256kB 快閃記憶體與 +8dBm 發射功率 CC2340R5 — 支援藍牙、Zigbee 與 Thread 的無線 MCU,具備超低待機電流、512kB 快閃記憶體與 +8dBm 發射功率 CC2340R5MODA — 具備整合式天線、512kB 快閃記憶體與 +8dBm 的 Bluetooth 無線模組 CC2755P10 — 支援 EdgeAI,具有安全性功能、最高 +20dBm、<1µA 待機的 SimpleLink™ Arm® Cortex®-M33 無線 MCU CC2755P20 — 2.4GHz 多協定 MCU,具有晶片內建 HSM、邊緣 AI、2MB 快閃記憶體、+20dBm、<1µA 待機 CC2755R10 — 具備邊緣 AI NPU、HSM、1MB 快閃記憶體與 +10dBm 的 Bluetooth、Zigbee、Thread 與 Matter 無線 MCU CC2755R7 — 具備邊緣 AI NPU、HSM、864kB 快閃記憶體與 +10dBm 的 Bluetooth、Zigbee 與 Thread 無線 MCU
汽車無線連線產品
CC2340R5-Q1 — 具有 512kB 快閃記憶體的車用認證 SimpleLink™ Bluetooth® 低耗能無線 MCU CC2744R7-Q1 — 具有 864kB 快閃記憶體、HSM、APU 的車用 SimpleLink™ Bluetooth® LE 無線 MCU CC2745P10-Q1 — 具有 1MB 快閃記憶體、HSM、APU、CAN-FD、+20dBm 的車用 SimpleLink™ Bluetooth® LE 無線 MCU CC2745R10-Q1 — 具有 1MB 快閃記憶體、HSM、APU、CAN-FD 的車用 SimpleLink™ Bluetooth® LE 無線 MCU CC2745R7-Q1 — 具有 864kB 快閃記憶體、HSM、APU、CAN-FD 的車用 SimpleLink™ Bluetooth® LE 無線 MCU
硬體開發
開發板
LP-EM-CC2340R53 — 適用於 CC2340R SimpleLink™ 系列 2.4GHz 多標準無線 MCU 的 LaunchPad™ 開發套件 LP-EM-CC2745R10-Q1 — 適用 SimpleLink™ 2.4 GHz 無線 MCU 的 CC2745R10-Q1 LaunchPad™ 開發套件 LP-EM-CC2755P10 — CC2755P10 LaunchPad™ 開發套件 LP-EM-CC2755P20 — CC2755P20 LaunchPad™ development kit
支援軟體

SMARTRF-STUDIO-8 — SmartRF Studio 8 application software for CC23xx and CC27xx devices, and CC140xP transceivers

支援產品和硬體

支援產品和硬體

產品
Sub-1 GHz 收發器
CC1402P — 具整合式高功率放大器的 SimpleLink™ 通用 FSK 收發器 CC1404P — SimpleLink™ 高效能 Sub-1GHz O-QPSK 和 FSK 收發器 CC1407P — SimpleLink™ 高效能 Sub-1GHz OFDM O-QPSK 和 FSK 收發器
低耗電 2.4GHz 產品
CC2340R2 — 支援藍牙、Zigbee 與 Thread 的無線 MCU,具備超低待機電流、256kB 快閃記憶體與 +8dBm 發射功率 CC2340R5 — 支援藍牙、Zigbee 與 Thread 的無線 MCU,具備超低待機電流、512kB 快閃記憶體與 +8dBm 發射功率 CC2340R5MODA — 具備整合式天線、512kB 快閃記憶體與 +8dBm 的 Bluetooth 無線模組 CC2755P10 — 支援 EdgeAI,具有安全性功能、最高 +20dBm、<1µA 待機的 SimpleLink™ Arm® Cortex®-M33 無線 MCU CC2755P20 — 2.4GHz 多協定 MCU,具有晶片內建 HSM、邊緣 AI、2MB 快閃記憶體、+20dBm、<1µA 待機 CC2755R10 — 具備邊緣 AI NPU、HSM、1MB 快閃記憶體與 +10dBm 的 Bluetooth、Zigbee、Thread 與 Matter 無線 MCU CC2755R7 — 具備邊緣 AI NPU、HSM、864kB 快閃記憶體與 +10dBm 的 Bluetooth、Zigbee 與 Thread 無線 MCU
汽車無線連線產品
CC2340R5-Q1 — 具有 512kB 快閃記憶體的車用認證 SimpleLink™ Bluetooth® 低耗能無線 MCU CC2662R-Q1 — 用於無線電池管理系統的符合車用資格的 SimpleLink™ 無線 MCU CC2744R7-Q1 — 具有 864kB 快閃記憶體、HSM、APU 的車用 SimpleLink™ Bluetooth® LE 無線 MCU CC2745P10-Q1 — 具有 1MB 快閃記憶體、HSM、APU、CAN-FD、+20dBm 的車用 SimpleLink™ Bluetooth® LE 無線 MCU CC2745R10-Q1 — 具有 1MB 快閃記憶體、HSM、APU、CAN-FD 的車用 SimpleLink™ Bluetooth® LE 無線 MCU CC2745R7-Q1 — 具有 864kB 快閃記憶體、HSM、APU、CAN-FD 的車用 SimpleLink™ Bluetooth® LE 無線 MCU
硬體開發
開發板
LAUNCHXL-CC26X2R1 — 多標準 SimpleLink™ 無線 MCU 的 CC26x2R LaunchPad™ 開發套件 LP-EM-CC2745R10-Q1 — 適用 SimpleLink™ 2.4 GHz 無線 MCU 的 CC2745R10-Q1 LaunchPad™ 開發套件 LP-EM-CC2755P10 — CC2755P10 LaunchPad™ 開發套件 LP-EM-CC2755P20 — CC2755P20 LaunchPad™ development kit

SMARTRF-STUDIO-8 — SmartRF Studio 8 application software for CC23xx and CC27xx devices, and CC140xP transceivers

close
版本: 1.4.1
發行日期: 2026/10/7

Compressed source file archive

SHA-256 校驗和

Compressed source file archive

SHA-256 校驗和
lock = 需要匯出核准 (1 分鐘)
產品
Sub-1 GHz 收發器
CC1402P — 具整合式高功率放大器的 SimpleLink™ 通用 FSK 收發器 CC1404P — SimpleLink™ 高效能 Sub-1GHz O-QPSK 和 FSK 收發器 CC1407P — SimpleLink™ 高效能 Sub-1GHz OFDM O-QPSK 和 FSK 收發器
低耗電 2.4GHz 產品
CC2340R2 — 支援藍牙、Zigbee 與 Thread 的無線 MCU,具備超低待機電流、256kB 快閃記憶體與 +8dBm 發射功率 CC2340R5 — 支援藍牙、Zigbee 與 Thread 的無線 MCU,具備超低待機電流、512kB 快閃記憶體與 +8dBm 發射功率 CC2340R5MODA — 具備整合式天線、512kB 快閃記憶體與 +8dBm 的 Bluetooth 無線模組 CC2755P10 — 支援 EdgeAI,具有安全性功能、最高 +20dBm、<1µA 待機的 SimpleLink™ Arm® Cortex®-M33 無線 MCU CC2755P20 — 2.4GHz 多協定 MCU,具有晶片內建 HSM、邊緣 AI、2MB 快閃記憶體、+20dBm、<1µA 待機 CC2755R10 — 具備邊緣 AI NPU、HSM、1MB 快閃記憶體與 +10dBm 的 Bluetooth、Zigbee、Thread 與 Matter 無線 MCU CC2755R7 — 具備邊緣 AI NPU、HSM、864kB 快閃記憶體與 +10dBm 的 Bluetooth、Zigbee 與 Thread 無線 MCU
汽車無線連線產品
CC2340R5-Q1 — 具有 512kB 快閃記憶體的車用認證 SimpleLink™ Bluetooth® 低耗能無線 MCU CC2662R-Q1 — 用於無線電池管理系統的符合車用資格的 SimpleLink™ 無線 MCU CC2744R7-Q1 — 具有 864kB 快閃記憶體、HSM、APU 的車用 SimpleLink™ Bluetooth® LE 無線 MCU CC2745P10-Q1 — 具有 1MB 快閃記憶體、HSM、APU、CAN-FD、+20dBm 的車用 SimpleLink™ Bluetooth® LE 無線 MCU CC2745R10-Q1 — 具有 1MB 快閃記憶體、HSM、APU、CAN-FD 的車用 SimpleLink™ Bluetooth® LE 無線 MCU CC2745R7-Q1 — 具有 864kB 快閃記憶體、HSM、APU、CAN-FD 的車用 SimpleLink™ Bluetooth® LE 無線 MCU
硬體開發
開發板
LAUNCHXL-CC26X2R1 — 多標準 SimpleLink™ 無線 MCU 的 CC26x2R LaunchPad™ 開發套件 LP-EM-CC2745R10-Q1 — 適用 SimpleLink™ 2.4 GHz 無線 MCU 的 CC2745R10-Q1 LaunchPad™ 開發套件 LP-EM-CC2755P10 — CC2755P10 LaunchPad™ 開發套件 LP-EM-CC2755P20 — CC2755P20 LaunchPad™ development kit

版本資訊

SmartRF Studio 8 is an application tool that allows users to configure, test and evaluate SimpleLink RF devices from Texas Instruments. The application helps RF designers to easily evaluate the radio at an early stage in the design process. SmartRF Studio can be used either as a standalone application or together with supported evaluation boards or debug probes for the RF device.

新功能

  • Added support for CC2745R20-Q1 and CC2755R7.
  • New LPF3 SDK support for version 9.23.0.
  • Bug-fixes for the Board Editor Window.
認證

LP-EM-CC2755P20-DOC-CERT — LP-EM-CC2755P20 EU Declaration of Conformity (DoC)

支援產品和硬體

支援產品和硬體

硬體開發
開發板
LP-EM-CC2755P20 — CC2755P20 LaunchPad™ development kit

LP-EM-CC2755P20-DOC-CERT — LP-EM-CC2755P20 EU Declaration of Conformity (DoC)

close
版本: 1.0
發行日期: 2026/10/26
硬體開發
開發板
LP-EM-CC2755P20 — CC2755P20 LaunchPad™ development kit

版本資訊

LP-EM-CC2755P20 EU Declaration of Conformity (DoC)

新功能

  • Initial version
適用 TI 的評估品項標準條款與條件。

設計檔案

技術文件

star
= TI 所選的重要文件
找不到結果。請清除您的搜尋條件,然後再試一次。
檢視所有 1
重要文件 類型 標題 格式選項 下載最新的英文版本 日期
* EVM User's guide CC2755P20 LaunchPad™ Development Kit PDF | HTML 2026/10/9

相關設計資源

硬體開發

開發套件
LP-XDS110 — XDS110 LaunchPad™ 開發套件偵錯器 LP-XDS110ET — 具有 EnergyTrace™ 軟體的 XDS110ET LaunchPad™ 開發套件偵錯器

支援與培訓

內含 TI 工程師技術支援的 TI E2E™ 論壇

以英文檢視所有論壇主題

內容係由 TI 和社群貢獻者依「現狀」提供,且不構成 TI 規範。檢視使用條款。

若有關於品質、封裝或訂購 TI 產品的問題,請參閱 TI 支援。

影片