MCF8329EVM
60-V, 무센서 FOC 3상 BLDC 게이트 드라이버용 MCF8329 평가 모듈
MCF8329EVM
개요
MCF8329 평가 모듈(EVM)은 MCF8329A 개발을 위한 플랫폼으로, 모터 드라이브 애플리케이션을 위한 코드 없는 무센서 FOC(자속 기준 제어)를 지원하는 4.5V~60V, 3상 브러시리스 DC 게이트 드라이버입니다. 장치는 각각 고압측과 저압측 N-채널 전원 MOSFET를 구동하는 기능을 가진 하프 브리지 게이트 드라이버 3개를 제공합니다.
이 장치는 내부 충전 펌프를 사용하여 올바른 게이트 드라이브 전압을 생성하고, 부트스트랩 회로를 사용하여 고압측 MOSFET을 향상시킵니다. 100% 듀티 사이클을 지원하기 위해 세류 충전 펌프가 포함되어 있습니다. 게이트 드라이브 아키텍처는 최대 1A 소스 및 2A 싱크까지 피크 게이트 드라이브 전류를 지원합니다. 여기에는 Motor Studio 애플리케이션과 인터페이스하는 데 사용되는 온보드 마이크로컨트롤러인 MSP430FR2355가 포함되어 있습니다.
특징
- 전체 구성 및 제어와 함께 Motor Studio GUI 사용 가능
- 무센서 FOC 제어
- 코드 없는 무센서 FOC 제어를 지원하는 4.5V~60V 3상 BLDC 게이트 드라이버 IC
- 최대 1A 소스 및 2A 싱크의 피크 게이트 드라이브 전류를 지원
- 온보드 마이크로컨트롤러가 PC 및 GUI와의 연결을 처리
통합 제어 BLDC 드라이버
주문 및 개발 시작
평가 보드
MCF8329EVM — MCF8329 evaluation module for 60-V, sensorless FOC three-phase BLDC gate driver
MCF8329EVM — MCF8329 evaluation module for 60-V, sensorless FOC three-phase BLDC gate driver
펌웨어
MCXEVM-MSP430FR2355-MOTORSTUDIO-FW — MCxEVM MSP430FR2355 Motor Studio GUI firmware
지원되는 제품 및 하드웨어
하드웨어 개발
평가 보드
MCXEVM-MSP430FR2355-MOTORSTUDIO-FW — MCxEVM MSP430FR2355 Motor Studio GUI firmware
하드웨어 개발
평가 보드
출시 정보
MCx83xxEVM MSP430FR2355 Motor Studio GUI Firmware package compatible with all MCx EVMs (examples include MCF8316AEVM, MCF8315EVM, MCF8329EVM, etc.)
평가 모듈(EVM)용 GUI
MOTORSTUDIO-GUI — Motor Studio GUI for tuning and evaluating BLDC motor drivers
지원되는 제품 및 하드웨어
제품
통합 제어 BLDC 드라이버
하드웨어 개발
평가 보드
MOTORSTUDIO-GUI — Motor Studio GUI for tuning and evaluating BLDC motor drivers
제품
통합 제어 BLDC 드라이버
하드웨어 개발
평가 보드
출시 정보
Motor Studio GUI for tuning and evaluating BLDC motor drivers
Supported Devices:
- MCF8316A
- MCF8316C
- MCF8316C-Q1
- MCF8315A
- MCF8315C
- MCF8315C-Q1
- MCF8329A
- MCF8315D
- MCF8316D
- MCF8329A
- MCF8329A-Q1
- MCF8329HS
- MCF8329HS-Q1
- MC121
- MC121-Q1
- MC111
새 소식
- Updated register map for MC121, MC121-Q1 and MC111 to reflect the changes in the datasheet.
- Merged Fault and Controls tab for better visibility.
- Option to enable or disable I2C connection, to operate device with external PWM or Analog input for speed control.
- Bugfix for speed plot in offline mode.
설계 파일
기술 자료
=
TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
| 상위 문서 | 유형 | 직함 | 형식 옵션 | 최신 영어 버전 다운로드 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM User's guide | MCF8329 Evaluation Module User's Guide | PDF | HTML | 2023. 11. 6 | |
| 인증서 | MCF8329EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | PDF | HTML | 2023. 10. 9 |