バージョンを選択
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
SLVC780
Design Tool for Output Voltage Adjustment Using a DAC
バージョンを選択
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
最新バージョン
バージョン: 1.1.0
リリース日: 2024/03/20
製品
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
TLV62065
—
2x2 SON パッケージ封止、3MHz、2A 降圧コンバータ
TLV62080
—
2 x 2mm SON パッケージ封止、1.2A、高効率、降圧コンバータ
TLV62084
—
2 x 2mm SON パッケージ封止、2A、高効率、降圧コンバータ
TLV62084A
—
2 x 2mm SON パッケージ封止、2A、高効率、降圧コンバータ
TLV62085
—
2x2 QFN に封止した 3A、高効率、同期整流降圧コンバータ
TLV62090
—
3 x 3mm QFN パッケージ封止、3A、高効率、降圧コンバータ
TLV62095
—
DCS-Control 搭載、4A 同期整流降圧コンバータ
TLV62130
—
3x3 QFN パッケージ、3~17V、3A 降圧コンバータ
TLV62130A
—
3x3 QFN パッケージ封止、DCS-Control 機能搭載 3 ~ 17V、3A 降圧コンバータ
TLV62150
—
DCS-Control™ 搭載、4 ~ 17V、1A 降圧コンバータ
TLV62150A
—
DCS-Control 搭載、3x3 QFN パッケージ封止、4 ~ 17V、1A 降圧コンバータ
TLV62565
—
SOT23 パッケージ封止、1.5A 降圧コンバータ
TLV62566
—
パワー グッド付き、SOT23 パッケージ封止、1.5A 降圧コンバータ
TLV62568
—
SOT23 と SOT563 の各パッケージに封止、2.5V ~ 5.5V 入力、1A 高効率降圧コンバータ
TLV62568A
—
SOT563 小型パッケージに封止、強制 PWM 搭載、2.5V ~ 5.5V 入力、1A 高効率降圧コンバータ
TLV62569
—
SOT23 と SOT563 の各パッケージに封止、2.5V ~ 5.5V 入力、2A 高効率降圧コンバータ
TLV62569A
—
SOT パッケージに封止した強制 PWM 機能付き 2A 高効率降圧コンバータ
TLV62585
—
2x2 QFN または SOT563 パッケージ封止、2.5V ~ 5.5V 入力、3A 高効率降圧コンバータ
TPS62000
—
調整可能、600mA、95% 効率の降圧コンバータ
TPS62000-HT
—
高温用、高効率、降圧、低消費電力 DC-DC コンバータ
TPS62020
—
18μA、MSOP-10 封止、調整可能、600mA、95% 効率の降圧コンバータ
TPS62040
—
18μA、MSOP-10 または QFN 封止、調整可能、1.2A、95% 効率の降圧コンバータ
TPS62050
—
MSOP-10 封止、調整可能、800mA、10V Vin、95% 効率の降圧コンバータ
TPS62056
—
MSOP-10 封止、3.3V 出力、800mA、10V 入力電圧範囲 (Vin)、95% 効率の降圧コンバータ
TPS62060
—
2x2 SON パッケージ封止、3MHz、1.6A 降圧コンバータ
TPS62065
—
2x2 SON パッケージ封止、3MHz、2A 降圧コンバータ
TPS62065-Q1
—
2x2 SON パッケージ封止、3MHz、2A 車載用降圧コンバータ
TPS62067
—
2x2 SON パッケージ封止、3MHz、2A 降圧コンバータ
TPS62067-Q1
—
車載対応、2mm × 2mm の SON パッケージ封止、3MHz、2A 降圧コンバータ
TPS62080
—
2x2mm SON パッケージ封止、可変 Vout、1.2A 高効率、降圧コンバータ
TPS62080A
—
2 x 2mm SON パッケージ封止、1.2A、高効率、降圧コンバータ
TPS62085
—
DCS-Control と Hiccup 短絡保護機能搭載、2x2 HotRod パッケージ封止、3A 降圧コンバータ
TPS62088
—
1.2 x 0.8mm の超小型 6 ピン WCSP (ウェハー チップ スケール パッケージ) に封止、2.4V ~ 5.5V 入力、3A 降圧コンバータ
TPS62090
—
DCS™ Control 機能搭載、3A、6V 入力、最大効率 97%、同期整流降圧コンバータ
TPS62090-Q1
—
車載:3A、2.5V ~ 6V 入力、最大効率 97%、3x3 QFN、降圧コンバータ
TPS62095
—
DCS-Control 搭載、4A 同期整流降圧コンバータ
TPS62097
—
スイッチング周波数選択可能、HotRod パッケージ封止、2A 降圧コンバータ
TPS62097-Q1
—
ウェッタブル フランク 3x3 QFN パッケージの 2A 車載降圧コンバータ
TPS62100
—
調整可能な出力、マルチモード、300kHz、同期整流降圧コンバータ
TPS62110
—
QFN-16 封止、可変、1.5A、17V Vin、降圧コンバータ
TPS62110-EP
—
エンハンスド製品、17V、1.5A 同期整流 降圧コンバータ
TPS62110-HT
—
高温、17V、1.5A、同期整流、降圧コンバータ
TPS62110-Q1
—
車載向け、QFN-16 パッケージ封止、3V ~ 17V、1.5A、降圧コンバータ
TPS62113
—
QFN-16 の LBI 機能付き、1.5A、17Vin 降圧コンバータ
TPS62120
—
DCS 制御付き、15V、75mA、効率性 96%、降圧コンバータ
TPS62122
—
15V、75mA、効率 96%、降圧コンバータ
TPS62125
—
3V ~ 17V、300mA、降圧コンバータ、可変イネーブル スレッショルドおよびヒステリシス
TPS62130
—
3x3 QFN パッケージ封止、DCS-Control 機能搭載 3 ~ 17V、3A 降圧コンバータ
TPS62130A
—
DCS Control 搭載、3 x 3 QFN パッケージ封止、3V ~ 17V、3A 降圧コンバータ
TPS62130A-Q1
—
TPS62130A-Q1 車載、3 × 3 QFN パッケージ封止、3 ~ 17V、3A、降圧コンバータ
TPS62135
—
2x3 QFN パッケージに封止、1% 精度、PFM (パルス周波数変調) / 強制 PWM (パルス幅変調) 機能搭載、3 ~ 17V、4.0A 降圧コンバータ
TPS62136
—
2x3 QFN パッケージに封止、1% 精度、PFM (パルス周波数変調) / 強制 PWM (パルス幅変調) 機能搭載、3 ~ 17V、4.0A 降圧コンバータ
TPS62140
—
DCS-Control 機能搭載、3x3 QFN パッケージ封止、3 ~ 17V、2A 降圧コンバータ
TPS62140A
—
DCS-Control 機能搭載、3x3 QFN パッケージ封止、3 ~ 17V、2A 降圧コンバータ
TPS62147
—
2x3 QFN パッケージに封止、1% 精度、PFM (パルス周波数変調) / 強制 PWM (パルス幅変調) 機能搭載、3 ~ 17V、2.0A 降圧コンバータ
TPS62148
—
2x3 QFN パッケージに封止、1% 精度、PFM (パルス周波数変調) / 強制 PWM (パルス幅変調) 機能搭載、3 ~ 17V、2.0A 降圧コンバータ
TPS62150
—
DCS-Control 機能搭載、3x3 QFN パッケージ封止、3 ~ 17V、1A 降圧コンバータ
TPS62150A
—
3x3 QFN パッケージ封止、DCS-Control 搭載 3 ~ 17V、1A、3MHz 降圧コンバータ
TPS62150A-Q1
—
TPS62150A-Q1 車載、3 × 3 QFN パッケージ封止、3 ~ 17V、1A、降圧コンバータ
TPS62160
—
DCS-Control™ 搭載、3V ~ 17V、1A 降圧コンバータ
TPS62160-Q1
—
2x2 SON 封止、3 ~ 17V、1A、車載用降圧コンバータ
TPS62170
—
DCS-Control 機能搭載、2x2 QFN パッケージ封止、3 ~ 17V、0.5A 降圧コンバータ
TPS62170-Q1
—
3 ~ 17V、0.5A、車載向け降圧コンバータ、2x2 QFN パッケージ
TPS62175
—
スヌーズ モード付き、28V、0.5A、降圧コンバータ
TPS62180
—
パワー グッドと調整可能なソフト スタート機能搭載、1% 精度、4V ~ 15V、6A 同期整流降圧コンバータ
TPS62184
—
パワー グッドと調整可能なソフト スタート機能搭載、1% 精度、4V ~ 17V、6A 同期整流降圧コンバータ
TPS62200
—
SOT-23 封止、調整可能、300mA、95% 効率の降圧コンバータ
TPS62220
—
15μA、ThinSOT-23 封止、調整可能、400mA、95% 効率の降圧コンバータ
TPS62240
—
2 x 2mm SON/TSOT23 パッケージ封止、2.25MHz、300mA、降圧型コンバータ
TPS62250
—
2.25MHz、1A のピーク電流制限、降圧コンバータ
TPS62260
—
2 x 2mm SON/TSOT23 パッケージ封止、2.25MHz、600mA、降圧型コンバータ
TPS62260-Q1
—
車載向け、2 x 2mm SON/TSOT23 パッケージ封止、2V ~ 6V、2.25MHz 固定周波数、600mA 降圧コンバータ
TPS62290
—
2x2mm SON パッケージ封止、2.25MHz、1A、降圧コンバータ
TPS62290-Q1
—
車載向け、2 x 2mm SON/TSOT23 パッケージ封止、2.3V ~ 6V、2.25MHz 固定周波数、1A 降圧コンバータ
TPS62400
—
1 線式インターフェイス搭載、QFN 封止、デュアル、調整可能、400mA と 600mA、2.25MHz 降圧コンバータ
TPS62400-Q1
—
車載カタログ、1 線式インターフェイス付きデュアル、可変、400mA および 600mA、2.25MHz 降圧コンバータ
TPS62410
—
2.25MHz、2×800mA、デュアル降圧型コンバータ、1 線式インターフェイス、QFN
TPS62410-Q1
—
車載向け 2.5V ~ 6V、2.25MHz 固定周波数デュアル (800mA/ 800mA) 降圧コンバータ
TPS62420
—
1 線式インターフェイス搭載、QFN 封止、デュアル、調整可能、600mA と 1000mA、2.25MHz 降圧コンバータ
TPS62420-Q1
—
車載向け、1 線式インターフェイス搭載、2.5V ~ 6V、2.25MHz 固定周波数、デュアル (1A/600mA) 降圧コンバータ
TPS62480
—
PG 出力と調整可能な、6A、2.4V ~ 5.5V 入力、同期整流降圧コンバータソフトスタート機能搭載、オプションが利用可能
TPS62510
—
低入力電圧向け、調整可能、96% 効率、1.5A 降圧コンバータ
TPS62560
—
2x2mm SON パッケージ封止、2.25MHz、600mA、降圧コンバータ
TPS62561
—
TSOT23 パッケージ、2.25MHz、600mA、降圧コンバータ
TPS62590
—
2x2 SON パッケージ、2.25MHz、1A 降圧コンバータ
TPS62590-Q1
—
車載向け、2 x 2mm SON パッケージ封止、2.5V ~ 6V、2.25MHz 固定周波数、1A 降圧コンバータ
TPS62750
—
プログラマブル入力電流制限付き、USB 駆動アプリケーション用 2.25MHz 降圧コンバータ
TPS62751
—
プログラマブル入力電流制限付き、USB 駆動アプリケーション用 2.25MHz 降圧コンバータ
TPS62770
—
WCSP に封止した 360nA Iq 降圧 / 最大 15V 昇圧の超小型シングルチップ デュアル ソリューション
TPS62810-Q1
—
車載対応、2mm x 3mm ウェッタブル フランク QFN パッケージ封止、2.75V ~ 6V、4A 降圧コンバータ
TPS62810M
—
2mm x 3mm の QFN パッケージ封止、-55℃ 対応の拡張温度範囲対応、2.75V ~ 6V、4A 降圧コンバータ
TPS62821
—
1% 出力精度、1.5mm x 2mm VSON-HR パッケージ封止、2.4V ~ 5.5V 入力、1A 降圧コンバータ
TPS62822
—
1% 出力精度、1.5mm x 2mm VSON-HR パッケージ封止、2.4V ~ 5.5V 入力、2A 降圧コンバータ
TPS62823
—
1% 出力精度、1.5mm x 2mm VSON-HR パッケージ封止、2.4V ~ 5.5V 入力、3A 降圧コンバータ
TPS62825
—
1% 精度、1.5mm x 1.5mm の QFN パッケージ封止、2.4V ~ 5.5V 入力、2A 降圧コンバータ
TPS62826
—
1% 出力精度、1.5mm x 1.5mm VSON-HR パッケージ封止、2.4V ~ 5.5V 入力、3A 降圧コンバータ
TPS62827
—
1% 精度、1.5mm x 1.5mm の QFN パッケージ封止、2.5V ~ 5.5V 入力、4A 降圧コンバータ
パワー モジュール (インダクタ内蔵)
TPS82084
—
インダクタ内蔵、2A、高効率、降圧コンバータ モジュール
TPS82085
—
インダクタ内蔵、3A 高効率降圧コンバータ モジュール
TPS82130
—
17V 入力、インダクタ結合型、3A 降圧コンバータ モジュール
TPS82140
—
インダクタ内蔵、17V 入力、2A 同期整流降圧コンバータ MicroSiP™ モジュール
TPS82150
—
インダクタ内蔵、17V 入力、1A 同期整流降圧コンバータ MicroSiP™ モジュール
TPSM82810
—
調整可能な周波数、トラッキング機能搭載、3 x 4mm の μSIP パッケージ封止、2.75V ~ 6V、4A 降圧モジュール
TPSM82813
—
オプションの周波数同期機能と、調整可能なソフト スタート機能と、トラッキング機能搭載、6V、3A 降圧モジュール
TPSM82821
—
インダクタ内蔵、2 x 2.5 x 1.1mm の μSIP パッケージ封止、5.5V 入力、1A 降圧モジュール
TPSM82822
—
インダクタ内蔵、2 x 2.5 x 1.1mm の μSIP パッケージ封止、5.5V 入力、2A 降圧モジュール
高精度 DAC (≤ 10MSPS)
DAC43401
—
Hi-Z (ハイ インピーダンス) 対応、EEPROM と波形ジェネレータとコンパレータ搭載、8 ビット、1 チャネル、電圧出力、スマート DAC
DAC43608
—
超小型 QFN パッケージ、8 ビット、8 チャネル、I2C、電圧出力 DAC
DAC53401
—
Hi-Z (ハイ インピーダンス) 対応、EEPROM と波形ジェネレータとコンパレータ搭載、10 ビット、1 チャネル、電圧出力、スマート DAC
DAC53608
—
超小型 QFN パッケージ、10 ビット、8 チャネル、I2C、電圧出力 DAC