バージョンを選択
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
BQ-BMS-PROGRAMMER-SW
Command line programmers for BQ products
バージョンを選択
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
最新バージョン
バージョン: 1.0.1
リリース日: 2023/09/15
SDK, API, and Programmer installer
SHA-256 チェックサム
lock
= 輸出許可が必要 (1 分)
製品
バッテリ残量計
BQ20Z40
—
SBS 準拠、バッテリー残量計、Impedance Track テクノロジー対応、BQ29330 併用
BQ20Z40-R1
—
Impedance Track™ テクノロジー採用、SBS 1.1 準拠、バッテリ残量計
BQ20Z45
—
Impedance Track テクノロジー、と先進的な充電アルゴリズム対応、機能セット改善済み、SBS 1.1 準拠バッテリ残量計
BQ20Z70-V150
—
Impedance Track™ テクノロジー対応、SBS 1.1 準拠バッテリ残量計
BQ20Z70-V160
—
Impedance Track™ テクノロジー対応、bq29330 との使用時、SBS 1.1 準拠バッテリ残量計
BQ20Z80
—
Impedance Track™ テクノロジー対応、bq29312 との使用時、SBS 1.1 準拠バッテリ残量計
BQ20Z80-V102
—
Impedance Track™ テクノロジー対応、SBS 1.1 準拠バッテリ残量計
BQ20Z80-V110
—
Impedance Track™ テクノロジー対応、FW v1.10 搭載、SBS 1.1 準拠バッテリ残量計
BQ20Z80A-V110
—
Impedance Track™ テクノロジー対応、bq29312A との使用時、SBS 1.1 準拠バッテリ残量計
BQ27505-J2
—
FW v2.15 搭載、システム側 Impedance Track™ バッテリ残量計
BQ27505-J3
—
FW v2.20 搭載、システム側 Impedance Track™ バッテリ残量計
BQ27505-J4
—
FW v2.24 搭載、システム側 Impedance Track™ バッテリ残量計
BQ27505-J5
—
FW v2.29 搭載、システム側 Impedance Track™ バッテリ残量計
BQ27520-G4
—
LDO 内蔵、システム側 Impedance Track™ バッテリ残量計
BQ27530-G1
—
バッテリ直接接続型、システム側 Impedance Track™ バッテリ残量計
BQ27531-G1
—
bq2419x チャージャ・コントローラ向け、バッテリ・マネージメント・ユニット、Impedance Track™ バッテリ残量計
BQ27532-G1
—
bq2425x チャージャ向け、バッテリ マネージメント ユニット、Impedance Track™ バッテリ残量計
BQ27545-G1
—
シングル・セル、パック側 Impedance Track™ バッテリ残量計
BQ27546-G1
—
DSBGA パッケージ封止、Impedance Track™ 採用、シングル セル、パック側バッテリ残量計
BQ27741-G1
—
プロテクタ内蔵、パック側 Impedance Track™ バッテリ残量計
BQ27742-G1
—
保護機能内蔵、シングル セル、リチウムイオン バッテリ残量計 | バッテリ残量計
BQ27Z558
—
1.2V IO サポート、Impedance Track™ テクノロジー搭載シングルセル バッテリ残量計
BQ27Z561
—
1 個の直列向け、Impedance Track™ IC バッテリ残量系ソリューション
BQ27Z561-R1
—
1 シリーズ (1 個の直列) セル リチウムイオン バッテリ パック向け Impedance Track™ バッテリ残量計ソリューション
BQ27Z561-R2
—
1 シリーズ (1 個の直列) セル リチウムイオン バッテリ パック向け、Impedance Track バッテリ残量計ソリューション
BQ27Z746
—
プロテクタ内蔵、パック側、シングル セル、Impedance Track™ テクノロジー採用、バッテリ残量計
BQ27Z758
—
真の 0V 充電機能搭載、1 直列インピーダンス Track™ バッテリ残量計および保護ソリューション
BQ28Z610
—
1 ~ 2 個の直列パック向け、保護機能内蔵、バッテリ残量計
BQ28Z610-R1
—
1 ~ 2 個の直列パック向け保護機能内蔵バッテリ残量計
BQ28Z620
—
1.2V I/O 対応、1S ~ 2S (1 ~ 2 個の直列) パック向け、保護機能内蔵のバッテリ残量計
BQ3050
—
SBS 1.1 準拠の 2S ~ 4S (4 つの直列) バッテリ残量計と保護
BQ3055
—
2 直列 / 3 直列 / 4 直列、リチウムイオン・バッテリ・パック・マネージャ
BQ3060
—
SBS 1.1 準拠、バッテリ残量計と保護
BQ30Z554-R1
—
2 直列 / 3 直列 / 4 直列、リチウムイオン・バッテリ・パック・マネージャ
BQ34110
—
放電が少ないモジュール内蔵、マルチケミストリー マルチセル バッテリ残量計
BQ34210-Q1
—
車載認証済み、シングル セル、システム側 CEDV (補償付き放電終止電圧) バッテリ残量計
BQ34Z100
—
1s ~ 16s (16 個の直列)、Impedance Track™ バッテリ残量計 | バッテリ残量計
BQ34Z100-G1
—
マルチケミストリー Impedance Track™ スタンドアロン残量計 | バッテリ残量計
BQ34Z100-R2
—
マルチケミストリ Impedance Track™ スタンドアロン バッテリ残量計
BQ34Z110
—
Impedance Track™ 対応、鉛酸バッテリ向け、範囲の広いバッテリ残量計 | バッテリ残量計
BQ35100
—
非充電式バッテリ (リチウムプライマリ) とサービス終了モニタ向け、バッテリ残量計
BQ4050
—
1 ~ 4 個の直列 CEDV バッテリ残量計
BQ40Z50
—
1 ~ 4 セルの直列リチウムイオン バッテリ パック マネージャ | バッテリ残量計
BQ40Z50-R1
—
Turbo Mode 1.0 サポート、1 ~ 4 個の直列リチウムイオン バッテリ パック マネージャ
BQ40Z50-R2
—
Turbo Mode 2.0 サポート、1 ~ 4 個の直列リチウムイオン バッテリ パック マネージャ
BQ78350
—
bq76940 モニタ ファミリ用のコンパニオン CEDV 残量計バッテリ マネージメント コントローラ
BQ78350-R1
—
CEDV リチウムイオン バッテリ残量計とバッテリ管理コントローラ
BQ78350-R1A
—
CEDV リチウムイオン バッテリ残量計とバッテリ管理コントローラ
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-00029
—
システム側 ImpedanceTrack バッテリ(ガス)残量計(直接バッテリ接続)リファレンス・デザイン
TIDA-00883
—
1~4 シリーズ、セル・リチウムイオン・バッテリ・パック・マネージャ、リファレンス・デザイン
TIDA-00982
—
非軍事目的ドローン、ロボットまたは RC 2S1P バッテリ マネージメント ソリューションのリファレンス デザイン
TIDA-010030
—
正確な計測機能付き、スタンバイ電流 50µA、13-S、48V のリチウムイオン バッテリ パックのリファレンス デザイン
評価ボード
ADVANCED-BQMTESTER
—
テキサス・インスツルメンツの高度な bqMTester マルチステーション・テストおよびプログラム・ボード
BQ27510EVM
—
システム側、単一セル Impedance Track™ テクノロジー評価モジュール
BQ27520EVM
—
BQ27520 システム側 Impedance Track™ バッテリー残量計評価モジュール
BQ27530EVM
—
BQ27530EVM 評価基板
BQ27531EVM
—
BQ27531EVM 評価基板
BQ27532EVM-656
—
バッテリ充電ソリューション、評価モジュール
BQ27542EVM
—
リチウムイオン・バッテリ残量計、評価モジュール
BQ27545EVM
—
BQ27545EVM 評価モジュール
BQ27546EVM-702
—
bq27546 ガス・ゲージ、Impedance Track™ テクノロジー
BQ27741EVM
—
BQ27741EVM パック側 Impedance TrackT バッテリ残量計、統合型プロテクタ付き、評価基板
BQ27742EVM
—
Bq27742-G1 シングル・セル・リチウムイオン・バッテリ残量計プログラマブル評価モジュール
BQ27750EVM-837
—
BQ27750 1 セル プログラマブル バッテリ マネージャ評価基板
BQ27Z558EVM-084
—
BQ27Z558 Impedance Track™ テクノロジー搭載、シングルセル バッテリ残量計の評価基板
BQ27Z561EVM-011
—
BQ27Z561 1S (1 個の直列) セル向け、プログラマブル バッテリ マネージャの評価基板
BQ27Z746EVM-047
—
BQ27Z746 保護ソリューション搭載、Impedance Track™ 技術採用、バッテリ残量計の評価基板
BQ28Z610EVM-532
—
Bq28z610 EVM 1 セル~2 セル、プログラマブル・バッテリ・マネージャ評価モジュール
BQ28Z620EVM-071
—
BQ28Z620 1 個または 2 個の直列セルを使用するリチウムイオン向け、Impedance Track™ バッテリ残量計の評価基板
BQ3050EVM-001
—
bq3050EVM-001
BQ34110EVM-796
—
ほとんど放電しないアプリケーションでの bq34110 マルチケミストリー CEDV バッテリ残量計の評価基板
BQ34210IQ1EVM-826
—
bq34210-Q1 システム側 CEDV 燃料計の評価基板
BQ34Z100EVM
—
Bq34z100EVM 評価モジュール
BQ35100EVM-795
—
bq35100 リチウム プライマリ セル評価基板、サービス終了監視ガス ゲージ
BQ4050EVM-561
—
1/2/3/4 直列、リチウムイオン バッテリパックのマネージャ評価基板
BQ40Z50EVM-561
—
1/2/3/4 直列、リチウムイオン・バッテリ・パック・マネージャ評価モジュール
BQ40Z60EVM-578
—
2/3/4 直列、リチウムイオン・バッテリ・パック・マネージャ、評価モジュール
BQ40Z80EVM-020
—
BQ40Z80 2S~7S バッテリ残量計の評価基板
BQMTESTER
—
BQMTESTER マルチチャネル対応の テスト / プログラム・ボード
MKST-3P-ALT-EV2300
—
EV2300 alternative for use with BQMTESTER and ADVANCED-BQMTESTER
Quick Tips text document for Command line programmers
Description:
BQ-BATTERY-PROGRAMMER-SW software development kit (SDK) is a collection of robust software command line tools that assist with the process of programming, testing, or assembling packs that use TI Battery management products. The executables in this software work with the MKST-3P-ALT-EV2300 MKS Technology alternative for EV2300 communications transceiver. The executables work with a single station but can be extended to multiple stations by using additional software and GUI from MKS Technology Inc. . Support for multiple stations is not included in this software.
There are multiple executables in the download, usually one per family of products. Older products such as BQ20xxx and BQ30xxx are also supported. Examples using the C++ programming language API and Python® programming language are provided for custom development.
Requirements:
- Hardware: MKST-3P-ALT-EV2300
- Supported operating systems: Windows (32 and 64 bits)
- Software: Microsoft Visual Studio 2010 C++ Runtime redistributable
Features:
- Collection of command line executables for Windows
- Small executable size with few dependencies
- Fast programming
- Supports BQFS/DFFS and SREC file formats
- Provides C API for custom code development
- Callable from other programs for automation
- Portable design simplifies deployment
- Separately downloadable support software to enable legacy software like BQEVSW and ADVANCED-BQMTESTER to work with MKST-3P-ALT-EV2300
Getting started:
1. Download the software
2. Run the installer
3. The executables, C API and Python API files can be found in the install location
4. Run the command line executable without arguments to get usage help. Refer to Readme.txt in the install folder for more information and how to get help using the command line.
- Added support for BQ78350 and BQ34Z100